K0158_CKulknoppar termoplast DIN 319 utökade, Form C med plastgänga |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Termoplast.Utförande:Svart.På begäran:Ytterligare färger.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | D | D1 | D6 | H | T | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0158.11604 | C | M4 | 16 | 8 | 15 | 6 | | | 3,69 SEK | | K0158.11605 | C | M5 | 16 | 8 | 15 | 7,5 | | | 3,69 SEK | | K0158.12005 | C | M5 | 20 | 12 | 18 | 7,5 | | | 3,79 SEK | | K0158.12006 | C | M6 | 20 | 12 | 18 | 9 | | | 3,79 SEK | | K0158.12506 | C | M6 | 25 | 15 | 22,5 | 9 | | | 4,57 SEK | | K0158.12508 | C | M8 | 25 | 15 | 22,5 | 12 | | | 4,57 SEK | | K0158.13208 | C | M8 | 32 | 18 | 29 | 12 | | | 5,63 SEK | | K0158.13210 | C | M10 | 32 | 18 | 29 | 15 | | | 5,63 SEK | | K0158.14010 | C | M10 | 40 | 22 | 37 | 15 | | | 9,52 SEK | | K0158.14012 | C | M12 | 40 | 22 | 37 | 15 | | | 10,68 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|