K0650_KKulknoppar DIN 319, Form K |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Rostfritt stål 1.4301 eller aluminium.Utförande:Polerat.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Form-typ | Material grundkropp | Stålnyckel | D | D1 | D6 | H | T | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0650.316043 | K | med passhål | rostfritt stål | 1.4301 | 6 | 16 | 8 | 15 | 10 | | | 40,60 SEK | | K0650.320053 | K | med passhål | rostfritt stål | 1.4301 | 8 | 20 | 12 | 18 | 12 | | | 44,78 SEK | | K0650.325063 | K | med passhål | rostfritt stål | 1.4301 | 10 | 25 | 15 | 22,5 | 16 | | | 65,56 SEK | | K0650.332083 | K | med passhål | rostfritt stål | 1.4301 | 12 | 32 | 18 | 29 | 20 | | | 98,00 SEK | | K0650.340103 | K | med passhål | rostfritt stål | 1.4301 | 16 | 40 | 22 | 37 | 25 | | | 173,57 SEK | | K0650.350123 | K | med passhål | rostfritt stål | 1.4301 | 20 | 50 | 28 | 46 | 32 | | | 271,66 SEK | | K0650.316042 | K | med passhål | aluminium | - | 6 | 16 | 8 | 15 | 10 | | | 30,30 SEK | | K0650.320052 | K | med passhål | aluminium | - | 8 | 20 | 12 | 18 | 12 | | | 31,18 SEK | | K0650.325062 | K | med passhål | aluminium | - | 10 | 25 | 15 | 22,5 | 16 | | | 43,42 SEK | | K0650.332082 | K | med passhål | aluminium | - | 12 | 32 | 18 | 29 | 20 | | | 62,55 SEK | | K0650.340102 | K | med passhål | aluminium | - | 16 | 40 | 22 | 37 | 25 | | | 89,94 SEK | | K0650.350122 | K | med passhål | aluminium | - | 20 | 50 | 28 | 46 | 32 | | | 130,44 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|