K1017_LKorsvred ståldelar av rostfritt stål, Form L med utvändig gänga... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Duroplast PF 31, svart.
Ståldelar av rostfritt stål 1.4301.Utförande:Högglanspolerat, svart.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Material komponent | D | D1 | D8 | H | H3 | L | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1017.52505X15 | L | rostfritt stål | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 | | | 13,30 SEK | | K1017.52505X20 | L | rostfritt stål | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 | | | 13,49 SEK | | K1017.53206X15 | L | rostfritt stål | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 | | | 13,11 SEK | | K1017.53206X20 | L | rostfritt stål | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | | | 13,59 SEK | | K1017.53206X25 | L | rostfritt stål | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | | | 13,68 SEK | | K1017.53206X30 | L | rostfritt stål | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | | | 13,87 SEK | | K1017.53206X40 | L | rostfritt stål | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 | | | 15,20 SEK | | K1017.53206X50 | L | rostfritt stål | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 50 | | | 16,63 SEK | | K1017.54008X20 | L | rostfritt stål | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | | | 17,96 SEK | | K1017.54008X25 | L | rostfritt stål | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | | | 18,34 SEK | | K1017.54008X30 | L | rostfritt stål | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | | | 19,76 SEK | | K1017.54008X40 | L | rostfritt stål | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | | | 25,75 SEK | | K1017.54008X50 | L | rostfritt stål | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 | | | 28,41 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|