BeskrivningMaterial:Knoppar av duroplast PF 31.
Stång av stål 1.0718 eller rostfritt stål 1.4305.Utförande:Duroplast svart, högglanspolerad. Stål brunerat eller blankt rostfritt stål.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Utförande | Form | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0179.608X35 | stål | E | 8 | M6 | 17 | 35 | 9 | 45 | | | 38,57 SEK | | K0179.608X50 | stål | E | 8 | M6 | 17 | 50 | 9 | 45 | | | 38,57 SEK | | K0179.608X65 | stål | E | 8 | M6 | 17 | 65 | 9 | 45 | | | 40,13 SEK | | K0179.610X50 | stål | E | 10 | M8 | 23 | 50 | 13 | 61 | | | 41,91 SEK | | K0179.610X65 | stål | E | 10 | M8 | 23 | 65 | 13 | 61 | | | 43,79 SEK | | K0179.610X80 | stål | E | 10 | M8 | 23 | 80 | 13 | 61 | | | 47,23 SEK | | K0179.610X100 | stål | E | 10 | M8 | 23 | 100 | 13 | 61 | | | 50,27 SEK | | K0179.612X65 | stål | E | 12 | M10 | 29 | 65 | 15 | 71 | | | 48,91 SEK | | K0179.612X80 | stål | E | 12 | M10 | 29 | 80 | 15 | 71 | | | 51,21 SEK | | K0179.612X100 | stål | E | 12 | M10 | 29 | 100 | 15 | 71 | | | 54,87 SEK | | K0179.612X125 | stål | E | 12 | M10 | 29 | 125 | 15 | 71 | | | 62,18 SEK | | K0179.614X80 | stål | E | 14 | M12 | 29 | 80 | 16 | 71 | | | 61,77 SEK | | K0179.614X100 | stål | E | 14 | M12 | 29 | 100 | 16 | 71 | | | 62,28 SEK | | K0179.614X125 | stål | E | 14 | M12 | 29 | 125 | 16 | 71 | | | 65,32 SEK | | K0179.614X160 | stål | E | 14 | M12 | 29 | 160 | 16 | 71 | | | 69,18 SEK | | K0179.1608X35 | rostfritt stål | E | 8 | M6 | 17 | 35 | 9 | 45 | | | 49,02 SEK | | K0179.1608X50 | rostfritt stål | E | 8 | M6 | 17 | 50 | 9 | 45 | | | 51,00 SEK | | K0179.1608X65 | rostfritt stål | E | 8 | M6 | 17 | 65 | 9 | 45 | | | 54,34 SEK | | K0179.1610X50 | rostfritt stål | E | 10 | M8 | 23 | 50 | 13 | 61 | | | 59,26 SEK | | K0179.1610X65 | rostfritt stål | E | 10 | M8 | 23 | 65 | 13 | 61 | | | 60,93 SEK | | K0179.1610X80 | rostfritt stål | E | 10 | M8 | 23 | 80 | 13 | 61 | | | 71,90 SEK | | K0179.1610X100 | rostfritt stål | E | 10 | M8 | 23 | 100 | 13 | 61 | | | 73,99 SEK | | K0179.1612X65 | rostfritt stål | E | 12 | M10 | 29 | 65 | 15 | 71 | | | 70,54 SEK | | K0179.1612X80 | rostfritt stål | E | 12 | M10 | 29 | 80 | 15 | 71 | | | 74,20 SEK | | K0179.1612X100 | rostfritt stål | E | 12 | M10 | 29 | 100 | 15 | 71 | | | 78,17 SEK | | K0179.1612X125 | rostfritt stål | E | 12 | M10 | 29 | 125 | 15 | 71 | | | 85,48 SEK | | K0179.1614X80 | rostfritt stål | E | 14 | M12 | 29 | 80 | 16 | 71 | | | 91,33 SEK | | K0179.1614X100 | rostfritt stål | E | 14 | M12 | 29 | 100 | 16 | 71 | | | 95,10 SEK | | K0179.1614X125 | rostfritt stål | E | 14 | M12 | 29 | 125 | 16 | 71 | | | 96,67 SEK | | K0179.1614X160 | rostfritt stål | E | 14 | M12 | 29 | 160 | 16 | 71 | | | 122,89 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|