K0253_AGHandtagskulor biopolymer, med yttergänga |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Biopolymer, bok. Gängbult av stål 5.8.Utförande:Gängbult förzinkad och blåkromaterad.Bok, natur med bokfiber eller färgad svartgrå.Fördelar:Denna biopolymer består helt av återvinningsbara material (oljefria). Sparar på våra uttömliga, fossila källor. Träfibern kommer till 100 % från inhemska skogar i Tyskland.Egenskaper:God mekanisk hållfasthet (provad, med minst dubbel säkerhet). Detta bioplastmaterial är återvinningsbart (jämförbart med termoplaster). Lämpligt för användning utomhus (ej biologiskt nedbrytbart). God beständighet mot starka syror och lut. Kortvarigt beständigt mot alkohol, drivmedel, mineraloljor och fett.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Färg grundkropp | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | L | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0253.10106143X15 | bok natur | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 | | | 26,71 SEK | | K0253.10208143X20 | bok natur | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 | | | 30,40 SEK | | K0253.1010690X15 | svartgrå RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 | | | 26,71 SEK | | K0253.1020890X20 | svartgrå RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 | | | 30,40 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|