K1794_KStjärnvred i plast, visuellt detekterbar med utstickande... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningProduktbeskrivning:Visuellt detekterbara manöverdelar tillverkas av ett blåfärgat plastgranulat som är EU10/2011- och FDA-godkänt. Färger ger en optiskt urskiljbar kontrast mellan manöverdelen och andra medier och material. Därmed går det att identifiera plastfragment från visuellt detekterbara manöverdelar i känsliga produktionsområden, såsom livsmedelsbearbetning, vilket innebär att risken för produktionsstopp eller reklamationer minskar betydligt.Material:Termoplast (polyamid glasfiberförstärkt), visuellt detekterbar, EU10/2011- och FDA-godkänd.
Ståldelar i rostfritt stål 1.4404.Utförande:Termoplast ultramarinblå RAL 5002. Ståldelar i rostfritt stål blank.Anmärkning:Korsvred med utstickande stålbussning är lämpliga för utföranden med innergänga, särskilt tvärstiftsförbindningar.Användning:- Livsmedelsindustrin - Läkemedelsbranschen - FörpackningsindustrinTemperaturområde:-20 °C till +100 °CFördelar:visuellt detekterbar. Ultramarinblå RAL 5002. Livsmedelsgodkända material.På begäran:Specialutföranden.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Material komponent | Komponentens yta | Färg grundkropp | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | T | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1794.1325053172 | K | rostfritt stål | blank | ultramarine blå RAL 5002 | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 9 | | | 45,51 SEK | | K1794.1332063172 | K | rostfritt stål | blank | ultramarine blå RAL 5002 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 12 | | | 55,39 SEK | | K1794.1340063172 | K | rostfritt stål | blank | ultramarine blå RAL 5002 | M6 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 12 | | | 69,16 SEK | | K1794.1340083172 | K | rostfritt stål | blank | ultramarine blå RAL 5002 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 12 | | | 69,16 SEK | | K1794.1350083172 | K | rostfritt stål | blank | ultramarine blå RAL 5002 | M8 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 17 | | | 93,77 SEK | | K1794.1350103172 | K | rostfritt stål | blank | ultramarine blå RAL 5002 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 17 | | | 93,77 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|