HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Kantigt gångjärn med fästmuttrar, Form B
K1142_B

Kantigt gångjärn med fästmuttrar, Form B

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Stål.
Rostfritt stål 1.4305.
Utförande:Förzinkat stål eller rostfritt stål, blankt.Anmärkning:Kantigt gångjärn med fästmuttrar för utanpåliggande eller innanförliggande dörrar.
Skruvas fast med muttrarna (M6 eller M8) från insidan. Den 3-delade modellen kan inte hakas loss.
Gångjärnet kan användas till vänster eller höger. Öppningsvinkeln uppgår till 180°. Levereras omonterat.
Fästmuttrar och brickor ingår.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1142_B Kantigt gångjärn med fästmuttrar, Form B 263 kB

Ritningar

Kantigt gångjärn med fästmuttrar, Form B

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormMaterial
grundkropp
StålnyckelAA1A2BB1D1

CADTillb.PrisBeställ
K1142.10610135BStål-13101025,313,5M6 42,47 SEK
K1142.10814165BStål-18141432,416,5M8 65,17 SEK
K1142.110610135BRostfritt stål1.430513101025,313,5M6 97,85 SEK
K1142.110814165BRostfritt stål1.430518141432,416,5M8 102,60 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se