HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Fjädergångjärn i stål eller rostfritt stål 240 mm, fjäder stängning
K1177_FS

Fjädergångjärn i stål eller rostfritt stål 240 mm, fjäder...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:

Stål eller rostfritt stål 1.4301.
Spännfjäder i rostfritt stål.

Utförande:Blankt eller förzinkat stål.
Blankt rostfritt stål.
Anmärkning:Gångjärn i runt utförande.
Öppningsvinkel 270°.

Fjäderns vridmoment:
M(0°) : 0,84 Nm / M(90°) : 1,68 Nm / M(180°) : 2,55 Nm

Form A: utan hål
Form B: med hål

Ritningar

Fjädergångjärn i stål eller rostfritt stål 240 mm, fjäder stängning

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormUtförande 1Material
grundkropp
Färg
grundkropp
AA1BB1D

D1SCADTillb.PrisBeställ
K1177.4024010Afjäder stängningstål-40-240--41,5 277,88 SEK
K1177.4024011Bfjäder stängningstål-4022,724060441,5 291,09 SEK
K1177.14024010Afjäder stängningrostfritt stål A2-40-240--41,5 389,96 SEK
K1177.14024011Bfjäder stängningrostfritt stål A2-4022,724060441,5 422,98 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se