- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1668Reglar med returfjäder i stål eller mässing regel uppåt eller... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål eller mässing.Utförande:Förzinkat stål. Förkromad mässing.Anmärkning:Reglar med returfjäder kan enkelt skruvas fast på dörrar, luckor och kåpor. Reglarna finns i två olika varianter som är fasade uppåt eller nedåt. Genom den fasade ytan kan dörren öppnas eller stängas utan att man behöver manövrera regeln. Genom den integrerade fjädern går regeln alltid tillbaka till sitt utgångsläge.Manövrering:När man skjuter på spaken går regeln till öppet läge och dörren kan öppnas. Genom fasningen låses dörren automatiskt när man trycker igen den.Tillbehör:Slutbleck i stål eller mässing K1669.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Form-typ | Material grundkropp | Grundkroppens yta | B | B1 | B2 | C | D | H | H1 | L | L1 | L2 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1668.036350 | A | regel uppåt | stål | förzinkat | 35 | 23 | 8 | 1,2 | 3,5 | 19 | 8 | 36,5 | 11 | 13,5 | | | 58,57 SEK | | K1668.056500 | A | regel uppåt | stål | förzinkat | 50 | 34 | 12 | 1,5 | 4,8 | 29,5 | 12 | 56 | 16 | 19 | | | 101,59 SEK | | K1668.073700 | A | regel uppåt | stål | förzinkat | 70 | 45 | 16 | 2 | 7 | 38 | 16 | 73 | 22 | 28 | | | 167,83 SEK | | K1668.136350 | B | regel nedåt | stål | förzinkat | 35 | 23 | 8 | 1,2 | 3,5 | 19 | 8 | 36,5 | 11 | 13,5 | | | 58,08 SEK | | K1668.156500 | B | regel nedåt | stål | förzinkat | 50 | 34 | 12 | 1,5 | 4,8 | 29,5 | 12 | 56 | 16 | 19 | | | 100,23 SEK | | K1668.173700 | B | regel nedåt | stål | förzinkat | 70 | 45 | 16 | 2 | 7 | 38 | 16 | 73 | 22 | 28 | | | 158,61 SEK | | K1668.036351 | A | regel uppåt | mässing | kromat | 35 | 23 | 8 | 1,2 | 3,5 | 19 | 8 | 36,5 | 11 | 13,5 | | | 148,31 SEK | | K1668.056501 | A | regel uppåt | mässing | kromat | 50 | 34 | 12 | 1,5 | 4,8 | 29,5 | 12 | 56 | 16 | 19 | | | 237,67 SEK | | K1668.073701 | A | regel uppåt | mässing | kromat | 70 | 45 | 16 | 2 | 7 | 38 | 16 | 73 | 22 | 28 | | | 347,23 SEK | | K1668.136351 | B | regel nedåt | mässing | kromat | 35 | 23 | 8 | 1,2 | 3,5 | 19 | 8 | 36,5 | 11 | 13,5 | | | 148,80 SEK | | K1668.156501 | B | regel nedåt | mässing | kromat | 50 | 34 | 12 | 1,5 | 4,8 | 29,5 | 12 | 56 | 16 | 19 | | | 235,04 SEK | | K1668.173701 | B | regel nedåt | mässing | kromat | 70 | 45 | 16 | 2 | 7 | 38 | 16 | 73 | 22 | 28 | | | 365,97 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|