Material
Stål, hållfasthetsklass 5.8.
Utförande
Brunerat. Låsstift härdat och slipat.
Visa mer
Visa mindre
Spärreglar med anslag, Form A och C
från
122,96 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Spärreglar med anslag, Form B och D
från
124,13 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Stål, hållfasthetsklass 5.8.
Utförande
Brunerat. Låsstift härdat och slipat.
Anmärkning
Spärreglarna används när låsstiftet tillfälligt inte får skjuta ut. Vrid spärren 180° för att dra in låspinnen.
En skåra säkerställer att spärren förblir i detta läge.
Ett anslag förhindrar spärren att rotera mer än 180° och säkerställer att låspinnen förblir indragen.
Genom att välja stoppsidan definieras rotationsriktningen för bulten.
En skåra säkerställer att spärren förblir i detta läge.
Ett anslag förhindrar spärren att rotera mer än 180° och säkerställer att låspinnen förblir indragen.
Genom att välja stoppsidan definieras rotationsriktningen för bulten.
Ritningsinformation
Form A: handtag utan ytbehandling utan mutter
Form C: handtag pulverlackerat utan mutter
Form B: handtag utan ytbehandling med mutter
Form D: handtag pulverlackerat med mutter
1) Stop till vänster
2) Stop till höger
Form C: handtag pulverlackerat utan mutter
Form B: handtag utan ytbehandling med mutter
Form D: handtag pulverlackerat med mutter
1) Stop till vänster
2) Stop till höger