- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0736Premium – Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med... |
Tillbaka |
|
|
BeskrivningMaterial:Stålutförande:
Låsstift härdat: Hållfasthetsklass 5.8.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat: Gängad hylsa 1.4305. Låsstift 1.4034.
Svampformad knopp i svartgrå termoplast.Utförande:Stålutförande: Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål: Låsstift härdat, slipat och brunerat.Anmärkning:Premiuminställningsbultarna utmärker sig genom högre tillverkningskrav på inställningsbulten och den gängade hylsan. Dessutom har den gängade hylsan en centrering som kan användas för att öka positioneringsnoggrannheten. Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förskjutas av tvärkrafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget. Vid höga tvärkrafter ska centreringsansatsen användas.Montage:Om centreringen för den gängade hylsan används, bör man göra hålet i fästdelen innan gängan skärs.På begäran:Specialutföranden och distansringar.Tillbehör:Passande bussning cylindrisk K0736.. Låsmutter K0700….Ritningsinformation:Form A: utan spärr, utan låsmutter Form B: utan spärr, med låsmutter Form C: med spärr, utan låsmutter Form D: med spärr, med låsmutter NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Premium – Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med knopp i plast och cylindriskt låsstift |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Material grundkropp | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | Slag S | SW1 | F x 30° | Fjäderkraft början F1 ca N | Fjäderkraft slut F2 ca N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0736.41105 | A | stål | 5 | M10x1 | 21 | 8 | 6 | 6 -0,01/-0,02 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 3 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 154,43 SEK | | K0736.41206 | A | stål | 6 | M12x1,5 | 25 | 10 | 8,5 | 8,5 -0,01/-0,03 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 3 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 171,52 SEK | | K0736.41308 | A | stål | 8 | M16x1,5 | 33 | 13,5 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 68 | 26 | 10 | 23 | 4 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 220,86 SEK | | K0736.41410 | A | stål | 10 | M20x1,5 | 33 | 17 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 74 | 28 | 12 | 25 | 4 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 294,09 SEK | | K0736.401105 | A | rostfritt stål | 5 | M10x1 | 21 | 8 | 6 | 6 -0,01/-0,02 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 3 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 231,65 SEK | | K0736.401206 | A | rostfritt stål | 6 | M12x1,5 | 25 | 10 | 8,5 | 8,5 -0,01/-0,03 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 3 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 257,29 SEK | | K0736.401308 | A | rostfritt stål | 8 | M16x1,5 | 33 | 13,5 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 68 | 26 | 10 | 23 | 4 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 320,12 SEK | | K0736.401410 | A | rostfritt stål | 10 | M20x1,5 | 33 | 17 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 74 | 28 | 12 | 25 | 4 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 426,38 SEK | |
|
Premium – Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med knopp i plast, cylindriskt låsstift och låsmutter |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Material grundkropp | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | Slag S | SW1 | SW2 | F x 30° | Fjäderkraft början F1 ca N | Fjäderkraft slut F2 ca N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0736.42105 | B | stål | 5 | M10x1 | 21 | 8 | 6 | 6 -0,01/-0,02 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 3 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 155,79 SEK | | K0736.42206 | B | stål | 6 | M12x1,5 | 25 | 10 | 8,5 | 8,5 -0,01/-0,03 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 3 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 172,60 SEK | | K0736.42308 | B | stål | 8 | M16x1,5 | 33 | 13,5 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 68 | 26 | 10 | 23 | 4 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 222,03 SEK | | K0736.42410 | B | stål | 10 | M20x1,5 | 33 | 17 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 74 | 28 | 12 | 25 | 4 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 295,36 SEK | | K0736.402105 | B | rostfritt stål | 5 | M10x1 | 21 | 8 | 6 | 6 -0,01/-0,02 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 3 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 232,91 SEK | | K0736.402206 | B | rostfritt stål | 6 | M12x1,5 | 25 | 10 | 8,5 | 8,5 -0,01/-0,03 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 3 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 258,35 SEK | | K0736.402308 | B | rostfritt stål | 8 | M16x1,5 | 33 | 13,5 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 68 | 26 | 10 | 23 | 4 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 321,59 SEK | | K0736.402410 | B | rostfritt stål | 10 | M20x1,5 | 33 | 17 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 74 | 28 | 12 | 25 | 4 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 427,74 SEK | |
|
Premium – Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med knopp i plast, cylindriskt låsstift och låsspår |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Material grundkropp | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | Slag S | SW1 | F x 30° | Fjäderkraft början F1 ca N | Fjäderkraft slut F2 ca N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0736.43105 | C | stål | 5 | M10x1 | 21 | 8 | 6 | 6 -0,01/-0,02 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 3 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 169,97 SEK | | K0736.43206 | C | stål | 6 | M12x1,5 | 25 | 10 | 8,5 | 8,5 -0,01/-0,03 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 3 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 186,97 SEK | | K0736.43308 | C | stål | 8 | M16x1,5 | 33 | 13,5 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 68 | 26 | 10 | 23 | 4 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 236,31 SEK | | K0736.43410 | C | stål | 10 | M20x1,5 | 33 | 17 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 74 | 28 | 12 | 25 | 4 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 309,63 SEK | | K0736.403105 | C | rostfritt stål | 5 | M10x1 | 21 | 8 | 6 | 6 -0,01/-0,02 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 3 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 247,19 SEK | | K0736.403206 | C | rostfritt stål | 6 | M12x1,5 | 25 | 10 | 8,5 | 8,5 -0,01/-0,03 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 3 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 272,53 SEK | | K0736.403308 | C | rostfritt stål | 8 | M16x1,5 | 33 | 13,5 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 68 | 26 | 10 | 23 | 4 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 335,77 SEK | | K0736.403410 | C | rostfritt stål | 10 | M20x1,5 | 33 | 17 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 74 | 28 | 12 | 25 | 4 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 441,92 SEK | |
|
Premium – Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med knopp i plast, cylindriskt låsstift, låsspår och låsmutter |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Material grundkropp | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | Slag S | SW1 | SW2 | F x 30° | Fjäderkraft början F1 ca N | Fjäderkraft slut F2 ca N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0736.44105 | D | stål | 5 | M10x1 | 21 | 8 | 6 | 6 -0,01/-0,02 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 3 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 171,13 SEK | | K0736.44206 | D | stål | 6 | M12x1,5 | 25 | 10 | 8,5 | 8,5 -0,01/-0,03 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 3 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 188,23 SEK | | K0736.44308 | D | stål | 8 | M16x1,5 | 33 | 13,5 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 68 | 26 | 10 | 23 | 4 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 237,48 SEK | | K0736.44410 | D | stål | 10 | M20x1,5 | 33 | 17 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 74 | 28 | 12 | 25 | 4 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 310,71 SEK | | K0736.404105 | D | rostfritt stål | 5 | M10x1 | 21 | 8 | 6 | 6 -0,01/-0,02 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 3 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 248,25 SEK | | K0736.404206 | D | rostfritt stål | 6 | M12x1,5 | 25 | 10 | 8,5 | 8,5 -0,01/-0,03 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 3 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 273,99 SEK | | K0736.404308 | D | rostfritt stål | 8 | M16x1,5 | 33 | 13,5 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 68 | 26 | 10 | 23 | 4 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 336,83 SEK | | K0736.404410 | D | rostfritt stål | 10 | M20x1,5 | 33 | 17 | 11 | 11 -0,01/-0,03 | 74 | 28 | 12 | 25 | 4 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 443,08 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|