HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Hus i zinkgods.
Handtag, underlägg och spårfästen i termoplast PA.
Bult i rostfritt stål.
Utförande:Hus lackerat i silverfärg.
Handtag, underlägg och spårfästen svarta.
Bult blank.
Anmärkning:Fjäderbelastad kolv.
I leveransen ingår:
- För montering på plana ytor: 2 underlägg.
- För montering på profiler med spår: vardera 2 spårfästen (för spår på 8 resp. 10 mm).
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0349 Låsregel 248 kB

Ritningar

Låsregel

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

Fjäderkraft
början
F1 ca N
Fjäderkraft
slut
F2 ca N
CADTillb.PrisBeställ
K0349.38038028515 150,46 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se