- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0365Låsbultar i rostfritt stål med knopp i plast |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Handtag i termoplast. Ståldelar i rostfritt stål.Utförande:Handtag svart. Rostfritt stål, blankt.Anmärkning:Låsbultarna används för att snabbt och enkelt fixera och sätta samman delar och arbetsstycken.
Skjuvkraft dubbel skjuvspänning (F) = S · τ aB max.Tillbehör:Fästhylsor för kulspärrbultar K0724 Säkerhets-spiralkabel K0367 Säkerhetsvajer med ögla K0367 Nyckelring K0367Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L5 | Fästhål H11 | Skjuvkraft tvåskärig max. kN | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0365.2506010 | 25 | 6 | 6,5 | 14 | 10 | 7 | 17,7 | 17 | 6 | 22 | | | 92,95 SEK | | K0365.2506015 | 25 | 6 | 6,5 | 14 | 15 | 7 | 17,7 | 22 | 6 | 22 | | | 95,77 SEK | | K0365.2506020 | 25 | 6 | 6,5 | 14 | 20 | 7 | 17,7 | 27 | 6 | 22 | | | 97,90 SEK | | K0365.2506025 | 25 | 6 | 6,5 | 14 | 25 | 7 | 17,7 | 32 | 6 | 22 | | | 99,17 SEK | | K0365.2506030 | 25 | 6 | 6,5 | 14 | 30 | 7 | 17,7 | 37 | 6 | 22 | | | 101,79 SEK | | K0365.2506040 | 25 | 6 | 6,5 | 14 | 40 | 7 | 17,7 | 47 | 6 | 22 | | | 104,41 SEK | | K0365.2506050 | 25 | 6 | 6,5 | 14 | 50 | 7 | 17,7 | 57 | 6 | 22 | | | 107,23 SEK | | K0365.2508015 | 25 | 8 | 8,75 | 14 | 15 | 8 | 17,7 | 23 | 8 | 38 | | | 97,90 SEK | | K0365.2508020 | 25 | 8 | 8,75 | 14 | 20 | 8 | 17,7 | 28 | 8 | 38 | | | 99,17 SEK | | K0365.2508025 | 25 | 8 | 8,75 | 14 | 25 | 8 | 17,7 | 33 | 8 | 38 | | | 101,79 SEK | | K0365.2508030 | 25 | 8 | 8,75 | 14 | 30 | 8 | 17,7 | 38 | 8 | 38 | | | 104,41 SEK | | K0365.2508040 | 25 | 8 | 8,75 | 14 | 40 | 8 | 17,7 | 48 | 8 | 38 | | | 107,23 SEK | | K0365.2508050 | 25 | 8 | 8,75 | 14 | 50 | 8 | 17,7 | 58 | 8 | 38 | | | 109,95 SEK | | K0365.3310015 | 33 | 10 | 12 | 19 | 15 | 9 | 24 | 24 | 10 | 60 | | | 120,73 SEK | | K0365.3310020 | 33 | 10 | 12 | 19 | 20 | 9 | 24 | 29 | 10 | 60 | | | 123,54 SEK | | K0365.3310025 | 33 | 10 | 12 | 19 | 25 | 9 | 24 | 34 | 10 | 60 | | | 126,26 SEK | | K0365.3310030 | 33 | 10 | 12 | 19 | 30 | 9 | 24 | 39 | 10 | 60 | | | 128,98 SEK | | K0365.3310040 | 33 | 10 | 12 | 19 | 40 | 9 | 24 | 49 | 10 | 60 | | | 131,51 SEK | | K0365.3310050 | 33 | 10 | 12 | 19 | 50 | 9 | 24 | 59 | 10 | 60 | | | 134,33 SEK | | K0365.3312020 | 33 | 12 | 14,5 | 19 | 20 | 10 | 24 | 30 | 12 | 86 | | | 139,08 SEK | | K0365.3312030 | 33 | 12 | 14,5 | 19 | 30 | 10 | 24 | 40 | 12 | 86 | | | 144,43 SEK | | K0365.3312040 | 33 | 12 | 14,5 | 19 | 40 | 10 | 24 | 50 | 12 | 86 | | | 152,59 SEK | | K0365.3312050 | 33 | 12 | 14,5 | 19 | 50 | 10 | 24 | 60 | 12 | 86 | | | 159,48 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|