HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Kulspärrbultar med T-handtag låsbara
K1804

Kulspärrbultar med T-handtag låsbara

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningProduktbeskrivning:Kulspärrbultarna används till att snabbt och enkelt sätta ihop och fixera komponenter. Den låsbara varianten förhindrar att kopplingen lossas oavsiktligen.

Genom att öppna tryckcylinderlåset med nyckeln låser man upp de båda kulorna så att delarna som ska anslutas kan kopplas ur. När man trycker in tryckcylinderlåset manuellt låses kulorna automatiskt så att delarna sitter säkert. Kulorna kan endast lossas med nyckeln.
Material:Handtag i termoplast.
Ståldelar i rostfritt stål.
Lås Zamak.
Nyckel i förzinkat stål.
Utförande:Handtag svart eller trafikrött RAL 3020.
Blankt rostfritt stål.
Anmärkning:Skjuvkraft dubbel skjuvspänning (F) = S · τ aB max.

Uppgifterna för skjuvkraften gäller den teoretiska brottlasten. Det är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.

Belastningsvärdena har beräknats enligt DIN 50141. Användaren måste själv avgöra om kulspärrbulten är lämplig för den aktuella användningen.

De olika materialen som kulspärrbultarna används i, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.

Trycklåset är en universallåsning. Alla låscylindrar kan öppnas med samma nyckel. Låsbara kulspärrbultar levereras med två nycklar.
På begäran:Fler utförandenTillbehör:Fästhylsor för kulspärrbultar K0724
Säkerhets-spiralkabel K0367
Säkerhetsvajer med ögla K0367
Nyckelring K0367
Speciellt:
Rostfritt stålRoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1804 Kulspärrbultar med T-handtag låsbara 159 kB

Ritningar

Kulspärrbultar med T-handtag låsbara

Artikelöversikt (komprimerad)

Artikelval/-filter.
Beställningsnr.Färg
komponent
BDD1D2D3LL1L2L3L5L6Fästhål
H11
Skjuvkraft
tvåskärig
max. kN
CADTillb.PrisBeställ
K1804.208208020svartgrå RAL 70213381,889,520207,849,438,827,828838 275,50 SEK
K1804.208208025svartgrå RAL 70213381,889,520257,849,438,832,828838 275,50 SEK
K1804.208208030svartgrå RAL 70213381,889,520307,849,438,837,828838 295,36 SEK
K1804.208208035svartgrå RAL 70213381,889,520357,849,438,842,828838 295,36 SEK
K1804.208208040svartgrå RAL 70213381,889,520407,849,438,847,828838 295,36 SEK
K1804.208208045svartgrå RAL 70213381,889,520457,849,438,852,828838 295,36 SEK
K1804.208208050svartgrå RAL 70213381,889,520507,849,438,857,828838 295,36 SEK
K1804.208210020svartgrå RAL 70213381,8101220208,949,438,828,9281060 385,13 SEK
K1804.208210025svartgrå RAL 70213381,8101220258,949,438,833,9281060 385,13 SEK
K1804.208210030svartgrå RAL 70213381,8101220308,949,438,838,9281060 401,85 SEK
K1804.208210035svartgrå RAL 70213381,8101220358,949,438,843,9281060 401,85 SEK
K1804.208210040svartgrå RAL 70213381,8101220408,949,438,848,9281060 401,85 SEK
K1804.208210045svartgrå RAL 70213381,8101220458,949,438,853,9281060 401,85 SEK
K1804.208210050svartgrå RAL 70213381,8101220508,949,438,858,9281060 401,85 SEK
K1804.208210060svartgrå RAL 70213381,8101220608,949,438,868,9281060 422,66 SEK
K1804.208212025svartgrå RAL 70213381,81214,520259,949,438,834,9281286 345,90 SEK
K1804.208212030svartgrå RAL 70213381,81214,520309,949,438,839,9281286 364,61 SEK
K1804.208212035svartgrå RAL 70213381,81214,520359,949,438,844,9281286 364,61 SEK
K1804.208212040svartgrå RAL 70213381,81214,520409,949,438,849,9281286 364,61 SEK
K1804.208212045svartgrå RAL 70213381,81214,520459,949,438,854,9281286 364,61 SEK
K1804.208212050svartgrå RAL 70213381,81214,520509,949,438,859,9281286 364,61 SEK
K1804.208212060svartgrå RAL 70213381,81214,520609,949,438,869,9281286 383,33 SEK
K1804.208212070svartgrå RAL 70213381,81214,520709,949,438,879,9281286 383,33 SEK
K1804.208212080svartgrå RAL 70213381,81214,520809,949,438,889,9281286 399,95 SEK
K1804.208216030svartgrå RAL 70213381,81619203013,149,438,843,12816153 512,62 SEK
K1804.208216035svartgrå RAL 70213381,81619203513,149,438,848,12816153 520,98 SEK
K1804.208216040svartgrå RAL 70213381,81619204013,149,438,853,12816153 520,98 SEK
K1804.208216045svartgrå RAL 70213381,81619204513,149,438,858,12816153 520,98 SEK
K1804.208216050svartgrå RAL 70213381,81619205013,149,438,863,12816153 520,98 SEK
K1804.208216060svartgrå RAL 70213381,81619206013,149,438,873,12816153 553,57 SEK
K1804.208216070svartgrå RAL 70213381,81619207013,149,438,883,12816153 553,57 SEK
K1804.208216080svartgrå RAL 70213381,81619208013,149,438,893,12816153 585,87 SEK
K1804.20848208020trafikrött RAL 30203381,889,520207,849,438,827,828838 275,50 SEK
K1804.20848208025trafikrött RAL 30203381,889,520257,849,438,832,828838 275,50 SEK
K1804.20848208030trafikrött RAL 30203381,889,520307,849,438,837,828838 295,36 SEK
K1804.20848208035trafikrött RAL 30203381,889,520357,849,438,842,828838 295,36 SEK
K1804.20848208040trafikrött RAL 30203381,889,520407,849,438,847,828838 295,36 SEK
K1804.20848208045trafikrött RAL 30203381,889,520457,849,438,852,828838 295,36 SEK
K1804.20848208050trafikrött RAL 30203381,889,520507,849,438,857,828838 295,36 SEK
K1804.20848210020trafikrött RAL 30203381,8101220208,949,438,828,9281060 385,13 SEK
K1804.20848210025trafikrött RAL 30203381,8101220258,949,438,833,9281060 385,13 SEK
K1804.20848210030trafikrött RAL 30203381,8101220308,949,438,838,9281060 401,85 SEK
K1804.20848210035trafikrött RAL 30203381,8101220358,949,438,843,9281060 401,85 SEK
K1804.20848210040trafikrött RAL 30203381,8101220408,949,438,848,9281060 401,85 SEK
K1804.20848210045trafikrött RAL 30203381,8101220458,949,438,853,9281060 401,85 SEK
K1804.20848210050trafikrött RAL 30203381,8101220508,949,438,858,9281060 401,85 SEK
K1804.20848210060trafikrött RAL 30203381,8101220608,949,438,868,9281060 422,66 SEK
K1804.20848212025trafikrött RAL 30203381,81214,520259,949,438,834,9281286 345,90 SEK
K1804.20848212030trafikrött RAL 30203381,81214,520309,949,438,839,9281286 364,61 SEK
K1804.20848212035trafikrött RAL 30203381,81214,520359,949,438,844,9281286 364,61 SEK
K1804.20848212040trafikrött RAL 30203381,81214,520409,949,438,849,9281286 364,61 SEK
K1804.20848212045trafikrött RAL 30203381,81214,520459,949,438,854,9281286 364,61 SEK
K1804.20848212050trafikrött RAL 30203381,81214,520509,949,438,859,9281286 364,61 SEK
K1804.20848212060trafikrött RAL 30203381,81214,520609,949,438,869,9281286 383,33 SEK
K1804.20848212070trafikrött RAL 30203381,81214,520709,949,438,879,9281286 383,33 SEK
K1804.20848212080trafikrött RAL 30203381,81214,520809,949,438,889,9281286 399,95 SEK
K1804.20848216030trafikrött RAL 30203381,81619203013,149,438,843,12816153 512,62 SEK
K1804.20848216035trafikrött RAL 30203381,81619203513,149,438,848,12816153 520,98 SEK
K1804.20848216040trafikrött RAL 30203381,81619204013,149,438,853,12816153 520,98 SEK
K1804.20848216045trafikrött RAL 30203381,81619204513,149,438,858,12816153 520,98 SEK
K1804.20848216050trafikrött RAL 30203381,81619205013,149,438,863,12816153 520,98 SEK
K1804.20848216060trafikrött RAL 30203381,81619206013,149,438,873,12816153 553,57 SEK
K1804.20848216070trafikrött RAL 30203381,81619207013,149,438,883,12816153 553,57 SEK
K1804.20848216080trafikrött RAL 30203381,81619208013,149,438,893,12816153 585,87 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se