HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Kulspärrbultar med T-handtag i aluminium
K0366

Kulspärrbultar med T-handtag i aluminium

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Bult i rostfritt stål 1.4542.
Handtag i pressgjutet aluminium EN-AC 46000.
Tryckknapp i aluminium EN-AW 2024 T4.
Kulor i rostfritt stål 1.4125.
Tryckfjäder i rostfritt stål.
Utförande:Bult härdad min. 40 HRC och passiverad.
Handtag svart anodiserad.
Tryckknapp blå anodiserad.
Kulor härdade 58 +4 HRC och passiverade.
Tryckfjäder passiverad.
Anmärkning:Kulspärrbultarna används till att snabbt och enkelt sätta ihop och fixera delar och arbetsstycken. Genom att trycka på tryckknappen låser man upp de båda kulorna så att delarna som ska anslutas kan kopplas ur. När man släpper tryckknappen låses kulorna automatiskt så att delarna sitter säkert och permanent. Kulspärrbultarna kan vid behov förses med en säkerhetsvajer.

Bulten av höghållfast, härdat rostfritt stål tål extrema belastningar och högt slitage.

Skjuvkraft dubbel skjuvspänning (F) = S · τ aB max.

Uppgifterna för skjuvkraften gäller den teoretiska brottlasten.
Det är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.

Belastningsvärdena har beräknats enligt DIN 50141. Användaren måste själv avgöra om kulspärrbulten är lämplig för den aktuella användningen.

De olika materialen som kulspärrbultarna används i, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.
Tillbehör:Fästhylsor för kulspärrbultar K0724
Säkerhets-spiralkabel K0367
Säkerhetsvajer med ögla K0367
Nyckelring K0367
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0366 Kulspärrbultar med T-handtag i aluminium 169 kB

Ritningar

Kulspärrbultar med T-handtag i aluminium

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.BD1D2D3D4LL1L2L3L5Fästhål
H11
Skjuvkraft
tvåskärig
max. kN
CADTillb.PrisBeställ
K0366.246050104655,5411,95,810630,719,316524,4  194,47 SEK
K0366.246050154655,5411,95,815630,719,321524,4  194,47 SEK
K0366.246050204655,5411,95,820630,719,326524,4  194,47 SEK
K0366.246050254655,5411,95,825630,719,331524,4  194,47 SEK
K0366.246050304655,5411,95,830630,719,336524,4  198,65 SEK
K0366.246050354655,5411,95,835630,719,341524,4  198,65 SEK
K0366.246050404655,5411,95,840630,719,346524,4  198,65 SEK
K0366.246050504655,5411,95,850630,719,356524,4  200,55 SEK
K0366.246050604655,5411,95,860630,719,366524,4  224,77 SEK
K0366.246050704655,5411,95,870630,719,376524,4  224,77 SEK
K0366.246060104666,9911,95,810730,719,317635,64  178,60 SEK
K0366.246060154666,9911,95,815730,719,322635,64  178,60 SEK
K0366.246060204666,9911,95,820730,719,327635,64  193,42 SEK
K0366.246060254666,9911,95,825730,719,332635,64  193,42 SEK
K0366.246060304666,9911,95,830730,719,337635,64  205,96 SEK
K0366.246060354666,9911,95,835730,719,342635,64  205,96 SEK
K0366.246060404666,9911,95,840730,719,347635,64  205,96 SEK
K0366.246060504666,9911,95,850730,719,357635,64  218,31 SEK
K0366.246060604666,9911,95,860730,719,367635,64  226,96 SEK
K0366.246060704666,9911,95,870730,719,377635,64  226,96 SEK
K0366.246060804666,9911,95,880730,719,387635,64  226,96 SEK
K0366.246080104689,4211,95,810830,719,318863,8  208,15 SEK
K0366.246080154689,4211,95,815830,719,323863,8  208,15 SEK
K0366.246080204689,4211,95,820830,719,328863,8  208,15 SEK
K0366.246080254689,4211,95,825830,719,333863,8  208,15 SEK
K0366.246080304689,4211,95,830830,719,338863,8  224,77 SEK
K0366.246080354689,4211,95,835830,719,343863,8  224,77 SEK
K0366.246080404689,4211,95,840830,719,348863,8  241,59 SEK
K0366.246080504689,4211,95,850830,719,358863,8  241,59 SEK
K0366.246080604689,4211,95,860830,719,368863,8  259,07 SEK
K0366.246080704689,4211,95,870830,719,378863,8  259,07 SEK
K0366.246080804689,4211,95,880830,719,388863,8  259,07 SEK
K0366.2511001550,81011,8614,27,415934,822,12410100,1  219,45 SEK
K0366.2511002050,81011,8614,27,420934,822,12910100,1  219,45 SEK
K0366.2511002550,81011,8614,27,425934,822,13410100,1  219,45 SEK
K0366.2511003050,81011,8614,27,430934,822,13910100,1  248,52 SEK
K0366.2511003550,81011,8614,27,435934,822,14410100,1  248,52 SEK
K0366.2511004050,81011,8614,27,440934,822,14910100,1  248,52 SEK
K0366.2511005050,81011,8614,27,450934,822,15910100,1  248,52 SEK
K0366.2511006050,81011,8614,27,460934,822,16910100,1  294,31 SEK
K0366.2511007050,81011,8614,27,470934,822,17910100,1  294,31 SEK
K0366.2511008050,81011,8614,27,480934,822,18910100,1  294,31 SEK
K0366.2511009050,81011,8614,27,490934,822,19910100,1  306,19 SEK
K0366.2511010050,81011,8614,27,4100934,822,110910100,1  306,19 SEK
K0366.2581202057,21214,4518,310,7201040,625,43012144,06  295,83 SEK
K0366.2581202557,21214,4518,310,7251040,625,43512144,06  295,83 SEK
K0366.2581203057,21214,4518,310,7301040,625,44012144,06  324,71 SEK
K0366.2581203557,21214,4518,310,7351040,625,44512144,06  324,71 SEK
K0366.2581204057,21214,4518,310,7401040,625,45012144,06  324,71 SEK
K0366.2581205057,21214,4518,310,7501040,625,46012144,06  380,00 SEK
K0366.2581206057,21214,4518,310,7601040,625,47012144,06  380,00 SEK
K0366.2581207057,21214,4518,310,7701040,625,48012144,06  380,00 SEK
K0366.2581208057,21214,4518,310,7801040,625,49012144,06  380,00 SEK
K0366.2581209057,21214,4518,310,7901040,625,410012144,06  448,21 SEK
K0366.2581210057,21214,4518,310,71001040,625,411012144,06  448,21 SEK
K0366.2781602578161923,913,725144528,23916257,18  433,87 SEK
K0366.2781603078161923,913,730144528,24416257,18  496,76 SEK
K0366.2781603578161923,913,735144528,24916257,18  496,76 SEK
K0366.2781604078161923,913,740144528,25416257,18  496,76 SEK
K0366.2781605078161923,913,750144528,26416257,18  496,76 SEK
K0366.2781606078161923,913,760144528,27416257,18  560,22 SEK
K0366.2781607078161923,913,770144528,28416257,18  560,22 SEK
K0366.2781608078161923,913,780144528,29416257,18  560,22 SEK
K0366.2781609078161923,913,790144528,210416257,18  623,20 SEK
K0366.2781610078161923,913,7100144528,211416257,18  623,20 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se