HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Kulspärrbultar med svampformad knopp i rostfritt stål med hög skjuvhållfasthet, inställbara
K1299

Kulspärrbultar med svampformad knopp i rostfritt stål med hög...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Svampformad knopp, låsmutter, ställmutter och tryckknapp i rostfritt stål 1.4305.
Bult i rostfritt stål 1.4542.
Kulor i rostfritt stål 1.4125.
Tryckfjäder i rostfritt stål 1.4310.
Utförande:Blank.Anmärkning:Kulspärrbultarna används för att snabbt och enkelt fixera och sätta ihop komponenter.
När man trycker på tryckknappen låses de båda kulorna upp så att delarna kan lossas. När man släpper tryckknappen låses kulorna och säkrar anslutningen.

Skjuvkraft dubbel skjuvspänning (F) = S · τ aB max.

Kulspärrbultar med hög skjuvhållfasthet är märkta med ett spår på bulten.
Fördelar:- Högre belastningskapacitet än standardkulspärrbultarna.
- Längden kan ställas in steglöst med låsmuttern och ställmuttern för en spelfri anliggning mot motstycket.
- Bulten av rostfritt stål 1.4542 är härdad, har hög skjuvhållfasthet och är mycket belastningstålig.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1299 Kulspärrbultar med svampformad knopp i rostfritt stål med hög skjuvhållfasthet, inställbara 263 kB

Ritningar

Kulspärrbultar med svampformad knopp i rostfritt stål med hög skjuvhållfasthet, inställbara

Artikelöversikt (komprimerad)

Artikelval/-filter.
Beställningsnr.D

D1D2D3LL1L2L3L5Fästhål
H11
Skjuvkraft
tvåskärig
max. kN
CADTillb.PrisBeställ
K1299.119050101955,513,52-105,92587,9-15,9524 224,58 SEK
K1299.119050151955,513,57-155,925812,9-20,9524 224,58 SEK
K1299.119050201955,513,512-205,925817,9-25,9524 224,58 SEK
K1299.119050251955,513,517-255,925822,9-30,9524 224,58 SEK
K1299.119050301955,513,522-305,925827,9-35,9524 231,99 SEK
K1299.119060101966,8513,52-106,82588,8-16,8635 226,58 SEK
K1299.119060151966,8513,57-156,825813,8-21,8635 226,58 SEK
K1299.119060201966,8513,512-206,825818,8-26,8635 226,58 SEK
K1299.119060251966,8513,517-256,825823,8-31,8635 226,58 SEK
K1299.119060301966,8513,522-306,825828,8-36,8635 239,31 SEK
K1299.119060351966,8513,527-356,825833,8-41,8635 239,31 SEK
K1299.119060401966,8513,532-406,825838,8-46,8635 239,31 SEK
K1299.119060451966,8513,537-456,825843,8-51,8635 239,31 SEK
K1299.119060501966,8513,542-506,825848,8-56,8635 239,31 SEK
K1299.125080202589,51710-207,8331017,8-27,8863 240,26 SEK
K1299.125080252589,51715-257,8331022,8-32,8863 240,26 SEK
K1299.125080302589,51720-307,8331027,8-37,8863 254,41 SEK
K1299.125080352589,51725-357,8331032,8-42,8863 254,41 SEK
K1299.125080402589,51730-407,8331037,8-47,8863 254,41 SEK
K1299.125080452589,51735-457,8331042,8-52,8863 254,41 SEK
K1299.125080502589,51740-507,8331047,8-57,8863 254,41 SEK
K1299.125100202510121710-208,9331018,9-28,910100 303,72 SEK
K1299.125100252510121715-258,9331023,9-33,910100 303,72 SEK
K1299.125100302510121720-308,9331028,9-38,910100 313,03 SEK
K1299.125100352510121725-358,9331033,9-43,910100 313,03 SEK
K1299.125100402510121730-408,9331038,9-48,910100 313,03 SEK
K1299.125100452510121735-458,9331043,9-53,910100 313,03 SEK
K1299.125100502510121740-508,9331048,9-58,910100 313,03 SEK
K1299.125100602510121750-608,9331058,9-68,910100 323,29 SEK
K1299.13512025351214,52613-259,939,51222,9-34,912144 318,35 SEK
K1299.13512030351214,52618-309,939,51227,9-39,912144 326,23 SEK
K1299.13512035351214,52613-359,939,51222,9-44,912144 326,23 SEK
K1299.13512040351214,52628-309,939,51237,9-39,912144 326,23 SEK
K1299.13512045351214,52633-459,939,51242,9-54,912144 326,23 SEK
K1299.13512050351214,52638-509,939,51247,9-59,912144 326,23 SEK
K1299.13512060351214,52648-609,939,51257,9-69,912144 336,40 SEK
K1299.13512070351214,52658-709,939,51267,9-79,912144 336,40 SEK
K1299.13512080351214,52668-809,939,51277,9-89,912144 346,18 SEK
K1299.135160303516192618-3013,139,51231,1-43,116257 466,36 SEK
K1299.135160353516192623-3513,139,51236,1-48,116257 466,36 SEK
K1299.135160403516192628-4013,139,51241,1-53,116257 466,36 SEK
K1299.135160453516192633-4513,139,51246,1-58,116257 466,36 SEK
K1299.135160503516192638-5013,139,51251,1-63,116257 466,36 SEK
K1299.135160603516192648-6013,139,51261,1-73,116257 491,72 SEK
K1299.135160703516192658-7013,139,51271,1-83,116257 491,72 SEK
K1299.135160803516192668-8013,139,51281,1-93,116257 513,67 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se