HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Korta inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med svampformad knopp i plast
K0631_A

Korta inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:

Stålutförande:
Låsstift härdat:
Hållfasthetsklass 5.8.

Utförande i rostfritt stål:
Låsstift ej härdat:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4305.

Svampformad knopp i termoplast, svartgrå eller trafikröd RAL3020.

Utförande:Stålutförande:
Låsstift härdat, slipat och brunerat.

Utförande i rostfritt stål:
Låsstift ej härdat, slipat och brunerat.
Anmärkning:Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förskjutas av tvärkrafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget. Ska den vara urdragen en längre tid utan att låsstiftet hoppar tillbaka, så ska Form C eller Form D användas.På begäran:Specialutföranden.
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0631_A Korta inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med svampformad knopp i plast 200 kB

Ritningar

Korta inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med svampformad knopp i plast

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormMaterial
grundkropp
Grundkroppens
yta
Färg
komponent
DD1D2LL1L2Slag
S
SW1F x 30°Fjäderkraft
början
F1 ca N
Fjäderkraft
slut
F2 ca N
CADTillb.PrisBeställ
K0631.5903Astålhärdatsvartgrå RAL 70213M6x0,751425,5653,580,8410 69,84 SEK
K0631.5004Astålhärdatsvartgrå RAL 70214M8x11829,5664101412  66,63 SEK
K0631.5105Astålhärdatsvartgrå RAL 70215M10x12134,5875131,3512  63,33 SEK
K0631.5206Astålhärdatsvartgrå RAL 70216M12x1,52541,71086141,8614  70,23 SEK
K0631.5308Astålhärdatsvartgrå RAL 70218M16x1,5335412108192,31428  88,49 SEK
K0631.5410Astålhärdatsvartgrå RAL 702110M20x1,53361151210222,81532 133,26 SEK
K0631.590384Astålhärdattrafikrött RAL 30203M6x0,751425,5653,580,8410 69,84 SEK
K0631.500484Astålhärdattrafikrött RAL 30204M8x11829,5664101412 66,63 SEK
K0631.510584Astålhärdattrafikrött RAL 30205M10x12134,5875131,3512 63,33 SEK
K0631.520684Astålhärdattrafikrött RAL 30206M12x1,52541,71086141,8614 70,23 SEK
K0631.530884Astålhärdattrafikrött RAL 30208M16x1,5335412108192,31428 88,49 SEK
K0631.541084Astålhärdattrafikrött RAL 302010M20x1,53361151210222,81532 133,26 SEK
K0631.15903Arostfritt stålohärdatsvartgrå RAL 70213M6x0,751425,5653,580,8410 113,54 SEK
K0631.15004Arostfritt stålohärdatsvartgrå RAL 70214M8x11829,5664101412  108,39 SEK
K0631.15105Arostfritt stålohärdatsvartgrå RAL 70215M10x12134,5875131,3512  103,15 SEK
K0631.15206Arostfritt stålohärdatsvartgrå RAL 70216M12x1,52541,71086141,8614  123,15 SEK
K0631.15308Arostfritt stålohärdatsvartgrå RAL 70218M16x1,5335412108192,31428  157,93 SEK
K0631.15410Arostfritt stålohärdatsvartgrå RAL 702110M20x1,53361151210222,81532 274,28 SEK
K0631.1590384Arostfritt stålohärdattrafikrött RAL 30203M6x0,751425,5653,580,8410 113,54 SEK
K0631.1500484Arostfritt stålohärdattrafikrött RAL 30204M8x11829,5664101412 108,39 SEK
K0631.1510584Arostfritt stålohärdattrafikrött RAL 30205M10x12134,5875131,3512 103,15 SEK
K0631.1520684Arostfritt stålohärdattrafikrött RAL 30206M12x1,52541,71086141,8614 123,15 SEK
K0631.1530884Arostfritt stålohärdattrafikrött RAL 30208M16x1,5335412108192,31428 157,93 SEK
K0631.1541084Arostfritt stålohärdattrafikrött RAL 302010M20x1,53361151210222,81532 274,28 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se