HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Slät inställningsbultar utan fläns i stål eller rostfritt stål med knopp i plast
K0347_L

Slät inställningsbultar utan fläns i stål eller rostfritt stål...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Stålutförande:
Låsstift härdat:
Hylsa 1.0403 svetsbar.
Låsstift hållfasthetsklass 5.8.

Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat:
Hylsa 1.4301 svetsbar.
Låsstift 1.4034.

Låsstift ej härdat:
Hylsa 1.4301 svetsbar.
Låsstift 1.4305.

Svampformad knopp i svartgrå termoplast.
Utförande:Stålutförande:
Låsstift härdat, slipat och brunerat.

Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat, slipat och blankt.
Låsstift ej härdat, slipat och brunerat.
Anmärkning:Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget.
Ska den ska vara urdragen en längre tid utan att låsstiftet hoppar tillbaka, så ska Form M användas.
Det går att montera specialhandtag på den utstickande, gängade tappen i Form N. Den kan dessutom användas för att manövrera inställningsbulten, till exempel automatiskt (programstyrt) med hjälp av en pneumatisk cylinder eller med fjärrmanövrering via bowdenkablar.
Om inställningsbulten svetsas fast, ska hylsan häftas så att fjädern inte skadas termiskt på grund av höga temperaturer.
På begäran:Specialutföranden.
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0347_L Slät inställningsbultar utan fläns i stål eller rostfritt stål med knopp i plast 165 kB

Ritningar

Slät inställningsbultar utan fläns i stål eller rostfritt stål med knopp i plast

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormMaterial
grundkropp
Grundkroppens
yta
DD1D2LL1Slag
S
F x 30°Fjäderkraft
början
F1 ca N
Fjäderkraft
slut
F2 ca N
CADTillb.PrisBeställ
K0347.1105Lstålhärdat51221472451,3512 57,29 SEK
K0347.1206Lstålhärdat61425562861,8614 63,56 SEK
K0347.1308Lstålhärdat81833743682,31535 81,99 SEK
K0347.1410Lstålhärdat1022338040102,81534 125,78 SEK
K0347.01105Lrostfritt stålhärdat51221472451,3512 97,28 SEK
K0347.01206Lrostfritt stålhärdat61425562861,8614 110,87 SEK
K0347.01308Lrostfritt stålhärdat81833743682,31535 147,35 SEK
K0347.01410Lrostfritt stålhärdat1022338040102,81534 232,94 SEK
K0347.11105Lrostfritt stålohärdat51221472451,3512 97,28 SEK
K0347.11206Lrostfritt stålohärdat61425562861,8614 110,87 SEK
K0347.11308Lrostfritt stålohärdat81833743682,31535 147,35 SEK
K0347.11410Lrostfritt stålohärdat1022338040102,81534 232,94 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se