HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Slät inställningsbultar utan fläns i stål eller rostfritt stål med knopp i plast
K0347

Slät inställningsbultar utan fläns i stål eller rostfritt stål...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

Visa/filtrera alla artiklar
BeskrivningMaterial:Stålutförande:
Låsstift härdat:
Hylsa 1.0403 svetsbar.
Låsstift hållfasthetsklass 5.8.

Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat:
Hylsa 1.4301 svetsbar.
Låsstift 1.4034.

Låsstift ej härdat:
Hylsa 1.4301 svetsbar.
Låsstift 1.4305.

Svampformad knopp i svartgrå termoplast.
Utförande:Stålutförande:
Låsstift härdat, slipat och brunerat.

Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat, slipat och blankt.
Låsstift ej härdat, slipat och brunerat.
Anmärkning:Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget.
Ska den ska vara urdragen en längre tid utan att låsstiftet hoppar tillbaka, så ska Form M användas.
Det går att montera specialhandtag på den utstickande, gängade tappen i Form N. Den kan dessutom användas för att manövrera inställningsbulten, till exempel automatiskt (programstyrt) med hjälp av en pneumatisk cylinder eller med fjärrmanövrering via bowdenkablar.
Om inställningsbulten svetsas fast, ska hylsan häftas så att fjädern inte skadas termiskt på grund av höga temperaturer.
På begäran:Specialutföranden.Ritningsinformation:
Form L: utan spärr
Form M: med spärr
Form N: med gängad tapp
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0347 Slät inställningsbultar utan fläns i stål eller rostfritt stål med knopp i plast 144 kB

Ritningar (total översikt)

Slät inställningsbultar utan fläns i stål eller rostfritt stål med knopp i plast

Slät inställningsbultar utan fläns i stål eller rostfritt stål med knopp i plast

Mer information

Ritningar

Slät inställningsbultar utan fläns i stål eller rostfritt stål med knopp i plast

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormMaterial
grundkropp
Grundkroppens
yta
DD1D2LL1Slag
S
F x 30°Fjäderkraft
början
F1 ca N
Fjäderkraft
slut
F2 ca N
CADTillb.PrisBeställ
K0347.1105Lstålhärdat51221472451,3512 60,61 SEK
K0347.1206Lstålhärdat61425562861,8614 67,21 SEK
K0347.1308Lstålhärdat81833743682,31535 86,64 SEK
K0347.1410Lstålhärdat1022338040102,81534 132,97 SEK
K0347.01105Lrostfritt stålhärdat51221472451,3512 102,86 SEK
K0347.01206Lrostfritt stålhärdat61425562861,8614 117,23 SEK
K0347.01308Lrostfritt stålhärdat81833743682,31535 155,79 SEK
K0347.01410Lrostfritt stålhärdat1022338040102,81534 246,22 SEK
K0347.11105Lrostfritt stålohärdat51221472451,3512 102,86 SEK
K0347.11206Lrostfritt stålohärdat61425562861,8614 117,23 SEK
K0347.11308Lrostfritt stålohärdat81833743682,31535 155,79 SEK
K0347.11410Lrostfritt stålohärdat1022338040102,81534 246,22 SEK

Slät inställningsbultar utan fläns i stål eller rostfritt stål med knopp i plast och låsspår

Mer information

Ritningar

Slät inställningsbultar utan fläns i stål eller rostfritt stål med knopp i plast och låsspår

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormMaterial
grundkropp
Grundkroppens
yta
DD1D2LL1Slag
S
F x 30°Fjäderkraft
början
F1 ca N
Fjäderkraft
slut
F2 ca N
CADTillb.PrisBeställ
K0347.2105Mstålhärdat51221472451,3512 77,80 SEK
K0347.2206Mstålhärdat61425562861,8614 86,15 SEK
K0347.2308Mstålhärdat81833743682,31535 101,79 SEK
K0347.2410Mstålhärdat1022338040102,81534 155,79 SEK
K0347.02105Mrostfritt stålhärdat51221472451,3512 132,28 SEK
K0347.02206Mrostfritt stålhärdat61425562861,8614 150,35 SEK
K0347.02308Mrostfritt stålhärdat81833743682,31535 183,47 SEK
K0347.02410Mrostfritt stålhärdat1022338040102,81534 288,95 SEK
K0347.12105Mrostfritt stålohärdat51221472451,3512 132,28 SEK
K0347.12206Mrostfritt stålohärdat61425562861,8614 150,35 SEK
K0347.12308Mrostfritt stålohärdat81833743682,31535 183,47 SEK
K0347.12410Mrostfritt stålohärdat1022338040102,81534 288,95 SEK

Släta inställningsbultar utan fläns i stål eller rostfritt stål med gängad tapp

Mer information

Ritningar

Släta inställningsbultar utan fläns i stål eller rostfritt stål med gängad tapp

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormMaterial
grundkropp
Grundkroppens
yta
DD1D3LL1L4Slag
S
F x 30°Fjäderkraft
början
F1 ca N
Fjäderkraft
slut
F2 ca N
CADTillb.PrisBeställ
K0347.3105Nstålhärdat512M43724851,3512 56,43 SEK
K0347.3206Nstålhärdat614M64328961,8614 62,16 SEK
K0347.3308Nstålhärdat818M856361282,31535 76,92 SEK
K0347.3410Nstålhärdat1022M8624012102,81534 118,79 SEK
K0347.03105Nrostfritt stålhärdat512M43724851,3512 95,38 SEK
K0347.03206Nrostfritt stålhärdat614M64328961,8614 108,69 SEK
K0347.03308Nrostfritt stålhärdat818M856361282,31535 138,89 SEK
K0347.03410Nrostfritt stålhärdat1022M8624012102,81534 219,11 SEK
K0347.13105Nrostfritt stålohärdat512M43724851,3512 95,38 SEK
K0347.13206Nrostfritt stålohärdat614M64328961,8614 108,69 SEK
K0347.13308Nrostfritt stålohärdat818M856361282,31535 138,89 SEK
K0347.13410Nrostfritt stålohärdat1022M8624012102,81534 219,11 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se