HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Inställningsbultar utan fläns i stål eller rostfritt stål med knopp i plast
K0344_G

Inställningsbultar utan fläns i stål eller rostfritt stål med...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:

Stålutförande:
Låsstift härdat:
Hållfasthetsklass 5.8.

Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4034.

Låsstift ej härdat:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4305.

Svampformad knopp i svartgrå termoplast.

Utförande:Stålutförande:
Låsstift härdat, slipat och brunerat.

Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat, slipat och blankt.
Låsstift ej härdat, slipat och brunerat.
Anmärkning:Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förskjutas av tvärkrafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget.
En skruvbricka kan levereras för att inställningsbulten ska kunna skruvas i. Den skjuts in under den svampformade knoppen i utdraget läge, så att medbringarstiften kan greppa i spåret.
På begäran:Specialutföranden.Tillbehör:Distansringar K0665
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0344_G Inställningsbultar utan fläns i stål eller rostfritt stål med knopp i plast 247 kB

Ritningar

Inställningsbultar utan fläns i stål eller rostfritt stål med knopp i plast

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormMaterial
grundkropp
Grundkroppens
yta
DD1D2LL1L2Slag
S
F x 30°Fjäderkraft
början
F1 ca N
Fjäderkraft
slut
F2 ca N
Beställningsnummer
skruvbricka
CADTillb.PrisBeställ
K0344.1105Gstålhärdat5M10x12147241851,3512K0344.91  49,73 SEK
K0344.1206Gstålhärdat6M12x1,52556282261,8614K0344.92  53,52 SEK
K0344.1308Gstålhärdat8M16x1,53374363082,31535K0344.93  62,74 SEK
K0344.1410Gstålhärdat10M20x1,533804030102,81534K0344.94  92,85 SEK
K0344.01105Grostfritt stålhärdat5M10x12147241851,3512K0344.91  84,50 SEK
K0344.01206Grostfritt stålhärdat6M12x1,52556282261,8614K0344.92  93,92 SEK
K0344.01308Grostfritt stålhärdat8M16x1,53374363082,31535K0344.93  111,31 SEK
K0344.01410Grostfritt stålhärdat10M20x1,533804030102,81534K0344.94  167,83 SEK
K0344.11105Grostfritt stålohärdat5M10x12147241851,3512K0344.91  84,50 SEK
K0344.11206Grostfritt stålohärdat6M12x1,52556282261,8614K0344.92  93,92 SEK
K0344.11308Grostfritt stålohärdat8M16x1,53374363082,31535K0344.93  111,31 SEK
K0344.11410Grostfritt stålohärdat10M20x1,533804030102,81534K0344.94  167,83 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se