HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med knopp i plast och låsspår
K0339_C

Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med knopp i plast...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:

Stålkonstruktion:
Gängad hylsa och låsstift automatstål.

Konstruktion i rostfritt stål:
Låsstift härdat:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4034.

Låsstift ej härdat:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4305.

Svampformad knopp termoplast svartgrå.

Utförande:Stålutförande:
Gängad hylsa, brunerad.
Låsstift härdat, slipat och brunerat.

Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa, blank.
Låsstift härdat, slipat och blankt.
Låsstift ej härdat, slipat och brunerat.
Anmärkning:Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förskjutas av tvärkrafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget. Ska den vara urdragen en längre tid utan att låsstiftet hoppar tillbaka, så ska Form C eller Form D användas.På begäran:Specialutföranden.Tillbehör:Distansringar K0665Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0339_C Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med knopp i plast och låsspår 233 kB

Ritningar

Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med knopp i plast och låsspår

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormMaterial
grundkropp
LåsstiftDD1D2LL1L2L3Slag
S
SW1F x 30°Fjäderkraft
början
F1 ca N
Fjäderkraft
slut
F2 ca N
CADTillb.PrisBeställ
K0339.3105Cstålhärdat5M10x12147177155131,3512  81,00 SEK
K0339.3206Cstålhärdat6M12x1,52556208176141,8614  90,23 SEK
K0339.3308Cstålhärdat8M16x1,533742610238192,31535  102,37 SEK
K0339.3410Cstålhärdat10M20x1,5338028122510222,81534 104,70 SEK
K0339.03105Crostfritt stålhärdat5M10x12147177155131,3512  117,91 SEK
K0339.03206Crostfritt stålhärdat6M12x1,52556208176141,8614  139,47 SEK
K0339.03308Crostfritt stålhärdat8M16x1,533742610238192,31535  180,07 SEK
K0339.03410Crostfritt stålhärdat10M20x1,5338028122510222,81534 200,76 SEK
K0339.13105Crostfritt stålohärdat5M10x12147177155131,3512  117,91 SEK
K0339.13206Crostfritt stålohärdat6M12x1,52556208176141,8614  139,47 SEK
K0339.13308Crostfritt stålohärdat8M16x1,533742610238192,31535  180,07 SEK
K0339.13410Crostfritt stålohärdat10M20x1,5338028122510222,81534 200,76 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se