- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0338_AInställningsbultar, Form A |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningProduktbeskrivning:Inställningsbultarna används när spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. Det gäller till exempel längd- och höjdstopp samt positionslåsning inom tillverkning av maskiner, apparater, möbler och specialfordon.
Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget. Ska den vara urdragen en längre tid utan att låsstiftet hoppar tillbaka, ska Form C resp. Form D användas.
De material som används möjliggör många olika insatsområden, inklusive insatser med högsta möjliga krav på korrosionsbeständighet.Material:Stålutförande:
Gängad hylsa och låsstift automatstål.
Tryckfjäder 1.4310.
Utförande i rostfritt stål A2:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift härdat 1.4034.
Låsstift ohärdat 1.4305.
Tryckfjäder 1.4310.
Utförande i rostfritt stål A4:
Gängad hylsa och låsstift 1.4404.
Tryckfjäder 1.4401 eller 1.4571.
Svampformad knopp termoplast svartgrå eller trafikrött RAL3020. Utförande:Stålutförande: Gängad hylsa brunerad. Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål A2: Gängad hylsa blank. Låsstift härdat eller ej härdat, slipat och blankt.
Utförande i rostfritt stål A4: Gängad hylsa blank. Låsstift slipat, kemiskt förnicklat eller blankt.På begäran:Specialutföranden.Tillbehör:Distansringar K0665 NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Material grundkropp | Stålnyckel | Grundkroppens yta | Färg komponent | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Slag S | SW1 | F x 30° | Fjäderkraft början F1 ca N | Fjäderkraft slut F2 ca N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0338.1903 | A | stål | - | härdat | svartgrå RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 61,47 SEK | | K0338.1004 | A | stål | - | härdat | svartgrå RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | | | 55,39 SEK | | K0338.1105 | A | stål | - | härdat | svartgrå RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 58,62 SEK | | K0338.1206 | A | stål | - | härdat | svartgrå RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 65,17 SEK | | K0338.1308 | A | stål | - | härdat | svartgrå RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 83,70 SEK | | K0338.1410 | A | stål | - | härdat | svartgrå RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 84,74 SEK | | K0338.1412 | A | stål | - | härdat | svartgrå RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 119,89 SEK | | K0338.1516 | A | stål | - | härdat | svartgrå RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | | | 166,44 SEK | | K0338.190384 | A | stål | - | härdat | trafikrött RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 61,47 SEK | | K0338.100484 | A | stål | - | härdat | trafikrött RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | | | 55,39 SEK | | K0338.110584 | A | stål | - | härdat | trafikrött RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 58,62 SEK | | K0338.120684 | A | stål | - | härdat | trafikrött RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 65,17 SEK | | K0338.130884 | A | stål | - | härdat | trafikrött RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 83,70 SEK | | K0338.141084 | A | stål | - | härdat | trafikrött RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 84,74 SEK | | K0338.141284 | A | stål | - | härdat | trafikrött RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 119,89 SEK | | K0338.151684 | A | stål | - | härdat | trafikrött RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | | | 166,44 SEK | | K0338.01903 | A | rostfritt stål | 1.4034 | härdat | svartgrå RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 99,94 SEK | | K0338.01004 | A | rostfritt stål | 1.4034 | härdat | svartgrå RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | | | 85,03 SEK | | K0338.01105 | A | rostfritt stål | 1.4034 | härdat | svartgrå RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 95,48 SEK | | K0338.01206 | A | rostfritt stål | 1.4034 | härdat | svartgrå RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 112,58 SEK | | K0338.01308 | A | rostfritt stål | 1.4034 | härdat | svartgrå RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 149,34 SEK | | K0338.01410 | A | rostfritt stål | 1.4034 | härdat | svartgrå RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 153,05 SEK | | K0338.01412 | A | rostfritt stål | 1.4034 | härdat | svartgrå RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 224,30 SEK | | K0338.01516 | A | rostfritt stål | 1.4034 | härdat | svartgrå RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | | | 318,92 SEK | | K0338.0190384 | A | rostfritt stål | 1.4034 | härdat | trafikrött RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 99,94 SEK | | K0338.0100484 | A | rostfritt stål | 1.4034 | härdat | trafikrött RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | | | 85,03 SEK | | K0338.0110584 | A | rostfritt stål | 1.4034 | härdat | trafikrött RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 95,48 SEK | | K0338.0120684 | A | rostfritt stål | 1.4034 | härdat | trafikrött RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 112,58 SEK | | K0338.0130884 | A | rostfritt stål | 1.4034 | härdat | trafikrött RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 149,34 SEK | | K0338.0141084 | A | rostfritt stål | 1.4034 | härdat | trafikrött RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 153,05 SEK | | K0338.0141284 | A | rostfritt stål | 1.4034 | härdat | trafikrött RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 224,30 SEK | | K0338.0151684 | A | rostfritt stål | 1.4034 | härdat | trafikrött RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | | | 318,92 SEK | | K0338.11903 | A | rostfritt stål | 1.4305 | ohärdat | svartgrå RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 99,94 SEK | | K0338.11004 | A | rostfritt stål | 1.4305 | ohärdat | svartgrå RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | | | 85,03 SEK | | K0338.11105 | A | rostfritt stål | 1.4305 | ohärdat | svartgrå RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 95,48 SEK | | K0338.11206 | A | rostfritt stål | 1.4305 | ohärdat | svartgrå RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 112,58 SEK | | K0338.11308 | A | rostfritt stål | 1.4305 | ohärdat | svartgrå RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 149,34 SEK | | K0338.11410 | A | rostfritt stål | 1.4305 | ohärdat | svartgrå RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 153,05 SEK | | K0338.11412 | A | rostfritt stål | 1.4305 | ohärdat | svartgrå RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 224,30 SEK | | K0338.11516 | A | rostfritt stål | 1.4305 | ohärdat | svartgrå RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | | | 318,92 SEK | | K0338.1190384 | A | rostfritt stål | 1.4305 | ohärdat | trafikrött RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 99,94 SEK | | K0338.1100484 | A | rostfritt stål | 1.4305 | ohärdat | trafikrött RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | | | 85,03 SEK | | K0338.1110584 | A | rostfritt stål | 1.4305 | ohärdat | trafikrött RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 95,48 SEK | | K0338.1120684 | A | rostfritt stål | 1.4305 | ohärdat | trafikrött RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 112,58 SEK | | K0338.1130884 | A | rostfritt stål | 1.4305 | ohärdat | trafikrött RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 149,34 SEK | | K0338.1141084 | A | rostfritt stål | 1.4305 | ohärdat | trafikrött RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 153,05 SEK | | K0338.1141284 | A | rostfritt stål | 1.4305 | ohärdat | trafikrött RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 224,30 SEK | | K0338.1151684 | A | rostfritt stål | 1.4305 | ohärdat | trafikrött RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | | | 318,92 SEK | | K0338.61903 | A | rostfritt stål | 1.4404 | förnicklad | svartgrå RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 119,89 SEK | | K0338.61004 | A | rostfritt stål | 1.4404 | förnicklad | svartgrå RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 | | | 102,03 SEK | | K0338.61105 | A | rostfritt stål | 1.4404 | förnicklad | svartgrå RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 114,57 SEK | | K0338.61206 | A | rostfritt stål | 1.4404 | förnicklad | svartgrå RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 135,09 SEK | | K0338.61308 | A | rostfritt stål | 1.4404 | förnicklad | svartgrå RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 179,17 SEK | | K0338.61410 | A | rostfritt stål | 1.4404 | förnicklad | svartgrå RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 | | | 183,64 SEK | | K0338.61412 | A | rostfritt stål | 1.4404 | förnicklad | svartgrå RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 235,51 SEK | | K0338.61516 | A | rostfritt stål | 1.4404 | förnicklad | svartgrå RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 | | | 350,84 SEK | | K0338.6190384 | A | rostfritt stål | 1.4404 | förnicklad | trafikrött RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 119,89 SEK | | K0338.6100484 | A | rostfritt stål | 1.4404 | förnicklad | trafikrött RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 | | | 102,03 SEK | | K0338.6110584 | A | rostfritt stål | 1.4404 | förnicklad | trafikrött RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 114,57 SEK | | K0338.6120684 | A | rostfritt stål | 1.4404 | förnicklad | trafikrött RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 135,09 SEK | | K0338.6130884 | A | rostfritt stål | 1.4404 | förnicklad | trafikrött RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 179,17 SEK | | K0338.6141084 | A | rostfritt stål | 1.4404 | förnicklad | trafikrött RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 | | | 183,64 SEK | | K0338.6141284 | A | rostfritt stål | 1.4404 | förnicklad | trafikrött RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 235,51 SEK | | K0338.6151684 | A | rostfritt stål | 1.4404 | förnicklad | trafikrött RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 | | | 350,84 SEK | | K0338.71903 | A | rostfritt stål | 1.4404 | blank | svartgrå RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 119,89 SEK | | K0338.71004 | A | rostfritt stål | 1.4404 | blank | svartgrå RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 | | | 102,03 SEK | | K0338.71105 | A | rostfritt stål | 1.4404 | blank | svartgrå RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 114,57 SEK | | K0338.71206 | A | rostfritt stål | 1.4404 | blank | svartgrå RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 135,09 SEK | | K0338.71308 | A | rostfritt stål | 1.4404 | blank | svartgrå RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 179,17 SEK | | K0338.71410 | A | rostfritt stål | 1.4404 | blank | svartgrå RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 | | | 183,64 SEK | | K0338.71412 | A | rostfritt stål | 1.4404 | blank | svartgrå RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 235,51 SEK | | K0338.71516 | A | rostfritt stål | 1.4404 | blank | svartgrå RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 | | | 350,84 SEK | | K0338.7190384 | A | rostfritt stål | 1.4404 | blank | trafikrött RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 119,89 SEK | | K0338.7100484 | A | rostfritt stål | 1.4404 | blank | trafikrött RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 | | | 102,03 SEK | | K0338.7110584 | A | rostfritt stål | 1.4404 | blank | trafikrött RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 114,57 SEK | | K0338.7120684 | A | rostfritt stål | 1.4404 | blank | trafikrött RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 135,09 SEK | | K0338.7130884 | A | rostfritt stål | 1.4404 | blank | trafikrött RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 179,17 SEK | | K0338.7141084 | A | rostfritt stål | 1.4404 | blank | trafikrött RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 | | | 183,64 SEK | | K0338.7141284 | A | rostfritt stål | 1.4404 | blank | trafikrött RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 235,51 SEK | | K0338.7151684 | A | rostfritt stål | 1.4404 | blank | trafikrött RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 | | | 350,84 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|