- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Fjädrande tryckstycken
- K0309
Fjädrande tryckstycken med spår och kula, stål
- K0310
Fjädrande tryckstycken med spår och kula, rostfritt stål
- K0311
Fjädrande tryckstycken med spår och kula i POM
- K0312
Fjädrande tryckstycken med spår och kula av rostfritt stål
- K0609
Fjädrande tryckstycken med spår och keramikkula, rostfritt stål
- K0313
Fjädrande tryckstycken med spår och tryckstift, stål
- K0314
Fjädrande tryckstycken med spår och tryckstift, rostfritt stål
- K0656
Fjädrande tryckstycken med status sensor
- K0315
Fjädrande tryckstycken med insexkant och kula, stål
- K0316
Fjädrande tryckstycken med insexkant och kula, rostfritt stål
- K0610
Fjädrande tryckstycken med insexkant och keramikkula, rostfritt stål
- K0657
Fjädrande tryckstycken med insexkant och tryckstift, långt utförande
- K0317
Monteringsnyckel
- K0317
Fjädrande tryckstycken med insexkant och tryckstift, stål
- K1370
Fjädrande tryckstycken med insexkant och avplanat tryckstift, stål
- K0318
Fjädrande tryckstycken med insexkant och tryckstift av POM, stål
- K1372
Fjädrande tryckstycken med insexkant och avplanat tryckstift i POM, stål
- K0319
Fjädrande tryckstycken med insexkant och tryckstift, rostfritt stål
- K1379
Fjädrande tryckstycken med insexkant och avplanat tryckstift, rostfritt stål
- K0320
Fjädrande tryckstycken med insexkant och tryckstift av POM, rostfritt stål
- K1381
Fjädrande tryckstycken med insexkant och avplanat tryckstift i POM, rostfritt stål
- K0321
Fjädrande tryckstycken med spår och kula, stål, med gängsäkring
- K0322
Fjädrande tryckstycken med spår och kula, rostfritt stål, med gängsäkring
- K0323
Fjädrande tryckstycken med spår och tryckstift, stål, med gängsäkring
- K0324
Fjädrande tryckstycken med spår och tryckstift, rostfritt stål, med gängsäkring
- K0325
Fjädrande tryckstycken med insexkant och kula, stål med gängsäkring
- K0326
Fjädrande tryckstycken med insexkant och kula, rostfritt stål, med gängsäkring
- K0327
Fjädrande tryckstycken med insexkant och tryckstift, stål, med gängsäkring
- K1371
Fjädrande tryckstycken med insexkant och avplanat tryckstift, stål, med gängsäkring
- K0328
Fjädrande tryckstycken med insexkant och tryckstift av POM, stål, med gängsäkring
- K1373
Fjädrande tryckstycken med insexkant och avplanat tryckstift av POM, stål, med gängsäkring
- K0329
Fjädrande tryckstycken med insexkant och tryckstift, rostfritt stål, med gängsäkring
- K1380
Fjädrande tryckstycken med insexkant och avplanat tryckstift, rostfritt stål, med gängsäkring
- K0330
Fjädrande tryckstycken med insexkant och tryckstift av POM, rostfritt stål, med gängsäkring
- K1382
Fjädrande tryckstycken med insexkant och avplanat tryckstift av POM, rostfritt stål, med gängsäkring
- K0331
Fjädrande tryckstycken med huvud
- K0332
Spärrstycken
- K0333
Fjädrande tryckstycken, slätt utförande, rostfritt stål
- K0333
Fjädrande tryckstycken, slätt utförande, förlängt, rostfritt stål
- K0334
Fjädrande tryckstycken, slätt utförande, plast
- K1171
Fjädrande tryckstycken, slätt utförande, självklämmande, plast
- K0582
Fjädrande tryckstycken med spärring
- K0335
Fjädrande tryckstycken, slätt utförande, utan fläns, rostfritt stål
- K0336
Fjädrande tryckstycken med huvud
- K0337
Fjädrande tryckstycken, slätt utförande, dubbelsidiga
- K1172
Fjädrande tryckstycken, slätt utförande
- K1277
Fjäderhylsor
- K0583
Dubbelkullås
- K1294
Kullås
- K1294
Distansstycke för kullås
- K1294
Fästvinkel för kullås
- K1295
Magnetlås
- K1295
Fästvinkel för magnetlås
- K0368
Fjädrande sidotryckstycken
- K0369
Hållare excentrisk och monteringsverktyg för fjädrande sidotryckstycken
- K0369
Monteringsverktyg
- K1733
Fjädrande sidotryckstycken med plastfjäder
- K1733
Monteringsverktyg för fjädrande sidotryckstycken med plastfjäder
- K1292
Excentriskt fäste med centreringshål
- K0370
Fjädrande sidotryckstycken utan tryckstift
- K0371
Fjädrande sidotryckstycken med gängad hylsa
- K0371
Monteringsverktyg
- K0372
Fjädrande sidotryckstycken med gängad hylsa, utan tryckstift
- K0373
Fjädrande drag- och tryckstycken
- K0977
Fjädrande drag- och tryckstycken
- K0374
Fjädrande sidotryckstycken
- Inställningsbultar
- Spärreglar
- Kulspärrbultar
- Låsbultar
- Säkerhetsvajrar, kulkedjor
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0336Fjädrande tryckstycken med huvud |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Automatstål eller rostfritt stål.Utförande:Stål brunerat. Rostfritt stål, blankt. Kula i stål eller rostfritt stål, härdat, blankt.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material grundkropp | D | D1 | D2 | H | L | L1 | S | Fjäderkraft början F1 ca N | Fjäderkraft slut F2 ca N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0336.04 | automatstål | M4 | 2,5 | 7 | 0,8 | 13 | 10 | 2 | 4 | 10 | | | 28,11 SEK | | K0336.05 | automatstål | M5 | 3 | 8,5 | 0,9 | 17 | 13 | 2,5 | 6 | 11 | | | 28,79 SEK | | K0336.06 | automatstål | M6 | 3,5 | 10 | 1 | 16 | 12 | 3 | 9 | 13 | | | 29,35 SEK | | K0336.08 | automatstål | M8 | 5 | 13 | 1,5 | 21 | 16 | 4 | 15 | 30 | | | 33,64 SEK | | K0336.10 | automatstål | M10 | 6 | 16 | 2 | 26 | 20 | 5 | 20 | 40 | | | 38,95 SEK | | K0336.12 | automatstål | M12 | 8 | 18 | 2,5 | 32 | 25 | 6 | 30 | 55 | | | 41,20 SEK | | K0336.041 | rostfritt stål | M4 | 2,5 | 7 | 0,8 | 13 | 10 | 2 | 4 | 10 | | | 46,28 SEK | | K0336.051 | rostfritt stål | M5 | 3 | 8,5 | 0,9 | 17 | 13 | 2,5 | 6 | 11 | | | 48,43 SEK | | K0336.061 | rostfritt stål | M6 | 3,5 | 10 | 1 | 16 | 12 | 3 | 9 | 13 | | | 49,33 SEK | | K0336.081 | rostfritt stål | M8 | 5 | 13 | 1,5 | 21 | 16 | 4 | 15 | 30 | | | 64,34 SEK | | K0336.101 | rostfritt stål | M10 | 6 | 16 | 2 | 26 | 20 | 5 | 20 | 35 | | | 74,16 SEK | | K0336.121 | rostfritt stål | M12 | 8 | 18 | 2,5 | 32 | 25 | 6 | 30 | 55 | | | 86,58 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|