- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Fjädrande tryckstycken
- Inställningsbultar
- K2047
Inställningsbult i stål eller rostfritt stål med öglehandtag av plast
- K1502
Inställningsbultar i rostfritt stål med knopp i plast och fjärrmanövrering
- K2042
Bowdenkabelfördelare för inställningsbultar med fjärrmanövrering
- K2023
Vajrar med änddel
- K2024
Kabelmantlar med innerrör
- K2025
Änddelar
- K2026
Justerskruvar
- K2027
Skruvnippel klämning med gängstift
- K1584
Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med excenterspak i plast
- K1744
Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med knopp i plast och kabelbunden statussensor
- K1495
Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med statussensor och svampformad knopp i plast
- K1845
Magnetfot för WIFI-antenner
- K1846
Förlängningskabel för WIFI-antenner
- K0338
Inställningsbult
- K1096
Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med knopp i plast och gängsäkring
- K1149
Inställningsbultar i stål med knopp i plast och märkning för låsning
- K1213
Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med knopp i plast och låsning
- K0630
Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med knopp i plast,förlängt låsstift och låsspår
- K0631
Korta inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med svampformad knopp i plast
- K1097
Korta inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med knopp i plast och gängsäkring
- K1698
Inställningsbult i rostfritt stål för tätnings- och mellanläggsbrickor Hygienic USIT® med svampformad knopp
- K0632
Inställningsbultar i rostfritt stål med knopp i rostfritt stål
- K0735
Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med knopp i plast för tunnväggiga delar
- K0339
Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med knopp i plast
- K0747
Inställningsbultar ECO i stål eller rostfritt stål med knopp i plast
- K0635
Inställningsbultar utan fläns i stål eller rostfritt stål med dragring i rostfritt stål
- K0346
Slät inställningsbultar utan fläns i stål eller rostfritt stål med knopp i plast
- K0347
Slät inställningsbultar utan fläns i stål eller rostfritt stål med knopp i plast
- K0636
Släta inställningsbultar utan fläns i stål eller rostfritt stål med dragring i rostfritt stål
- K1839
Positioneringsbussningar i stål eller rostfritt stål med statussensor
- K1839_A
Positioneringsbussningar i stål eller rostfritt stål, med statussensor, Form A, genomgående gänga
- K1839_B
Positioneringsbussningar i stål eller rostfritt stål, med statussensor, Form B, med gänga och fläns
- K1839_C
Positioneringsbussningar i stål eller rostfritt stål med statussensor, Form C, med gänga och fasning
- K1839_D
Positioneringsbussningar i stål eller rostfritt stål med statussensor, Form D, slät
- K1840
Positioneringsbussningar i stål eller rostfritt stål för statussensor
- K1290
Positioneringsbussningar för inställningsbultar
- K0665
Distansringar
- K0736
Bussning konisk
- K0736
Premium – Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med knopp i plast och cylindriskt låsstift
- K0736
Bussning cylindrisk
- K0736
Premium – Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med knopp i plast och koniskt låsstift
- K1300
Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med knopp i plast, vridskydd och sned topp
- K1124
Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med T-handtag i plast
- K0359
Precisionsinställningsbultar i stål med handtagskulor i plast och koniskt låsstift
- K0360
Bussning konisk
- K0361
Precisionsinställningsbultar i stål med handtagskulor i plast och cylindriskt låsstift
- K0362
Bussning cylindrisk
- K1833
Inställningsbultar i stål med vred, vridhuvud i plast och koniskt låsstift
- K1834
Inställningsbultar i stål med vred, vridhuvud i plast och koniskt låsstift
- K1835
Bussning i stål, konisk
- K1098
Inställningsbultar ECO i stål eller rostfritt stål med svampformad knopp i plast och gängsäkring
- K0748
Korta inställningsbultar ECO i stål eller rostfritt stål med knopp i plast
- K0340
Inställningsbultar i stål med spännkrok
- K0341
Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med gängad tapp
- K0342
Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med dragring i rostfritt stål
- K0343
Inställningsbultar utan fläns i stål eller rostfritt stål med knopp i plast
- K0633
Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål, utan fläns, med svampformad knopp i plast, förlängd inställningbult och låsmutter
- K0634
Inställningsbultar utan fläns i rostfritt stål med knopp i rostfritt stål och låsspår
- K0344
Inställningsbultar utan fläns i stål eller rostfritt stål med knopp i plast
- K1116
Pneumatiska inställningsbultar i stål eller rostfritt stål
- K0344
Skruvbricka
- K0345
Inställningsbultar utan fläns i stål eller rostfritt stål med gängad tapp
- K1582
Lås- och spännhandtag i stål med stjärnvred i plast
- K1583
Lås- och spännhandtag i stål med stjärnvred i plast och optisk låsindikering
- K0245
Inställningsbultar i stål med fem-stjärnvred i plast
- Spärreglar
- Kulspärrbultar
- Låsbultar
- Säkerhetsvajrar, kulkedjor
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1839_BPositioneringsbussningar i stål eller rostfritt stål, med... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningProduktbeskrivning:Positioneringsbussningarna bildar en fästpunkt för bultformade manöver- och fästelement där dessa kan låsas på ett säkert och exakt sätt.
På positioneringsbussningar med statussensor sitter det en sensor som kan ställas in i flera lägen. Den gör det möjligt att läsa av elektroniskt om det sitter en bult i positioneringsbussningen. Om flera bussningar används kan man kontrollera i vilken av dem som manöver- eller fästelementet sitter.Material:Positioneringsbussning i stål eller rostfritt stål 1.4034.
Sensor i rostfritt stål.
Klämmutter i mässing.Utförande:Positioneringsbussning: Stål härdat och brunerat. Rostfritt stål härdat och blankt.
Sensor blank. Klämmutter förnicklad.Anmärkning:Avsedd för fästdelar K0638. Statussensorn och klämmuttern levereras omonterade. Maximalt åtdragningsmoment för klämmutter: 1,2 Nm.Tekniska dataInduktiv sensor: Utgångskoppling: PNP slutare (NO) Driftspänning: 10 – 30 V DC Driftström: <100 mA Kopplingsavstånd: 1 mm Kopplingsfrekvens: <3500 Hz Kortslutningsfast: ja Säkrad mot polförväxling: ja Kapslingsklass: IP 67 Anslutningstyp: 2 m PVC kabel Temperaturområde: -25 °C – +70 °C Tillstånd: CE, c-UL-us, EACAnvändning:Positioneringsbussningar i kombination med en statussensor kan användas för manövreringsberoende processtyrning. Dessutom kan man säkerställa att manöver- eller fästelementet befinner sig på önskad plats. Till exempel vid formatjustering av förpackningsmaskiner.Montage:Sensorn fästs i bussningen med klämmuttern och ställs in axiellt. Därefter fixeras sensorn genom att klämmuttern dras åt.
Monteringsanvisningen innehåller en detaljerad beskrivning av hur det går till.Säkerhet:Positioneringsbussningar med statussensor är inte avsedda för personsäkerhet.Ritningsinformation:1) LED
BN = brun BK = svart BU = blå Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Form-typ | Material grundkropp | D | D1 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | L | T | SW1 | SW2 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1839.2031011 | B | med gänga och fläns | stål | 3 | M10x1 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 27 | 7 | 11 | 5 | | | 925,60 SEK | | K1839.2041011 | B | med gänga och fläns | stål | 4 | M10x1 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 27 | 7 | 11 | 5 | | | 925,60 SEK | | K1839.2051211 | B | med gänga och fläns | stål | 5 | M12x1,5 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 27 | 11 | 13 | 5 | | | 936,48 SEK | | K1839.2061211 | B | med gänga och fläns | stål | 6 | M12x1,5 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 27 | 11 | 13 | 5 | | | 936,48 SEK | | K1839.2081611 | B | med gänga och fläns | stål | 8 | M16x1,5 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 27 | 15,5 | 17 | 5 | | | 947,36 SEK | | K1839.2101611 | B | med gänga och fläns | stål | 10 | M16x1,5 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 27 | 15,5 | 17 | 5 | | | 947,36 SEK | | K1839.2122011 | B | med gänga och fläns | stål | 12 | M20x1,5 | 3 | 25 | 20 | 18,5 | 4 | 27 | 19 | 22 | 5 | | | 958,04 SEK | | K1839.2162411 | B | med gänga och fläns | stål | 16 | M24x2 | 3 | 32 | 27 | 25,5 | 4 | 27 | 25 | 27 | 5 | | | 968,92 SEK | | K1839.12031011 | B | med gänga och fläns | rostfritt stål | 3 | M10x1 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 27 | 7 | 11 | 5 | | | 947,36 SEK | | K1839.12041011 | B | med gänga och fläns | rostfritt stål | 4 | M10x1 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 27 | 7 | 11 | 5 | | | 947,36 SEK | | K1839.12051211 | B | med gänga och fläns | rostfritt stål | 5 | M12x1,5 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 27 | 11 | 13 | 5 | | | 958,04 SEK | | K1839.12061211 | B | med gänga och fläns | rostfritt stål | 6 | M12x1,5 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 27 | 11 | 13 | 5 | | | 958,04 SEK | | K1839.12081611 | B | med gänga och fläns | rostfritt stål | 8 | M16x1,5 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 27 | 15,5 | 17 | 5 | | | 968,92 SEK | | K1839.12101611 | B | med gänga och fläns | rostfritt stål | 10 | M16x1,5 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 27 | 15,5 | 17 | 5 | | | 968,92 SEK | | K1839.12122011 | B | med gänga och fläns | rostfritt stål | 12 | M20x1,5 | 3 | 25 | 20 | 18,5 | 4 | 27 | 19 | 22 | 5 | | | 979,80 SEK | | K1839.12162411 | B | med gänga och fläns | rostfritt stål | 16 | M24x2 | 3 | 32 | 27 | 25,5 | 4 | 27 | 25 | 27 | 5 | | | 979,80 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|