- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1583Lås- och spännhandtag i stål med stjärnvred i plast och optisk... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningProduktbeskrivning:Lås- och spännhandtaget kan användas för att positionera, säkra och spänna fast diverse justerelement med bara en produkt. Låsningen kan ske formslutande med bult och fastspänningen kraftslutande med hylsan. Är det inte helt låst med låsstiftet så visas detta genom att signalknappen sticker ut.Material:Stjärnvred termoplast svartgrå.
Signalknapp termoplast röd.
Gängad hylsa 1.0718.
Låsstift i rostfritt stål 1.4305.Utförande:Förzinkat stål eller rostfritt stål, blankt.Fördelar:Optisk visning av låsfunktionen. Lås och spänn med samma produkt. Ergonomiskt stjärnvred.På begäran:Specialutföranden.Tillbehör:Sexkantmuttrar, låg form, DIN 439Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | L1 | Slag S | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1583.108040 | 4 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 39 | 15 | 4 | 8 | | | 76,53 SEK | | K1583.210050 | 5 | M10 | 40 | 18 | 24,9 | 13 | 46,9 | 17 | 5 | 10 | | | 83,72 SEK | | K1583.312060 | 6 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 58 | 20 | 6 | 12 | | | 94,70 SEK | | K1583.416080 | 8 | M16 | 63 | 26 | 40,3 | 21 | 74,3 | 26 | 8 | 16 | | | 108,20 SEK | | K1583.108041 | 4 | M8x1 | 32 | 14 | 20 | 10 | 39 | 15 | 4 | 8 | | | 76,53 SEK | | K1583.210051 | 5 | M10x1 | 40 | 18 | 24,9 | 13 | 46,9 | 17 | 5 | 10 | | | 83,72 SEK | | K1583.312061 | 6 | M12x1,5 | 50 | 22 | 32 | 17 | 58 | 20 | 6 | 12 | | | 94,70 SEK | | K1583.416081 | 8 | M16x1,5 | 63 | 26 | 40,3 | 21 | 74,3 | 26 | 8 | 16 | | | 108,20 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|