- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0632Inställningsbultar, rostfritt stål |
Tillbaka |
|
|
BeskrivningProduktbeskrivning:Inställningsbultarna används när spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. Det gäller till exempel längd- och höjdstopp samt positionslåsning inom tillverkning av maskiner, apparater, möbler och specialfordon.
Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget. Ska den vara urdragen en längre tid utan att låsstiftet hoppar tillbaka, ska Form C resp. Form D användas.
De material som används möjliggör många olika insatsområden, inklusive insatser med högsta möjliga krav på korrosionsbeständighet.Material:Utförande i rostfritt stål A2:
Gängad hylsa och svampformad knopp 1.4305.
Låsstift härdat 1.4034.
Låsstift ej härdat 1.4305.
Tryckfjäder 1.4310.
Utförande i rostfritt stål A4:
Gängad hylsa, svampformad knopp och låsstift 1.4404.
Tryckfjäder 1.4401 eller 1.4571.Utförande:Utförande i rostfritt stål A2: Gängad hylsa blank. Svampformad knopp. Låsstift härdat eller ej härdat, slipat och blankt.
Utförande i rostfritt stål A4: Gängad hylsa blank. Svampformad knopp blank eller blästrat Låsstift slipat, kemiskt förnicklat eller blankt.På begäran:Specialutföranden.Tillbehör:Distansringar K0665Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Beställningsnr. | Form | Material grundkropp | Stålnyckel | Svampformad knopp | Låsstift | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Slag S | SW1 | F x 30° | Fjäderkraft början F1 ca N | Fjäderkraft slut F2 ca N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0632.001903 | A | rostfritt stål | 1.4034 | - | härdat | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 147,16 SEK | | K0632.001004 | A | rostfritt stål | 1.4034 | - | härdat | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  |  | 140,22 SEK | | K0632.001105 | A | rostfritt stål | 1.4034 | - | härdat | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 120,08 SEK | | K0632.001206 | A | rostfritt stål | 1.4034 | - | härdat | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 141,84 SEK | | K0632.001308 | A | rostfritt stål | 1.4034 | - | härdat | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 198,55 SEK | | K0632.001410 | A | rostfritt stål | 1.4034 | - | härdat | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 236,08 SEK | | K0632.001412 | A | rostfritt stål | 1.4034 | - | härdat | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 392,54 SEK | | K0632.001516 | A | rostfritt stål | 1.4034 | - | härdat | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 446,03 SEK | | K0632.111903 | A | rostfritt stål | 1.4305 | - | ohärdat | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 147,16 SEK | | K0632.111004 | A | rostfritt stål | 1.4305 | - | ohärdat | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  |  | 140,22 SEK | | K0632.111105 | A | rostfritt stål | 1.4305 | - | ohärdat | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 120,08 SEK | | K0632.111206 | A | rostfritt stål | 1.4305 | - | ohärdat | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 141,84 SEK | | K0632.111308 | A | rostfritt stål | 1.4305 | - | ohärdat | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 198,55 SEK | | K0632.111410 | A | rostfritt stål | 1.4305 | - | ohärdat | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 236,08 SEK | | K0632.111412 | A | rostfritt stål | 1.4305 | - | ohärdat | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 392,54 SEK | | K0632.111516 | A | rostfritt stål | 1.4305 | - | ohärdat | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 446,03 SEK | | K0632.061903 | A | rostfritt stål | 1.4404 | blank | förnicklad | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 191,33 SEK | | K0632.061004 | A | rostfritt stål | 1.4404 | blank | förnicklad | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 182,31 SEK | | K0632.061105 | A | rostfritt stål | 1.4404 | blank | förnicklad | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 156,09 SEK | | K0632.061206 | A | rostfritt stål | 1.4404 | blank | förnicklad | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 184,40 SEK | | K0632.061308 | A | rostfritt stål | 1.4404 | blank | förnicklad | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 258,12 SEK | | K0632.061410 | A | rostfritt stål | 1.4404 | blank | förnicklad | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 283,29 SEK | | K0632.061412 | A | rostfritt stål | 1.4404 | blank | förnicklad | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 412,21 SEK | | K0632.061516 | A | rostfritt stål | 1.4404 | blank | förnicklad | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 490,68 SEK | | K0632.171903 | A | rostfritt stål | 1.4404 | blank | blank | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 191,33 SEK | | K0632.171004 | A | rostfritt stål | 1.4404 | blank | blank | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 182,31 SEK | | K0632.171105 | A | rostfritt stål | 1.4404 | blank | blank | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 156,09 SEK | | K0632.171206 | A | rostfritt stål | 1.4404 | blank | blank | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 184,40 SEK | | K0632.171308 | A | rostfritt stål | 1.4404 | blank | blank | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 258,12 SEK | | K0632.171410 | A | rostfritt stål | 1.4404 | blank | blank | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 283,29 SEK | | K0632.171412 | A | rostfritt stål | 1.4404 | blank | blank | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 412,21 SEK | | K0632.171516 | A | rostfritt stål | 1.4404 | blank | blank | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 490,68 SEK | | K0632.0619031 | A | rostfritt stål | 1.4404 | blästrat | förnicklad | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 191,33 SEK | | K0632.0610041 | A | rostfritt stål | 1.4404 | blästrat | förnicklad | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 182,31 SEK | | K0632.0611051 | A | rostfritt stål | 1.4404 | blästrat | förnicklad | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 156,09 SEK | | K0632.0612061 | A | rostfritt stål | 1.4404 | blästrat | förnicklad | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 184,40 SEK | | K0632.0613081 | A | rostfritt stål | 1.4404 | blästrat | förnicklad | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 258,12 SEK | | K0632.0614101 | A | rostfritt stål | 1.4404 | blästrat | förnicklad | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 283,29 SEK | | K0632.0614121 | A | rostfritt stål | 1.4404 | blästrat | förnicklad | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 412,21 SEK | | K0632.0615161 | A | rostfritt stål | 1.4404 | blästrat | förnicklad | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 490,68 SEK | | K0632.1719031 | A | rostfritt stål | 1.4404 | blästrat | blank | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 191,33 SEK | | K0632.1710041 | A | rostfritt stål | 1.4404 | blästrat | blank | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 182,31 SEK | | K0632.1711051 | A | rostfritt stål | 1.4404 | blästrat | blank | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 156,09 SEK | | K0632.1712061 | A | rostfritt stål | 1.4404 | blästrat | blank | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 184,40 SEK | | K0632.1713081 | A | rostfritt stål | 1.4404 | blästrat | blank | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 258,12 SEK | | K0632.1714101 | A | rostfritt stål | 1.4404 | blästrat | blank | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 283,29 SEK | | K0632.1714121 | A | rostfritt stål | 1.4404 | blästrat | blank | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 412,21 SEK | | K0632.1715161 | A | rostfritt stål | 1.4404 | blästrat | blank | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 490,68 SEK | |
|
Beställningsnr. | Form | Material grundkropp | Stålnyckel | Svampformad knopp | Låsstift | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Slag S | SW1 | SW2 | F x 30° | Fjäderkraft början F1 ca N | Fjäderkraft slut F2 ca N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0632.002903 | B | rostfritt stål | 1.4034 | - | härdat | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 157,23 SEK | | K0632.002004 | B | rostfritt stål | 1.4034 | - | härdat | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  |  | 149,63 SEK | | K0632.002105 | B | rostfritt stål | 1.4034 | - | härdat | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 128,54 SEK | | K0632.002206 | B | rostfritt stål | 1.4034 | - | härdat | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 150,96 SEK | | K0632.002308 | B | rostfritt stål | 1.4034 | - | härdat | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 201,40 SEK | | K0632.002410 | B | rostfritt stål | 1.4034 | - | härdat | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 258,78 SEK | | K0632.002412 | B | rostfritt stål | 1.4034 | - | härdat | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 406,51 SEK | | K0632.002516 | B | rostfritt stål | 1.4034 | - | härdat | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 462,08 SEK | | K0632.112903 | B | rostfritt stål | 1.4305 | - | ohärdat | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 157,23 SEK | | K0632.112004 | B | rostfritt stål | 1.4305 | - | ohärdat | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  |  | 149,63 SEK | | K0632.112105 | B | rostfritt stål | 1.4305 | - | ohärdat | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 128,54 SEK | | K0632.112206 | B | rostfritt stål | 1.4305 | - | ohärdat | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 150,96 SEK | | K0632.112308 | B | rostfritt stål | 1.4305 | - | ohärdat | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 201,40 SEK | | K0632.112410 | B | rostfritt stål | 1.4305 | - | ohärdat | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 258,78 SEK | | K0632.112412 | B | rostfritt stål | 1.4305 | - | ohärdat | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 406,51 SEK | | K0632.112516 | B | rostfritt stål | 1.4305 | - | ohärdat | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 462,08 SEK | | K0632.062903 | B | rostfritt stål | 1.4404 | blank | förnicklad | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 204,44 SEK | | K0632.062004 | B | rostfritt stål | 1.4404 | blank | förnicklad | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 194,56 SEK | | K0632.062105 | B | rostfritt stål | 1.4404 | blank | förnicklad | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 167,11 SEK | | K0632.062206 | B | rostfritt stål | 1.4404 | blank | förnicklad | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 196,27 SEK | | K0632.062308 | B | rostfritt stål | 1.4404 | blank | förnicklad | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 261,82 SEK | | K0632.062410 | B | rostfritt stål | 1.4404 | blank | förnicklad | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 310,56 SEK | | K0632.062412 | B | rostfritt stål | 1.4404 | blank | förnicklad | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 426,84 SEK | | K0632.062516 | B | rostfritt stål | 1.4404 | blank | förnicklad | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 508,25 SEK | | K0632.172903 | B | rostfritt stål | 1.4404 | blank | blank | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 204,44 SEK | | K0632.172004 | B | rostfritt stål | 1.4404 | blank | blank | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 194,56 SEK | | K0632.172105 | B | rostfritt stål | 1.4404 | blank | blank | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 167,11 SEK | | K0632.172206 | B | rostfritt stål | 1.4404 | blank | blank | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 196,27 SEK | | K0632.172308 | B | rostfritt stål | 1.4404 | blank | blank | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 261,82 SEK | | K0632.172410 | B | rostfritt stål | 1.4404 | blank | blank | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 310,56 SEK | | K0632.172412 | B | rostfritt stål | 1.4404 | blank | blank | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 426,84 SEK | | K0632.172516 | B | rostfritt stål | 1.4404 | blank | blank | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 508,25 SEK | | K0632.0629031 | B | rostfritt stål | 1.4404 | blästrat | förnicklad | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 204,44 SEK | | K0632.0620041 | B | rostfritt stål | 1.4404 | blästrat | förnicklad | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 194,56 SEK | | K0632.0621051 | B | rostfritt stål | 1.4404 | blästrat | förnicklad | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 167,11 SEK | | K0632.0622061 | B | rostfritt stål | 1.4404 | blästrat | förnicklad | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 196,27 SEK | | K0632.0623081 | B | rostfritt stål | 1.4404 | blästrat | förnicklad | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 261,82 SEK | | K0632.0624101 | B | rostfritt stål | 1.4404 | blästrat | förnicklad | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 310,56 SEK | | K0632.0624121 | B | rostfritt stål | 1.4404 | blästrat | förnicklad | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 426,84 SEK | | K0632.0625161 | B | rostfritt stål | 1.4404 | blästrat | förnicklad | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 508,25 SEK | | K0632.1729031 | B | rostfritt stål | 1.4404 | blästrat | blank | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 204,44 SEK | | K0632.1720041 | B | rostfritt stål | 1.4404 | blästrat | blank | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 194,56 SEK | | K0632.1721051 | B | rostfritt stål | 1.4404 | blästrat | blank | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 167,11 SEK | | K0632.1722061 | B | rostfritt stål | 1.4404 | blästrat | blank | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 196,27 SEK | | K0632.1723081 | B | rostfritt stål | 1.4404 | blästrat | blank | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 261,82 SEK | | K0632.1724101 | B | rostfritt stål | 1.4404 | blästrat | blank | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 310,56 SEK | | K0632.1724121 | B | rostfritt stål | 1.4404 | blästrat | blank | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 426,84 SEK | | K0632.1725161 | B | rostfritt stål | 1.4404 | blästrat | blank | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 508,25 SEK | |
|
Beställningsnr. | Form | Material grundkropp | Stålnyckel | Svampformad knopp | Låsstift | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Slag S | SW1 | F x 30° | Fjäderkraft början F1 ca N | Fjäderkraft slut F2 ca N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0632.003903 | C | rostfritt stål | 1.4034 | - | härdat | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 176,99 SEK | | K0632.003004 | C | rostfritt stål | 1.4034 | - | härdat | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  |  | 168,72 SEK | | K0632.003105 | C | rostfritt stål | 1.4034 | - | härdat | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 160,74 SEK | | K0632.003206 | C | rostfritt stål | 1.4034 | - | härdat | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 190,10 SEK | | K0632.003308 | C | rostfritt stål | 1.4034 | - | härdat | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 257,83 SEK | | K0632.003410 | C | rostfritt stål | 1.4034 | - | härdat | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 348,08 SEK | | K0632.003412 | C | rostfritt stål | 1.4034 | - | härdat | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 546,73 SEK | | K0632.003516 | C | rostfritt stål | 1.4034 | - | härdat | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 621,30 SEK | | K0632.113903 | C | rostfritt stål | 1.4305 | - | ohärdat | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 176,99 SEK | | K0632.113004 | C | rostfritt stål | 1.4305 | - | ohärdat | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  |  | 168,72 SEK | | K0632.113105 | C | rostfritt stål | 1.4305 | - | ohärdat | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 160,74 SEK | | K0632.113206 | C | rostfritt stål | 1.4305 | - | ohärdat | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 190,10 SEK | | K0632.113308 | C | rostfritt stål | 1.4305 | - | ohärdat | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 257,83 SEK | | K0632.113410 | C | rostfritt stål | 1.4305 | - | ohärdat | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 348,08 SEK | | K0632.113412 | C | rostfritt stål | 1.4305 | - | ohärdat | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 546,73 SEK | | K0632.113516 | C | rostfritt stål | 1.4305 | - | ohärdat | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 621,30 SEK | | K0632.063903 | C | rostfritt stål | 1.4404 | blank | förnicklad | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 230,09 SEK | | K0632.063004 | C | rostfritt stål | 1.4404 | blank | förnicklad | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 219,36 SEK | | K0632.063105 | C | rostfritt stål | 1.4404 | blank | förnicklad | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 209,00 SEK | | K0632.063206 | C | rostfritt stål | 1.4404 | blank | förnicklad | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 247,10 SEK | | K0632.063308 | C | rostfritt stål | 1.4404 | blank | förnicklad | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 335,16 SEK | | K0632.063410 | C | rostfritt stål | 1.4404 | blank | förnicklad | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 417,72 SEK | | K0632.063412 | C | rostfritt stål | 1.4404 | blank | förnicklad | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 574,09 SEK | | K0632.063516 | C | rostfritt stål | 1.4404 | blank | förnicklad | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 683,43 SEK | | K0632.173903 | C | rostfritt stål | 1.4404 | blank | blank | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 230,09 SEK | | K0632.173004 | C | rostfritt stål | 1.4404 | blank | blank | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 219,36 SEK | | K0632.173105 | C | rostfritt stål | 1.4404 | blank | blank | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 209,00 SEK | | K0632.173206 | C | rostfritt stål | 1.4404 | blank | blank | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 247,10 SEK | | K0632.173308 | C | rostfritt stål | 1.4404 | blank | blank | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 335,16 SEK | | K0632.173410 | C | rostfritt stål | 1.4404 | blank | blank | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 417,72 SEK | | K0632.173412 | C | rostfritt stål | 1.4404 | blank | blank | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 574,09 SEK | | K0632.173516 | C | rostfritt stål | 1.4404 | blank | blank | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 683,43 SEK | | K0632.0639031 | C | rostfritt stål | 1.4404 | blästrat | förnicklad | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 230,09 SEK | | K0632.0630041 | C | rostfritt stål | 1.4404 | blästrat | förnicklad | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 219,36 SEK | | K0632.0631051 | C | rostfritt stål | 1.4404 | blästrat | förnicklad | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 209,00 SEK | | K0632.0632061 | C | rostfritt stål | 1.4404 | blästrat | förnicklad | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 247,10 SEK | | K0632.0633081 | C | rostfritt stål | 1.4404 | blästrat | förnicklad | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 335,16 SEK | | K0632.0634101 | C | rostfritt stål | 1.4404 | blästrat | förnicklad | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 417,72 SEK | | K0632.0634121 | C | rostfritt stål | 1.4404 | blästrat | förnicklad | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 574,09 SEK | | K0632.0635161 | C | rostfritt stål | 1.4404 | blästrat | förnicklad | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 683,43 SEK | | K0632.1739031 | C | rostfritt stål | 1.4404 | blästrat | blank | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 230,09 SEK | | K0632.1730041 | C | rostfritt stål | 1.4404 | blästrat | blank | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 219,36 SEK | | K0632.1731051 | C | rostfritt stål | 1.4404 | blästrat | blank | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 209,00 SEK | | K0632.1732061 | C | rostfritt stål | 1.4404 | blästrat | blank | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 247,10 SEK | | K0632.1733081 | C | rostfritt stål | 1.4404 | blästrat | blank | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 335,16 SEK | | K0632.1734101 | C | rostfritt stål | 1.4404 | blästrat | blank | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 417,72 SEK | | K0632.1734121 | C | rostfritt stål | 1.4404 | blästrat | blank | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 574,09 SEK | | K0632.1735161 | C | rostfritt stål | 1.4404 | blästrat | blank | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 683,43 SEK | |
|
Beställningsnr. | Form | Material grundkropp | Stålnyckel | Svampformad knopp | Låsstift | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Slag S | SW1 | SW2 | F x 30° | Fjäderkraft början F1 ca N | Fjäderkraft slut F2 ca N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0632.004903 | D | rostfritt stål | 1.4034 | - | härdat | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 187,63 SEK | | K0632.004004 | D | rostfritt stål | 1.4034 | - | härdat | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  |  | 178,79 SEK | | K0632.004105 | D | rostfritt stål | 1.4034 | - | härdat | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 169,86 SEK | | K0632.004206 | D | rostfritt stål | 1.4034 | - | härdat | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 200,55 SEK | | K0632.004308 | D | rostfritt stål | 1.4034 | - | härdat | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 273,22 SEK | | K0632.004410 | D | rostfritt stål | 1.4034 | - | härdat | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 354,54 SEK | | K0632.004412 | D | rostfritt stål | 1.4034 | - | härdat | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 556,70 SEK | | K0632.004516 | D | rostfritt stål | 1.4034 | - | härdat | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 632,61 SEK | | K0632.114903 | D | rostfritt stål | 1.4305 | - | ohärdat | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 187,63 SEK | | K0632.114004 | D | rostfritt stål | 1.4305 | - | ohärdat | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  |  | 178,79 SEK | | K0632.114105 | D | rostfritt stål | 1.4305 | - | ohärdat | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 169,86 SEK | | K0632.114206 | D | rostfritt stål | 1.4305 | - | ohärdat | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 200,55 SEK | | K0632.114308 | D | rostfritt stål | 1.4305 | - | ohärdat | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 273,22 SEK | | K0632.114410 | D | rostfritt stål | 1.4305 | - | ohärdat | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 354,54 SEK | | K0632.114412 | D | rostfritt stål | 1.4305 | - | ohärdat | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 556,70 SEK | | K0632.114516 | D | rostfritt stål | 1.4305 | - | ohärdat | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 632,61 SEK | | K0632.064903 | D | rostfritt stål | 1.4404 | blank | förnicklad | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 243,96 SEK | | K0632.064004 | D | rostfritt stål | 1.4404 | blank | förnicklad | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 232,47 SEK | | K0632.064105 | D | rostfritt stål | 1.4404 | blank | förnicklad | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 220,78 SEK | | K0632.064206 | D | rostfritt stål | 1.4404 | blank | förnicklad | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 260,68 SEK | | K0632.064308 | D | rostfritt stål | 1.4404 | blank | förnicklad | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 355,21 SEK | | K0632.064410 | D | rostfritt stål | 1.4404 | blank | förnicklad | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 425,41 SEK | | K0632.064412 | D | rostfritt stål | 1.4404 | blank | förnicklad | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 584,54 SEK | | K0632.064516 | D | rostfritt stål | 1.4404 | blank | förnicklad | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 695,88 SEK | | K0632.174903 | D | rostfritt stål | 1.4404 | blank | blank | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 243,96 SEK | | K0632.174004 | D | rostfritt stål | 1.4404 | blank | blank | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 232,47 SEK | | K0632.174105 | D | rostfritt stål | 1.4404 | blank | blank | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 220,78 SEK | | K0632.174206 | D | rostfritt stål | 1.4404 | blank | blank | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 260,68 SEK | | K0632.174308 | D | rostfritt stål | 1.4404 | blank | blank | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 355,21 SEK | | K0632.174410 | D | rostfritt stål | 1.4404 | blank | blank | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 425,41 SEK | | K0632.174412 | D | rostfritt stål | 1.4404 | blank | blank | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 584,54 SEK | | K0632.174516 | D | rostfritt stål | 1.4404 | blank | blank | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 695,88 SEK | | K0632.0649031 | D | rostfritt stål | 1.4404 | blästrat | förnicklad | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 243,96 SEK | | K0632.0640041 | D | rostfritt stål | 1.4404 | blästrat | förnicklad | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 232,47 SEK | | K0632.0641051 | D | rostfritt stål | 1.4404 | blästrat | förnicklad | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 220,78 SEK | | K0632.0642061 | D | rostfritt stål | 1.4404 | blästrat | förnicklad | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 260,68 SEK | | K0632.0643081 | D | rostfritt stål | 1.4404 | blästrat | förnicklad | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 355,21 SEK | | K0632.0644101 | D | rostfritt stål | 1.4404 | blästrat | förnicklad | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 425,41 SEK | | K0632.0644121 | D | rostfritt stål | 1.4404 | blästrat | förnicklad | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 584,54 SEK | | K0632.0645161 | D | rostfritt stål | 1.4404 | blästrat | förnicklad | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 695,88 SEK | | K0632.1749031 | D | rostfritt stål | 1.4404 | blästrat | blank | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 243,96 SEK | | K0632.1740041 | D | rostfritt stål | 1.4404 | blästrat | blank | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 232,47 SEK | | K0632.1741051 | D | rostfritt stål | 1.4404 | blästrat | blank | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 220,78 SEK | | K0632.1742061 | D | rostfritt stål | 1.4404 | blästrat | blank | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 260,68 SEK | | K0632.1743081 | D | rostfritt stål | 1.4404 | blästrat | blank | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 355,21 SEK | | K0632.1744101 | D | rostfritt stål | 1.4404 | blästrat | blank | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 425,41 SEK | | K0632.1744121 | D | rostfritt stål | 1.4404 | blästrat | blank | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 584,54 SEK | | K0632.1745161 | D | rostfritt stål | 1.4404 | blästrat | blank | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 695,88 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|