{"product":{"productId":"agid.31601","price":58.45,"name":"Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål i kort utförande med excenterspännare i plast"},"currency":"SEK"}
Material
Steel version:
threaded sleeve and indexing pin, free-cutting steel.
Stainless steel version:
Threaded sleeve and indexing pin 1.4305.
Grip thermoplastic PPA (high temperature resistant), fibreglass reinforced.
threaded sleeve and indexing pin, free-cutting steel.
Stainless steel version:
Threaded sleeve and indexing pin 1.4305.
Grip thermoplastic PPA (high temperature resistant), fibreglass reinforced.
Utförande
Stålutförande:
Gängad hylsa brunerad.
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa blank.
Låsstift slipat och blankt.
Gripspak svart eller trafikröd RAL 3020.
Gängad hylsa brunerad.
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa blank.
Låsstift slipat och blankt.
Gripspak svart eller trafikröd RAL 3020.
Visa mer
Visa mindre
Inställningsbult stål eller rostfritt stål, kort utförande med excenterspännare i plast, utan låsmutter
från
97,42 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Inställningsbult i stål eller rostfritt stål i kort utförande med excenterspännare i plast samt låsmutter
från
98,68 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Produktbeskrivning
Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget. För de här inställningsbultarna sker utdragningen med excenterspak. Inställningsbulten förblir lossad när gripspaken förflyttas över excenterns dödpunkt.
Det ergonomiska excenterhandtaget är mycket lättmanövrerat.
Det ergonomiska excenterhandtaget är mycket lättmanövrerat.
Material
Steel version:
threaded sleeve and indexing pin, free-cutting steel.
Stainless steel version:
Threaded sleeve and indexing pin 1.4305.
Grip thermoplastic PPA (high temperature resistant), fibreglass reinforced.
threaded sleeve and indexing pin, free-cutting steel.
Stainless steel version:
Threaded sleeve and indexing pin 1.4305.
Grip thermoplastic PPA (high temperature resistant), fibreglass reinforced.
Utförande
Stålutförande:
Gängad hylsa brunerad.
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa blank.
Låsstift slipat och blankt.
Gripspak svart eller trafikröd RAL 3020.
Gängad hylsa brunerad.
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa blank.
Låsstift slipat och blankt.
Gripspak svart eller trafikröd RAL 3020.
Temperaturområde
Temperatur för kontinuerlig användning enligt IEC 216 max. 160 °C.
Kortvarig drifttemperatur max. 250 °C.
Kortvarig drifttemperatur max. 250 °C.
Fördelar
Enkel och snabb användning.
Passar för höga temperaturer.
Med integrerad spärrfunktion.
Kort utförande.
Perfekt för trånga utrymmen.
Passar för höga temperaturer.
Med integrerad spärrfunktion.
Kort utförande.
Perfekt för trånga utrymmen.
På begäran
Specialutföranden.
Ritningsinformation
Form A: utan låsmutter
Form B: med låsmutter
Form B: med låsmutter
Tillbehör
Distansringar K0665.
Positioneringsbussningar för inställningsbultar K1290.
Fästsatser för delar med tunn vägg K2146.
Positioneringsbussningar för inställningsbultar K1290.
Fästsatser för delar med tunn vägg K2146.