HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Manöverelement för fjärrmanövrerade inställningsbultar med svampformad knopp i plast och låsmutter
K1502_BE

Manöverelement för fjärrmanövrerade inställningsbultar med...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningProduktbeskrivning:Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter.
Det gäller till exempel längd- och höjdstopp samt positionsinställning inom tillverkning av maskiner, möbler och specialfordon.

Inställningsbultarna med fjärrmanövrering används där utrymmet är för svåråtkomligt eller manövrering på avstånd krävs av ergonomiska skäl eller säkerhetsskäl.

Inställningsbulten manövreras då via en bowdenkabel. Kombinationen av inställningsbult och manöverelement blir ett komplett system med många användningsområden.
I stället för manöverelementet kan man använda den medföljande skruvnippeln (Ø5 x 7 mm) för att integrera ett individuellt manöverelement i systemet.

Bowdenkabeln finns i olika längder.
Bowdenkabeln kan kortas av till lämplig längd vid monteringen.

Korrosionsskyddet garanteras genom passande materialval och ytbeläggningar. Vajern och manteln kan enkelt bytas om så behövs.
Material:Manöverelement i rostfritt stål
Svampformad knopp i termoplast.
Utförande:Svampformad knopp i termoplast svartgrå.
Lock i termoplast, svart, grått, rött eller gult.
Beställningsinformation:Inställningsbultarna med fjärrmanövrering och manöverelementet måste beställas separat.Anmärkning:Tänk på detta när bowdenkablar monteras:
Längden på den fria vajeränden kan ändras på grund av faktorer som dragningsvinkel, böjradie och belastning. Därför måste längden på motlagret (kabelmanteln) anpassas med den medföljande justerskruven när bowdenkabeln har dragits. Samtidigt ställs bowdenkabelsystemets förspänning in med justerskruven.
Var extra noga med att minimiböjradien, i det här fallet R = 65 mm, inte underskrids. För snäv radie leder till ökat slitage och högre friktion.
Undvik även att underskrida minimiböjradien kortvarigt under monteringen eftersom kabelmanteln kan skadas. Manteln är dessutom endast konstruerad för att ta upp tryckkrafter. Om den utsätts för alltför hög dragkraft töjs den invändiga spiralen ut och skadas permanent.
På begäran:Specialutföranden.Tillbehör:Sexkantmuttrar K0700.
Fästdelar K0638.
Distansringar K0665.
Positioneringsbussningar K1290.
Manöverelement K1502.12420.
Vajrar K2023.
Kabelmantlar K2024.
Änddelar K2025.
Justerskruvar K2026.
Skruvnipplar K2027.
LeveransomfattningManöverelement med plastlock.Ritningsinformation:
1) Inställningsbult
2) Mantel för bowdenkabel
3) Bowdenkabel
4) Justerskruv
5) Manöverelement
6) Skruvnippel
7) Lock

Form B: utan spärr, med låsmutter
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1502_BE Manöverelement för fjärrmanövrerade inställningsbultar med svampformad knopp i plast och låsmutter 305 kB

Ritningar

Manöverelement för fjärrmanövrerade inställningsbultar med svampformad knopp i plast och låsmutter

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Färg
lock
D
Innergänga
D1

D2LL1L2L3SW1SW2CADTillb.PrisBeställ
K1502.12420svartgrå RAL 7021M6M20x1,533732812252230 231,26 SEK
K1502.124201orange RAL 2004M6M20x1,533732812252230 231,26 SEK
K1502.124202signalgrön RAL 6032M6M20x1,533732812252230 231,26 SEK
K1502.124203blå RAL 5017M6M20x1,533732812252230 231,26 SEK
K1502.124205ljusgrå RAL 7035M6M20x1,533732812252230 231,26 SEK
K1502.124206trafikrött RAL 3020M6M20x1,533732812252230 231,26 SEK
K1502.124207rapsgul RAL 1021M6M20x1,533732812252230 231,26 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se