HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med knopp i plast och kabelbunden statussensor
K1744_A

Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med knopp i plast...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningProduktbeskrivning:Inställningsbultarna används när spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter.
Det gäller till exempel längd- och höjdstopp samt positionslåsning inom tillverkning av maskiner, apparater, möbler och specialfordon.

För inställningsbultarna med statussensor kan manövreringsstatusen registreras och vidarebearbetas.
Kan anslutas till exempelvis en maskinstyrning via sensorns integrerade anslutningskabel.
Material:

Stålkonstruktion:
Gängad hylsa och låsstift automatstål.

Konstruktion i rostfritt stål:
Låsstift härdat:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4034.

Låsstift ej härdat:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4305.

Svampformad knopp termoplast svartgrå.

Utförande:Stålutförande:
Gängad hylsa, brunerad.
Låsstift härdat, slipat och brunerat.

Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa, blank.
Låsstift härdat, slipat och blankt.
Låsstift ej härdat, slipat och brunerat.
Anmärkning:Vid spärrning kopplar statussensorn vid ett slag på S - 1 mm.Tekniska dataInduktiv sensor:
Utgångskoppling: PNP slutare (NO)
Driftspänning: 6 – 30 V DC
Driftström: <100 mA
Kopplingsavstånd: 1 mm
Kopplingsfrekvens: <4000 Hz
Kortslutningsfast: ja
Säkrad mot polförväxling: ja
Kapslingsklass: IP 67
Anslutningstyp: 2 m PVC kabel
Temperaturområde: -10 °C – +70 °C
Tillstånd: CE, c-UL-us, EAC
Användning:Inställningsbulten med statussensor kan användas för manövreringsberoende processtyrning. Dessutom kan man säkerställa att låsstiftet är i önskad manövreringsstatus.Säkerhet:Inställningsbultar med statussensor passar inte bara för personsäkerhet.Ritningsinformation:
Form A: utan spärr, utan låsmutter
Form B: utan spärr, med låsmutter
Form C: med spärr, utan låsmutter
Form D: med spärr, med låsmutter

P - kabellängd

BN = brun
BK = svart
BU = blå
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1744_A Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med knopp i plast och kabelbunden statussensor 199 kB

Ritningar

Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med knopp i plast och kabelbunden statussensor

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormMaterial
grundkropp
LåsstiftD

D1D2D3LL1L2L3Slag
S
SW1F x 30°PFjäderkraft
början
F1 ca N
Fjäderkraft
slut
F2 ca N
CADTillb.PrisBeställ
K1744.11051Astålhärdat5M10x1252,451177155131,32000512 758,65 SEK
K1744.12061Astålhärdat6M12x1,5252,456208176141,82000614 769,81 SEK
K1744.13081Astålhärdat8M16x1,5332,4742610238192,320001535 780,99 SEK
K1744.14101Astålhärdat10M20x1,5332,48028122510222,820001534 814,79 SEK
K1744.14121Astålhärdat12M20x1,5332,48428142512222,820001539 837,13 SEK
K1744.011051Arostfritt stålhärdat5M10x1252,451177155131,32000512 792,25 SEK
K1744.012061Arostfritt stålhärdat6M12x1,5252,456208176141,82000614 803,52 SEK
K1744.013081Arostfritt stålhärdat8M16x1,5332,4742610238192,320001535 837,13 SEK
K1744.014101Arostfritt stålhärdat10M20x1,5332,48028122510222,820001534 859,66 SEK
K1744.014121Arostfritt stålhärdat12M20x1,5332,48428142512222,820001539 882,19 SEK
K1744.111051Arostfritt stålohärdat5M10x1252,451177155131,32000512 792,25 SEK
K1744.112061Arostfritt stålohärdat6M12x1,5252,456208176141,82000614 803,52 SEK
K1744.113081Arostfritt stålohärdat8M16x1,5332,4742610238192,320001535 837,13 SEK
K1744.114101Arostfritt stålohärdat10M20x1,5332,48028122510222,820001534 859,66 SEK
K1744.114121Arostfritt stålohärdat12M20x1,5332,48428142512222,820001539 882,19 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se