- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1116Pneumatiska inställningsbultar i stål eller rostfritt stål |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stålutförande:
Gängad hylsa och tryckstift i automatstål.
Sexkantmuttrar i stål hållfasthetsklass 04.
Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa 1.4305.
Tryckstift 1.4034.
Sexkantmuttrar i rostfritt stål A2.Utförande:Stålutförande: Gängad hylsa brunerad. Tryckstift härdat, brunerat och slipat. Sexkantmuttrar brunerade.
Utförande i rostfritt stål: Gängad hylsa blank. Tryckstift härdat, slipat och blankt. Sexkantmuttrar blanka.Anmärkning:Inställningsbulten manövreras med tryckluft. Fjädrar tillbaka när tryckluften stängs av.Pneumatisk cylinder:Enkelverkande kolvstångscylinder. Material: Cylinderrör i mässing förnicklat, Kolvstång i rostfritt stål, Tätningar i NBR, PU. Driftmedium: filtrerad, torkad luft, oljad eller icke oljad. Användningstemperatur: -20 °C till +80 °C.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material grundkropp | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Slag S | SW1 | SW2 | Arbetstryck bar | Kolvkraft vid 6 bar (N) | Återfjädringskraft ca N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1116.1308010 | automatstål | 8 | M20x1,5 | M5 | 77 | 67 | 15 | 10 | 18 | 30 | 2 - 6 | 39,6-35,3 | 11,6-5,1 | | | 561,93 SEK | | K1116.1206010 | automatstål | 6 | M20x1,5 | M5 | 80 | 70 | 15 | 10 | 18 | 30 | 2 - 6 | 38,7-35,1 | 9,9-6 | | | 545,30 SEK | | K1116.1308015 | automatstål | 8 | M20x1,5 | M5 | 89 | 74 | 15 | 15 | 18 | 30 | 2 - 6 | 39,6-33,1 | 11,6-5,1 | | | 561,93 SEK | | K1116.1206015 | automatstål | 6 | M20x1,5 | M5 | 92 | 77 | 15 | 15 | 18 | 30 | 2 - 6 | 38,7-32,9 | 11,8-6 | | | 545,30 SEK | | K1116.01308010 | rostfritt stål | 8 | M20x1,5 | M5 | 77 | 67 | 15 | 10 | 18 | 30 | 2 - 6 | 39,6-35,3 | 11,6-5,1 | | | 618,74 SEK | | K1116.01206010 | rostfritt stål | 6 | M20x1,5 | M5 | 80 | 70 | 15 | 10 | 18 | 30 | 2 - 6 | 38,7-35,1 | 9,9-6 | | | 596,89 SEK | | K1116.01308015 | rostfritt stål | 8 | M20x1,5 | M5 | 89 | 74 | 15 | 15 | 18 | 30 | 2 - 6 | 39,6-33,1 | 11,6-5,1 | | | 618,74 SEK | | K1116.01206015 | rostfritt stål | 6 | M20x1,5 | M5 | 92 | 77 | 15 | 15 | 18 | 30 | 2 - 6 | 38,7-32,9 | 11,8-6 | | | 596,89 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|