HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med knopp i plast, vridskydd och sned topp
K1300

Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med knopp i...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Stålutförande:
Låsstift härdat: Hållfasthetsklass 5.8.

Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat: Gängad hylsa 1.4305. Låsstift 1.4034.

Svampformad knopp i svartgrå termoplast.
Utförande:Stålutförande:
Låsstift härdat, slipat och brunerat.

Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Anmärkning:Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förskjutas av tvärkrafter. Vridsäkringen garanterar att bultens position i förhållande till hylsan inte ändras. Genom fasningen kan bulten ryckas ut automatiskt av ensidiga tvärkrafter. När skruven lossas till markeringen på bulten kan fasningen vridas i steg om 60°.Montage:Skruven lossas med sexkant.På begäran:Specialutföranden.Tillbehör:Distansringar K0665Ritningsinformation:
Form A: utan låsmutter
Form B: med låsmutter

1) Markeringsring
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1300 Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med knopp i plast, vridskydd och sned topp 259 kB

Ritningar (total översikt)

Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med knopp i plast, vridskydd och sned topp

Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med knopp i plast, vridskydd och sned topp

Mer information

Ritningar

Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med knopp i plast, vridskydd och sned topp

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormMaterial
grundkropp
DD1D2LL1L2L3Slag
S
SW1Fjäderkraft
början
F1 ca N
Fjäderkraft
slut
F2 ca N
CADTillb.PrisBeställ
K1300.12061Astål6M12x1,52549,720817414814 91,79 SEK
K1300.12060Astål6M122549,720817414814 91,79 SEK
K1300.13081Astål8M16x1,533662610236192035 118,10 SEK
K1300.13080Astål8M1633662610236192035 118,10 SEK
K1300.012061Arostfritt stål6M12x1,52549,720817414814 158,80 SEK
K1300.012060Arostfritt stål6M122549,720817414814 158,80 SEK
K1300.013081Arostfritt stål8M16x1,533662610236192035 210,67 SEK
K1300.013080Arostfritt stål8M1633662610236192035 210,67 SEK

Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med knopp i plast, vridskydd, sned topp och låsmutter

Mer information

Ritningar

Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med knopp i plast, vridskydd, sned topp och låsmutter

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormMaterial
grundkropp
DD1D2LL1L2L3Slag
S
SW1SW2Fjäderkraft
början
F1 ca N
Fjäderkraft
slut
F2 ca N
CADTillb.PrisBeställ
K1300.22061Bstål6M12x1,52549,72081741419814 93,34 SEK
K1300.22060Bstål6M122549,72081741419814 93,34 SEK
K1300.23081Bstål8M16x1,53366261023619242035 121,70 SEK
K1300.23080Bstål8M163366261023619242035 121,70 SEK
K1300.022061Brostfritt stål6M12x1,52549,72081741419814 168,91 SEK
K1300.022060Brostfritt stål6M122549,72081741419814 168,91 SEK
K1300.023081Brostfritt stål8M16x1,53366261023619242035 225,43 SEK
K1300.023080Brostfritt stål8M163366261023619242035 225,43 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se