- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1124Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med T-handtag i... |
Tillbaka |
|
|
BeskrivningMaterial:Stålutförande:
Låsstift, härdat:
Låsstift 1.0718.
Gängad hylsa 1.0718.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift, härdat:
Låsstift 1.4305.
Gängad hylsa 1.4034.
T-handtag i termoplast, svartgrå eller trafikröd RAL3020.Utförande:Stålutförande: Låsstift härdat, slipat och brunerat. Gängad hylsa brunerad
Utförande i rostfritt stål: Låsstift härdat, slipat och blankt. Gängad hylsa blank.Anmärkning:Låsbultarna används där spärrläget inte får förskjutas av tvärkrafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget. De ergonomiska T-handtag för enkel hantering med liten ansträngning.På begäran:Specialutföranden.Tillbehör:Distansringar K0665Ritningsinformation:Form A: utan låsmutter Form B: med låsmutter NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med T-handtag i plast |
Mer information |
Beställningsnr. | Material grundkropp | Färg komponent | Form | A | B | D | D1 | L | L1 | L2 | L3 | Slag S | SW1 | F x 30° | Fjäderkraft början F1 ca N | Fjäderkraft slut F2 ca N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1124.5206 | stål | svartgrå RAL 7021 | A | 50 | 15,5 | 6 | M12x1,5 | 58 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 61,85 SEK | | K1124.5308 | stål | svartgrå RAL 7021 | A | 60 | 18 | 8 | M16x1,5 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 79,52 SEK | | K1124.5410 | stål | svartgrå RAL 7021 | A | 72 | 19 | 10 | M20x1,5 | 84 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 92,06 SEK | | K1124.520684 | stål | trafikrött RAL 3020 | A | 50 | 15,5 | 6 | M12x1,5 | 58 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 61,85 SEK | | K1124.530884 | stål | trafikrött RAL 3020 | A | 60 | 18 | 8 | M16x1,5 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 79,52 SEK | | K1124.541084 | stål | trafikrött RAL 3020 | A | 72 | 19 | 10 | M20x1,5 | 84 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 92,06 SEK | | K1124.05206 | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | A | 50 | 15,5 | 6 | M12x1,5 | 58 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 106,88 SEK | | K1124.05308 | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | A | 60 | 18 | 8 | M16x1,5 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 141,84 SEK | | K1124.05410 | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | A | 72 | 19 | 10 | M20x1,5 | 84 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 193,80 SEK | | K1124.0520684 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | A | 50 | 15,5 | 6 | M12x1,5 | 58 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 106,88 SEK | | K1124.0530884 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | A | 60 | 18 | 8 | M16x1,5 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 141,84 SEK | | K1124.0541084 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | A | 72 | 19 | 10 | M20x1,5 | 84 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 193,80 SEK | |
|
Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med T-handtag i plast och låsmutter |
Mer information |
Beställningsnr. | Material grundkropp | Färg komponent | Form | A | B | D | D1 | L | L1 | L2 | L3 | Slag S | SW1 | SW2 | F x 30° | Fjäderkraft början F1 ca N | Fjäderkraft slut F2 ca N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1124.6206 | stål | svartgrå RAL 7021 | B | 50 | 15,5 | 6 | M12x1,5 | 58 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 63,56 SEK | | K1124.6308 | stål | svartgrå RAL 7021 | B | 60 | 18 | 8 | M16x1,5 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 84,65 SEK | | K1124.6410 | stål | svartgrå RAL 7021 | B | 72 | 19 | 10 | M20x1,5 | 84 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 96,52 SEK | | K1124.620684 | stål | trafikrött RAL 3020 | B | 50 | 15,5 | 6 | M12x1,5 | 58 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 63,56 SEK | | K1124.630884 | stål | trafikrött RAL 3020 | B | 60 | 18 | 8 | M16x1,5 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 84,65 SEK | | K1124.641084 | stål | trafikrött RAL 3020 | B | 72 | 19 | 10 | M20x1,5 | 84 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 96,52 SEK | | K1124.06206 | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | B | 50 | 15,5 | 6 | M12x1,5 | 58 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 113,72 SEK | | K1124.06308 | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | B | 60 | 18 | 8 | M16x1,5 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 151,81 SEK | | K1124.06410 | rostfritt stål | svartgrå RAL 7021 | B | 72 | 19 | 10 | M20x1,5 | 84 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 200,64 SEK | | K1124.0620684 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | B | 50 | 15,5 | 6 | M12x1,5 | 58 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 113,72 SEK | | K1124.0630884 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | B | 60 | 18 | 8 | M16x1,5 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 151,81 SEK | | K1124.0641084 | rostfritt stål | trafikrött RAL 3020 | B | 72 | 19 | 10 | M20x1,5 | 84 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 200,64 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|