- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Fjädrande tryckstycken
- K0309
Fjädrande tryckstycken med spår och kula, stål
- K0310
Fjädrande tryckstycken med spår och kula, rostfritt stål
- K0311
Fjädrande tryckstycken med spår och kula i POM
- K0312
Fjädrande tryckstycken med spår och kula av rostfritt stål
- K0609
Fjädrande tryckstycken med spår och keramikkula, rostfritt stål
- K0313
Fjädrande tryckstycken med spår och tryckstift, stål
- K0314
Fjädrande tryckstycken med spår och tryckstift, rostfritt stål
- K0656
Fjädrande tryckstycken med status sensor
- K0315
Fjädrande tryckstycken med insexkant och kula, stål
- K0316
Fjädrande tryckstycken med insexkant och kula, rostfritt stål
- K0610
Fjädrande tryckstycken med insexkant och keramikkula, rostfritt stål
- K0657
Fjädrande tryckstycken med insexkant och tryckstift, långt utförande
- K0317
Monteringsnyckel
- K0317
Fjädrande tryckstycken med insexkant och tryckstift, stål
- K1370
Fjädrande tryckstycken med insexkant och avplanat tryckstift, stål
- K0318
Fjädrande tryckstycken med insexkant och tryckstift av POM, stål
- K1372
Fjädrande tryckstycken med insexkant och avplanat tryckstift i POM, stål
- K0319
Fjädrande tryckstycken med insexkant och tryckstift, rostfritt stål
- K1379
Fjädrande tryckstycken med insexkant och avplanat tryckstift, rostfritt stål
- K0320
Fjädrande tryckstycken med insexkant och tryckstift av POM, rostfritt stål
- K1381
Fjädrande tryckstycken med insexkant och avplanat tryckstift i POM, rostfritt stål
- K0321
Fjädrande tryckstycken med spår och kula, stål, med gängsäkring
- K0322
Fjädrande tryckstycken med spår och kula, rostfritt stål, med gängsäkring
- K0323
Fjädrande tryckstycken med spår och tryckstift, stål, med gängsäkring
- K0324
Fjädrande tryckstycken med spår och tryckstift, rostfritt stål, med gängsäkring
- K0325
Fjädrande tryckstycken med insexkant och kula, stål med gängsäkring
- K0326
Fjädrande tryckstycken med insexkant och kula, rostfritt stål, med gängsäkring
- K0327
Fjädrande tryckstycken med insexkant och tryckstift, stål, med gängsäkring
- K1371
Fjädrande tryckstycken med insexkant och avplanat tryckstift, stål, med gängsäkring
- K0328
Fjädrande tryckstycken med insexkant och tryckstift av POM, stål, med gängsäkring
- K1373
Fjädrande tryckstycken med insexkant och avplanat tryckstift av POM, stål, med gängsäkring
- K0329
Fjädrande tryckstycken med insexkant och tryckstift, rostfritt stål, med gängsäkring
- K1380
Fjädrande tryckstycken med insexkant och avplanat tryckstift, rostfritt stål, med gängsäkring
- K0330
Fjädrande tryckstycken med insexkant och tryckstift av POM, rostfritt stål, med gängsäkring
- K1382
Fjädrande tryckstycken med insexkant och avplanat tryckstift av POM, rostfritt stål, med gängsäkring
- K0331
Fjädrande tryckstycken med huvud
- K0332
Spärrstycken
- K0333
Fjädrande tryckstycken, slätt utförande, rostfritt stål
- K0333
Fjädrande tryckstycken, slätt utförande, förlängt, rostfritt stål
- K0334
Fjädrande tryckstycken, slätt utförande, plast
- K1171
Fjädrande tryckstycken, slätt utförande, självklämmande, plast
- K0582
Fjädrande tryckstycken med spärring
- K0335
Fjädrande tryckstycken, slätt utförande, utan fläns, rostfritt stål
- K0336
Fjädrande tryckstycken med huvud
- K0337
Fjädrande tryckstycken, slätt utförande, dubbelsidiga
- K1172
Fjädrande tryckstycken, slätt utförande
- K1277
Fjäderhylsor
- K0583
Dubbelkullås
- K1294
Kullås
- K1294
Distansstycke för kullås
- K1294
Fästvinkel för kullås
- K1295
Magnetlås
- K1295
Fästvinkel för magnetlås
- K0368
Fjädrande sidotryckstycken
- K0369
Hållare excentrisk och monteringsverktyg för fjädrande sidotryckstycken
- K0369
Monteringsverktyg
- K1733
Fjädrande sidotryckstycken med plastfjäder
- K1733
Monteringsverktyg för fjädrande sidotryckstycken med plastfjäder
- K1292
Excentriskt fäste med centreringshål
- K0370
Fjädrande sidotryckstycken utan tryckstift
- K0371
Fjädrande sidotryckstycken med gängad hylsa
- K0371
Monteringsverktyg
- K0372
Fjädrande sidotryckstycken med gängad hylsa, utan tryckstift
- K0373
Fjädrande drag- och tryckstycken
- K0977
Fjädrande drag- och tryckstycken
- K0374
Fjädrande sidotryckstycken
- Inställningsbultar
- Spärreglar
- Kulspärrbultar
- Låsbultar
- Säkerhetsvajrar, kulkedjor
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1733Fjädrande sidotryckstycken med plastfjäder |
Tillbaka |
|
|
BeskrivningMaterial:Hylsa och fjäder i plast. Tryckstift i stål, rostfritt stål eller POM.Utförande:Tryckstift (stål) sätthärdat och brunerat. Tryckstift (rostfritt stål) blankt. Tryckstift (POM) vitt.Anmärkning:Fjädrande sidotryckstycken används för att positionera, hålla, spänna och fästa arbetsstycken på ställen där mycket smuts kan uppstå. Till exempel vid lackering och sandblästring.
Beräkning mått X: Om Y > = L1-D1/2, så är X=D1/2-S Om Y < L1-D1/2, så är X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)
Lätt fjäderkraft = blå fjäder Standardfjäderkraft = röd fjäder Förstärkt fjäderkraft = grön fjäderMontage:Hylsan pressas in i hålet. Hylsan bör fuktas innan den monteras.Ritningsinformation:1) Monteringsverktyg 2) Vissa storlekar har en annan stiftform
Y = Arbetsstyckets höjd W = Arbetsstyckets längd X = Koordinatmått Z = Anslagsdiameter Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Fjädrande sidotryckstycken med plastfjäder, tryckstift i stål |
Mer information |
Beställningsnr. | Utförande 1 | Utförande 2 | D | D1 | D2 | L | L1 | ±S | F ca N | Beställningsnr. monterings- verktyg | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1733.100307 | lätt fjäderkraft | avvikande stiftform | 6 | 3 | 5,9 | 7 | 3,7 | 0,4 | 10 | K1733.03 | | | 47,25 SEK | | K1733.100409 | lätt fjäderkraft | - | 8 | 4 | 7,9 | 9 | 5,2 | 0,6 | 15 | K1733.04 | | | 49,51 SEK | | K1733.100509 | lätt fjäderkraft | - | 10 | 5 | 9,9 | 9 | 7,3 | 0,8 | 30 | K1733.05 | | | 51,23 SEK | | K1733.100609 | lätt fjäderkraft | - | 10 | 6 | 9,9 | 9 | 10,3 | 1 | 20 | K1733.05 | | | 55,10 SEK | | K1733.200307 | standardfjäderkraft | avvikande stiftform | 6 | 3 | 5,9 | 7 | 3,7 | 0,4 | 20 | K1733.03 | | | 47,25 SEK | | K1733.200409 | standardfjäderkraft | - | 8 | 4 | 7,9 | 9 | 5,2 | 0,6 | 30 | K1733.04 | | | 49,51 SEK | | K1733.200509 | standardfjäderkraft | - | 10 | 5 | 9,9 | 9 | 7,3 | 0,8 | 60 | K1733.05 | | | 51,23 SEK | | K1733.200609 | standardfjäderkraft | - | 10 | 6 | 9,9 | 9 | 10,3 | 1 | 30 | K1733.05 | | | 55,10 SEK | | K1733.200813 | standardfjäderkraft | - | 12 | 8 | 11,9 | 13 | 13,3 | 1,2 | 50 | K1733.08 | | | 59,52 SEK | | K1733.201016 | standardfjäderkraft | - | 16 | 10 | 15,9 | 16 | 16,9 | 1,6 | 80 | K1733.10 | | | 64,47 SEK | | K1733.300509 | förstärkt fjäderkraft | - | 10 | 5 | 9,9 | 9 | 7,3 | 0,8 | 90 | K1733.05 | | | 51,23 SEK | | K1733.300609 | förstärkt fjäderkraft | - | 10 | 6 | 9,9 | 9 | 10,3 | 1 | 60 | K1733.05 | | | 55,10 SEK | | K1733.300813 | förstärkt fjäderkraft | - | 12 | 8 | 11,9 | 13 | 13,3 | 1,2 | 100 | K1733.08 | | | 59,52 SEK | | K1733.301016 | förstärkt fjäderkraft | - | 16 | 10 | 15,9 | 16 | 16,9 | 1,6 | 160 | K1733.10 | | | 64,47 SEK | |
|
Fjädrande sidotryckstycken med plastfjäder, tryckstift i rostfritt stål |
Mer information |
Beställningsnr. | Utförande 1 | Utförande 2 | D | D1 | D2 | L | L1 | ±S | F ca N | Beställningsnr. monterings- verktyg | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1733.110307 | lätt fjäderkraft | avvikande stiftform | 6 | 3 | 2,9 | 7 | 3,7 | 0,4 | 10 | K1733.03 | | | 53,38 SEK | | K1733.110409 | lätt fjäderkraft | - | 8 | 4 | 7,9 | 9 | 5,2 | 0,6 | 15 | K1733.04 | | | 55,65 SEK | | K1733.110509 | lätt fjäderkraft | - | 10 | 5 | 9,9 | 9 | 7,3 | 0,8 | 30 | K1733.05 | | | 61,24 SEK | | K1733.110609 | lätt fjäderkraft | - | 10 | 6 | 9,9 | 9 | 10,3 | 1 | 20 | K1733.05 | | | 65,98 SEK | | K1733.210307 | standardfjäderkraft | avvikande stiftform | 6 | 3 | 5,9 | 7 | 3,7 | 0,4 | 20 | K1733.03 | | | 53,38 SEK | | K1733.210409 | standardfjäderkraft | - | 8 | 4 | 7,9 | 9 | 5,2 | 0,6 | 30 | K1733.04 | | | 55,65 SEK | | K1733.210509 | standardfjäderkraft | - | 10 | 5 | 9,9 | 9 | 7,3 | 0,8 | 60 | K1733.05 | | | 61,24 SEK | | K1733.210609 | standardfjäderkraft | - | 10 | 6 | 9,9 | 9 | 10,3 | 1 | 30 | K1733.05 | | | 65,98 SEK | | K1733.210813 | standardfjäderkraft | - | 12 | 8 | 11,9 | 13 | 13,3 | 1,2 | 50 | K1733.08 | | | 71,68 SEK | | K1733.211016 | standardfjäderkraft | - | 16 | 10 | 15,9 | 16 | 16,9 | 1,6 | 80 | K1733.10 | | | 75,45 SEK | | K1733.310509 | förstärkt fjäderkraft | - | 10 | 5 | 9,9 | 9 | 7,3 | 0,8 | 90 | K1733.05 | | | 61,24 SEK | | K1733.310609 | förstärkt fjäderkraft | - | 10 | 6 | 9,9 | 9 | 10,3 | 1 | 60 | K1733.05 | | | 65,98 SEK | | K1733.310813 | förstärkt fjäderkraft | - | 12 | 8 | 11,9 | 13 | 13,2 | 1,2 | 100 | K1733.08 | | | 71,68 SEK | | K1733.311016 | förstärkt fjäderkraft | - | 16 | 10 | 15,9 | 16 | 16,6 | 1,6 | 160 | K1733.10 | | | 75,45 SEK | |
|
Fjädrande sidotryckstycken med plastfjäder, tryckstift i POM |
Mer information |
Beställningsnr. | Utförande 1 | Utförande 2 | D | D1 | D2 | L | L1 | ±S | F ca N | Beställningsnr. monterings- verktyg | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1733.120307 | lätt fjäderkraft | avvikande stiftform | 6 | 3 | 5,9 | 7 | 3,7 | 0,4 | 10 | K1733.03 | | | 47,25 SEK | | K1733.120409 | lätt fjäderkraft | - | 8 | 4 | 7,9 | 9 | 5,2 | 0,6 | 15 | K1733.04 | | | 49,51 SEK | | K1733.120509 | lätt fjäderkraft | - | 10 | 5 | 9,9 | 9 | 7,3 | 0,8 | 30 | K1733.05 | | | 51,23 SEK | | K1733.120609 | lätt fjäderkraft | - | 10 | 6 | 9,9 | 9 | 10,3 | 1 | 20 | K1733.05 | | | 55,10 SEK | | K1733.220307 | standardfjäderkraft | avvikande stiftform | 6 | 3 | 5,9 | 7 | 3,7 | 0,4 | 20 | K1733.03 | | | 47,25 SEK | | K1733.220409 | standardfjäderkraft | - | 8 | 4 | 7,9 | 9 | 5,2 | 0,6 | 30 | K1733.04 | | | 49,51 SEK | | K1733.220509 | standardfjäderkraft | - | 10 | 5 | 9,9 | 9 | 7,3 | 0,8 | 60 | K1733.05 | | | 51,23 SEK | | K1733.220609 | standardfjäderkraft | - | 10 | 6 | 9,9 | 9 | 10,3 | 1 | 30 | K1733.05 | | | 55,10 SEK | | K1733.220813 | standardfjäderkraft | - | 12 | 8 | 11,9 | 13 | 13,3 | 1,2 | 50 | K1733.08 | | | 59,52 SEK | | K1733.221016 | standardfjäderkraft | - | 16 | 10 | 15,9 | 16 | 16,9 | 1,6 | 80 | K1733.10 | | | 64,47 SEK | | K1733.320509 | förstärkt fjäderkraft | - | 10 | 5 | 9,9 | 9 | 7,3 | 0,8 | 90 | K1733.05 | | | 51,23 SEK | | K1733.320609 | förstärkt fjäderkraft | - | 10 | 6 | 9,9 | 9 | 10,3 | 1 | 60 | K1733.05 | | | 55,10 SEK | | K1733.320813 | förstärkt fjäderkraft | - | 12 | 8 | 11,9 | 13 | 13,3 | 1,2 | 100 | K1733.08 | | | 59,52 SEK | | K1733.321016 | förstärkt fjäderkraft | - | 16 | 10 | 15,9 | 16 | 16,9 | 1,6 | 160 | K1733.10 | | | 64,47 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|