HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Fjädrande tryckstycken med spår och tryckstift, stål
K0313

Fjädrande tryckstycken med spår och tryckstift, stål

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

Visa/filtrera alla artiklar
BeskrivningMaterial:Hylsa i stål hållfasthetsklass 5.8.
Tryckstift i stål.
Fjäder i fjäderstål kl. D.
Utförande:Brunerat. Tryckstift härdat.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0313 Fjädrande tryckstycken med spår och tryckstift, stål 150 kB

Ritningar (total översikt)

Fjädrande tryckstycken med spår och tryckstift, stål

Fjädrande tryckstycken
med spår och tryckstift, standard-fjäderkraft

Mer information

Ritningar

Fjädrande tryckstycken med spår och tryckstift, standard-fjäderkraft

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Material
grundkropp
DD1LHNFjäderkraft
början
F1 ca N
Fjäderkraft
slut
F2 ca N
CADTillb.PrisBeställ
K0313.04stålM41,891,50,6620 9,60 SEK
K0313.05stålM52,41220,8620 9,48 SEK
K0313.06stålM62,71421720 9,48 SEK
K0313.08stålM841621,21530 11,41 SEK
K0313.10stålM104,5192,51,62035 12,31 SEK
K0313.12stålM126223,523055 18,40 SEK
K0313.16stålM168,5244,52,545100 25,96 SEK
K0313.20stålM2010306,52,56012042,56 SEK

Fjädrande tryckstycken
med spår och tryckstift, lätt fjäderkraft

Mer information

Ritningar

Fjädrande tryckstycken med spår och tryckstift, lätt fjäderkraft

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Material
grundkropp
DD1LHNFjäderkraft
början
F1 ca N
Fjäderkraft
slut
F2 ca N
CADTillb.PrisBeställ
K0313.104stålM41,891,50,631010,84 SEK
K0313.105stålM52,41220,831010,95 SEK
K0313.106stålM62,7142141011,41 SEK
K0313.108stålM841621,271513,44 SEK
K0313.110stålM104,5192,51,691614,34 SEK
K0313.112stålM126223,52142620,54 SEK
K0313.116stålM168,5244,52,5225027,54 SEK
K0313.120stålM2010306,52,5306042,79 SEK

Fjädrande tryckstycken
med spår och tryckstift, förstärkt fjäderkraft

Mer information

Ritningar

Fjädrande tryckstycken med spår och tryckstift, förstärkt fjäderkraft

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Material
grundkropp
DD1LHNFjäderkraft
början
F1 ca N
Fjäderkraft
slut
F2 ca N
CADTillb.PrisBeställ
K0313.205stålM52,41220,892511,06 SEK
K0313.206stålM62,71421112511,74 SEK
K0313.208stålM841621,2224313,89 SEK
K0313.210stålM104,5192,51,6205414,45 SEK
K0313.212stålM126223,52369420,99 SEK
K0313.216stålM168,5244,52,56011028,44 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se