- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Fjädrande tryckstycken
- K0309
Fjädrande tryckstycken med spår och kula, stål
- K0310
Fjädrande tryckstycken med spår och kula, rostfritt stål
- K0311
Fjädrande tryckstycken med spår och kula i POM
- K0312
Fjädrande tryckstycken med spår och kula av rostfritt stål
- K0609
Fjädrande tryckstycken med spår och keramikkula, rostfritt stål
- K0313
Fjädrande tryckstycken med spår och tryckstift, stål
- K0314
Fjädrande tryckstycken med spår och tryckstift, rostfritt stål
- K0656
Fjädrande tryckstycken med status sensor
- K0315
Fjädrande tryckstycken med insexkant och kula, stål
- K0316
Fjädrande tryckstycken med insexkant och kula, rostfritt stål
- K0610
Fjädrande tryckstycken med insexkant och keramikkula, rostfritt stål
- K0657
Fjädrande tryckstycken med insexkant och tryckstift, långt utförande
- K0317
Monteringsnyckel
- K0317
Fjädrande tryckstycken med insexkant och tryckstift, stål
- K1370
Fjädrande tryckstycken med insexkant och avplanat tryckstift, stål
- K0318
Fjädrande tryckstycken med insexkant och tryckstift av POM, stål
- K1372
Fjädrande tryckstycken med insexkant och avplanat tryckstift i POM, stål
- K0319
Fjädrande tryckstycken med insexkant och tryckstift, rostfritt stål
- K1379
Fjädrande tryckstycken med insexkant och avplanat tryckstift, rostfritt stål
- K0320
Fjädrande tryckstycken med insexkant och tryckstift av POM, rostfritt stål
- K1381
Fjädrande tryckstycken med insexkant och avplanat tryckstift i POM, rostfritt stål
- K0321
Fjädrande tryckstycken med spår och kula, stål, med gängsäkring
- K0322
Fjädrande tryckstycken med spår och kula, rostfritt stål, med gängsäkring
- K0323
Fjädrande tryckstycken med spår och tryckstift, stål, med gängsäkring
- K0324
Fjädrande tryckstycken med spår och tryckstift, rostfritt stål, med gängsäkring
- K0325
Fjädrande tryckstycken med insexkant och kula, stål med gängsäkring
- K0326
Fjädrande tryckstycken med insexkant och kula, rostfritt stål, med gängsäkring
- K0327
Fjädrande tryckstycken med insexkant och tryckstift, stål, med gängsäkring
- K1371
Fjädrande tryckstycken med insexkant och avplanat tryckstift, stål, med gängsäkring
- K0328
Fjädrande tryckstycken med insexkant och tryckstift av POM, stål, med gängsäkring
- K1373
Fjädrande tryckstycken med insexkant och avplanat tryckstift av POM, stål, med gängsäkring
- K0329
Fjädrande tryckstycken med insexkant och tryckstift, rostfritt stål, med gängsäkring
- K1380
Fjädrande tryckstycken med insexkant och avplanat tryckstift, rostfritt stål, med gängsäkring
- K0330
Fjädrande tryckstycken med insexkant och tryckstift av POM, rostfritt stål, med gängsäkring
- K1382
Fjädrande tryckstycken med insexkant och avplanat tryckstift av POM, rostfritt stål, med gängsäkring
- K0331
Fjädrande tryckstycken med huvud
- K0332
Spärrstycken
- K0333
Fjädrande tryckstycken, slätt utförande, rostfritt stål
- K0333
Fjädrande tryckstycken, slätt utförande, förlängt, rostfritt stål
- K0334
Fjädrande tryckstycken, slätt utförande, plast
- K1171
Fjädrande tryckstycken, slätt utförande, självklämmande, plast
- K0582
Fjädrande tryckstycken med spärring
- K0335
Fjädrande tryckstycken, slätt utförande, utan fläns, rostfritt stål
- K0336
Fjädrande tryckstycken med huvud
- K0337
Fjädrande tryckstycken, slätt utförande, dubbelsidiga
- K1172
Fjädrande tryckstycken, slätt utförande
- K1277
Fjäderhylsor
- K0583
Dubbelkullås
- K1294
Kullås
- K1294
Distansstycke för kullås
- K1294
Fästvinkel för kullås
- K1295
Magnetlås
- K1295
Fästvinkel för magnetlås
- K0368
Fjädrande sidotryckstycken
- K0369
Hållare excentrisk och monteringsverktyg för fjädrande sidotryckstycken
- K0369
Monteringsverktyg
- K1733
Fjädrande sidotryckstycken med plastfjäder
- K1733
Monteringsverktyg för fjädrande sidotryckstycken med plastfjäder
- K1292
Excentriskt fäste med centreringshål
- K0370
Fjädrande sidotryckstycken utan tryckstift
- K0371
Fjädrande sidotryckstycken med gängad hylsa
- K0371
Monteringsverktyg
- K0372
Fjädrande sidotryckstycken med gängad hylsa, utan tryckstift
- K0373
Fjädrande drag- och tryckstycken
- K0977
Fjädrande drag- och tryckstycken
- K0374
Fjädrande sidotryckstycken
- Inställningsbultar
- Spärreglar
- Kulspärrbultar
- Låsbultar
- Säkerhetsvajrar, kulkedjor
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0314Fjädrande tryckstycken med spår och tryckstift, rostfritt stål |
Tillbaka |
|
|
BeskrivningMaterial:Hylsa 1.4305.
Tryckstift 1.4034.
Fjäder 1.4310. Utförande:Blankt. Tryckstift härdat. NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Fjädrande tryckstycken med spår och tryckstift, standard-fjäderkraft |
Mer information |
Beställningsnr. | Material grundkropp | D | D1 | H | L | N | Fjäderkraft början F1 ca N | Fjäderkraft slut F2 ca N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0314.04 | rostfritt stål | M4 | 1,8 | 1,5 | 9 | 0,6 | 6 | 20 | | | 26,19 SEK | | K0314.05 | rostfritt stål | M5 | 2,4 | 2 | 12 | 0,8 | 6 | 20 | | | 25,96 SEK | | K0314.06 | rostfritt stål | M6 | 2,7 | 2 | 14 | 1 | 7 | 20 | | | 25,96 SEK | | K0314.08 | rostfritt stål | M8 | 4 | 2 | 16 | 1,2 | 15 | 30 | | | 34,21 SEK | | K0314.10 | rostfritt stål | M10 | 4,5 | 2,5 | 19 | 1,6 | 20 | 35 | | | 39,73 SEK | | K0314.12 | rostfritt stål | M12 | 6 | 3,5 | 22 | 2 | 30 | 55 | | | 50,69 SEK | | K0314.16 | rostfritt stål | M16 | 8,5 | 4,5 | 24 | 2,5 | 45 | 100 | | | 66,37 SEK | | K0314.20 | rostfritt stål | M20 | 10 | 6,5 | 30 | 2,5 | 60 | 120 | | | 89,62 SEK | |
|
Fjädrande tryckstycken med spår och tryckstift, lätt fjäderkraft |
Mer information |
Beställningsnr. | Material grundkropp | D | D1 | H | L | N | Fjäderkraft början F1 ca N | Fjäderkraft slut F2 ca N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0314.104 | rostfritt stål | M4 | 1,8 | 1,5 | 9 | 0,6 | 3 | 10 | | | 29,80 SEK | | K0314.105 | rostfritt stål | M5 | 2,4 | 2 | 12 | 0,8 | 3 | 10 | | | 30,37 SEK | | K0314.106 | rostfritt stål | M6 | 2,7 | 2 | 14 | 1 | 4 | 10 | | | 30,82 SEK | | K0314.108 | rostfritt stål | M8 | 4 | 2 | 16 | 1,2 | 7 | 15 | | | 38,15 SEK | | K0314.110 | rostfritt stål | M10 | 4,5 | 2,5 | 19 | 1,6 | 9 | 16 | | | 43,80 SEK | | K0314.112 | rostfritt stål | M12 | 6 | 3,5 | 22 | 2 | 14 | 26 | | | 58,14 SEK | | K0314.116 | rostfritt stål | M16 | 8,5 | 4,5 | 24 | 2,5 | 22 | 50 | | | 71,34 SEK | | K0314.120 | rostfritt stål | M20 | 10 | 6,5 | 30 | 2,5 | 30 | 60 | | | 95,16 SEK | |
|
Fjädrande tryckstycken med spår och tryckstift, förstärkt fjäderkraft |
Mer information |
Beställningsnr. | Material grundkropp | D | D1 | H | L | N | Fjäderkraft början F1 ca N | Fjäderkraft slut F2 ca N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0314.205 | rostfritt stål | M5 | 2,4 | 2 | 12 | 0,8 | 9 | 25 | | | 30,59 SEK | | K0314.206 | rostfritt stål | M6 | 2,7 | 2 | 14 | 1 | 11 | 25 | | | 30,82 SEK | | K0314.208 | rostfritt stål | M8 | 4 | 2 | 16 | 1,2 | 22 | 43 | | | 38,27 SEK | | K0314.210 | rostfritt stål | M10 | 4,5 | 2,5 | 19 | 1,6 | 20 | 54 | | | 44,82 SEK | | K0314.212 | rostfritt stål | M12 | 6 | 3,5 | 22 | 2 | 36 | 94 | | | 58,59 SEK | | K0314.216 | rostfritt stål | M16 | 8,5 | 4,5 | 24 | 2,5 | 60 | 110 | | | 71,68 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|