- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Fjädrande tryckstycken
- K0309
Fjädrande tryckstycken med spår och kula, stål
- K0310
Fjädrande tryckstycken med spår och kula, rostfritt stål
- K0311
Fjädrande tryckstycken med spår och kula i POM
- K0312
Fjädrande tryckstycken med spår och kula av rostfritt stål
- K0609
Fjädrande tryckstycken med spår och keramikkula, rostfritt stål
- K0313
Fjädrande tryckstycken med spår och tryckstift, stål
- K0314
Fjädrande tryckstycken med spår och tryckstift, rostfritt stål
- K0656
Fjädrande tryckstycken med status sensor
- K0315
Fjädrande tryckstycken med insexkant och kula, stål
- K0316
Fjädrande tryckstycken med insexkant och kula, rostfritt stål
- K0610
Fjädrande tryckstycken med insexkant och keramikkula, rostfritt stål
- K0657
Fjädrande tryckstycken med insexkant och tryckstift, långt utförande
- K0317
Monteringsnyckel
- K0317
Fjädrande tryckstycken med insexkant och tryckstift, stål
- K1370
Fjädrande tryckstycken med insexkant och avplanat tryckstift, stål
- K0318
Fjädrande tryckstycken med insexkant och tryckstift av POM, stål
- K1372
Fjädrande tryckstycken med insexkant och avplanat tryckstift i POM, stål
- K0319
Fjädrande tryckstycken med insexkant och tryckstift, rostfritt stål
- K1379
Fjädrande tryckstycken med insexkant och avplanat tryckstift, rostfritt stål
- K0320
Fjädrande tryckstycken med insexkant och tryckstift av POM, rostfritt stål
- K1381
Fjädrande tryckstycken med insexkant och avplanat tryckstift i POM, rostfritt stål
- K0321
Fjädrande tryckstycken med spår och kula, stål, med gängsäkring
- K0322
Fjädrande tryckstycken med spår och kula, rostfritt stål, med gängsäkring
- K0323
Fjädrande tryckstycken med spår och tryckstift, stål, med gängsäkring
- K0324
Fjädrande tryckstycken med spår och tryckstift, rostfritt stål, med gängsäkring
- K0325
Fjädrande tryckstycken med insexkant och kula, stål med gängsäkring
- K0326
Fjädrande tryckstycken med insexkant och kula, rostfritt stål, med gängsäkring
- K0327
Fjädrande tryckstycken med insexkant och tryckstift, stål, med gängsäkring
- K1371
Fjädrande tryckstycken med insexkant och avplanat tryckstift, stål, med gängsäkring
- K0328
Fjädrande tryckstycken med insexkant och tryckstift av POM, stål, med gängsäkring
- K1373
Fjädrande tryckstycken med insexkant och avplanat tryckstift av POM, stål, med gängsäkring
- K0329
Fjädrande tryckstycken med insexkant och tryckstift, rostfritt stål, med gängsäkring
- K1380
Fjädrande tryckstycken med insexkant och avplanat tryckstift, rostfritt stål, med gängsäkring
- K0330
Fjädrande tryckstycken med insexkant och tryckstift av POM, rostfritt stål, med gängsäkring
- K1382
Fjädrande tryckstycken med insexkant och avplanat tryckstift av POM, rostfritt stål, med gängsäkring
- K0331
Fjädrande tryckstycken med huvud
- K0332
Spärrstycken
- K0333
Fjädrande tryckstycken, slätt utförande, rostfritt stål
- K0333
Fjädrande tryckstycken, slätt utförande, förlängt, rostfritt stål
- K0334
Fjädrande tryckstycken, slätt utförande, plast
- K1171
Fjädrande tryckstycken, slätt utförande, självklämmande, plast
- K0582
Fjädrande tryckstycken med spärring
- K0335
Fjädrande tryckstycken, slätt utförande, utan fläns, rostfritt stål
- K0336
Fjädrande tryckstycken med huvud
- K0337
Fjädrande tryckstycken, slätt utförande, dubbelsidiga
- K1172
Fjädrande tryckstycken, slätt utförande
- K1277
Fjäderhylsor
- K0583
Dubbelkullås
- K1294
Kullås
- K1294
Distansstycke för kullås
- K1294
Fästvinkel för kullås
- K1295
Magnetlås
- K1295
Fästvinkel för magnetlås
- K0368
Fjädrande sidotryckstycken
- K0369
Hållare excentrisk och monteringsverktyg för fjädrande sidotryckstycken
- K0369
Monteringsverktyg
- K1733
Fjädrande sidotryckstycken med plastfjäder
- K1733
Monteringsverktyg för fjädrande sidotryckstycken med plastfjäder
- K1292
Excentriskt fäste med centreringshål
- K0370
Fjädrande sidotryckstycken utan tryckstift
- K0371
Fjädrande sidotryckstycken med gängad hylsa
- K0371
Monteringsverktyg
- K0372
Fjädrande sidotryckstycken med gängad hylsa, utan tryckstift
- K0373
Fjädrande drag- och tryckstycken
- K0977
Fjädrande drag- och tryckstycken
- K0374
Fjädrande sidotryckstycken
- Inställningsbultar
- Spärreglar
- Kulspärrbultar
- Låsbultar
- Säkerhetsvajrar, kulkedjor
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0316Fjädrande tryckstycken med insexkant och kula, rostfritt stål |
Tillbaka |
|
|
BeskrivningMaterial:Hylsa 1.4305.
Kula 1.4034.
Fjäder 1.4310. Utförande:Blankt. Kula härdadSpeciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Fjädrande tryckstycken med insexkant och kula, standard-fjäderkraft |
Mer information |
Beställningsnr. | D | D1 | H | L | S | Fjäderkraft början F1 ca N | Fjäderkraft slut F2 ca N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0316.03 | M3 | 1,5 | 0,4 | 9 | 1,5 | 1,5 | 3 | | | 48,20 SEK | | K0316.04 | M4 | 2,5 | 0,8 | 10 | 2 | 4 | 10 | | | 40,64 SEK | | K0316.05 | M5 | 3 | 0,9 | 14 | 2,5 | 6 | 11 | | | 40,64 SEK | | K0316.06 | M6 | 3,5 | 1 | 15 | 3 | 9 | 13 | | | 40,64 SEK | | K0316.08 | M8 | 5 | 1,5 | 18 | 4 | 15 | 30 | | | 43,91 SEK | | K0316.10 | M10 | 6 | 2 | 23 | 5 | 20 | 35 | | | 51,36 SEK | | K0316.12 | M12 | 8 | 2,5 | 26 | 6 | 30 | 55 | | | 68,40 SEK | | K0316.16 | M16 | 10 | 3,5 | 33 | 8 | 65 | 125 | | | 108,03 SEK | | K0316.20 | M20 | 12 | 4,5 | 43 | 10 | 80 | 160 | | | 134,77 SEK | | K0316.24 | M24 | 15 | 5,5 | 48 | 12 | 90 | 180 | | | 221,35 SEK | |
|
Fjädrande tryckstycken med insexkant och kula, förstärkt fjäderkraft |
Mer information |
Beställningsnr. | D | D1 | H | L | S | Fjäderkraft början F1 ca N | Fjäderkraft slut F2 ca N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0316.203 | M3 | 1,5 | 0,4 | 9 | 1,5 | 5 | 7 | | | 53,50 SEK | | K0316.204 | M4 | 2,5 | 0,8 | 10 | 2 | 12 | 22 | | | 44,92 SEK | | K0316.205 | M5 | 3 | 0,9 | 14 | 2,5 | 19 | 30 | | | 44,92 SEK | | K0316.206 | M6 | 3,5 | 1 | 15 | 3 | 28 | 40 | | | 44,92 SEK | | K0316.208 | M8 | 5 | 1,5 | 18 | 4 | 47 | 73 | | | 48,54 SEK | | K0316.210 | M10 | 6 | 2 | 23 | 5 | 66 | 100 | | | 56,10 SEK | | K0316.212 | M12 | 8 | 2,5 | 26 | 6 | 66 | 120 | | | 75,17 SEK | | K0316.216 | M16 | 10 | 3,5 | 33 | 8 | 90 | 180 | | | 118,86 SEK | | K0316.220 | M20 | 12 | 4,5 | 43 | 10 | 115 | 240 | | | 147,87 SEK | | K0316.224 | M24 | 15 | 5,5 | 48 | 12 | 130 | 270 | | | 243,93 SEK | |
|
Fjädrande tryckstycken med insexkant och kula, långt utförande, standard-fjäderkraft |
Mer information |
Beställningsnr. | D | D1 | H | L | S | Fjäderkraft början F1 ca N | Fjäderkraft slut F2 ca N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0316.404 | M4 | 2,5 | 0,8 | 16 | 2 | 4 | 10 | | | 48,76 SEK | | K0316.405 | M5 | 3 | 0,9 | 20 | 2,5 | 6 | 11 | | | 48,76 SEK | | K0316.406 | M6 | 3,5 | 1 | 25 | 3 | 9 | 13 | | | 48,76 SEK | | K0316.408 | M8 | 5 | 1,5 | 30 | 4 | 15 | 30 | | | 52,94 SEK | | K0316.410 | M10 | 6 | 2 | 35 | 5 | 20 | 35 | | | 61,52 SEK | | K0316.412 | M12 | 8 | 2,5 | 40 | 6 | 30 | 55 | | | 81,04 SEK | | K0316.416 | M16 | 10 | 3,5 | 45 | 8 | 65 | 125 | | | 129,58 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|