- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Fjädrande tryckstycken
- K0309
Fjädrande tryckstycken med spår och kula, stål
- K0310
Fjädrande tryckstycken med spår och kula, rostfritt stål
- K0311
Fjädrande tryckstycken med spår och kula i POM
- K0312
Fjädrande tryckstycken med spår och kula av rostfritt stål
- K0609
Fjädrande tryckstycken med spår och keramikkula, rostfritt stål
- K0313
Fjädrande tryckstycken med spår och tryckstift, stål
- K0314
Fjädrande tryckstycken med spår och tryckstift, rostfritt stål
- K0656
Fjädrande tryckstycken med status sensor
- K0315
Fjädrande tryckstycken med insexkant och kula, stål
- K0316
Fjädrande tryckstycken med insexkant och kula, rostfritt stål
- K0610
Fjädrande tryckstycken med insexkant och keramikkula, rostfritt stål
- K0657
Fjädrande tryckstycken med insexkant och tryckstift, långt utförande
- K0317
Monteringsnyckel
- K0317
Fjädrande tryckstycken med insexkant och tryckstift, stål
- K1370
Fjädrande tryckstycken med insexkant och avplanat tryckstift, stål
- K0318
Fjädrande tryckstycken med insexkant och tryckstift av POM, stål
- K1372
Fjädrande tryckstycken med insexkant och avplanat tryckstift i POM, stål
- K0319
Fjädrande tryckstycken med insexkant och tryckstift, rostfritt stål
- K1379
Fjädrande tryckstycken med insexkant och avplanat tryckstift, rostfritt stål
- K0320
Fjädrande tryckstycken med insexkant och tryckstift av POM, rostfritt stål
- K1381
Fjädrande tryckstycken med insexkant och avplanat tryckstift i POM, rostfritt stål
- K0321
Fjädrande tryckstycken med spår och kula, stål, med gängsäkring
- K0322
Fjädrande tryckstycken med spår och kula, rostfritt stål, med gängsäkring
- K0323
Fjädrande tryckstycken med spår och tryckstift, stål, med gängsäkring
- K0324
Fjädrande tryckstycken med spår och tryckstift, rostfritt stål, med gängsäkring
- K0325
Fjädrande tryckstycken med insexkant och kula, stål med gängsäkring
- K0326
Fjädrande tryckstycken med insexkant och kula, rostfritt stål, med gängsäkring
- K0327
Fjädrande tryckstycken med insexkant och tryckstift, stål, med gängsäkring
- K1371
Fjädrande tryckstycken med insexkant och avplanat tryckstift, stål, med gängsäkring
- K0328
Fjädrande tryckstycken med insexkant och tryckstift av POM, stål, med gängsäkring
- K1373
Fjädrande tryckstycken med insexkant och avplanat tryckstift av POM, stål, med gängsäkring
- K0329
Fjädrande tryckstycken med insexkant och tryckstift, rostfritt stål, med gängsäkring
- K1380
Fjädrande tryckstycken med insexkant och avplanat tryckstift, rostfritt stål, med gängsäkring
- K0330
Fjädrande tryckstycken med insexkant och tryckstift av POM, rostfritt stål, med gängsäkring
- K1382
Fjädrande tryckstycken med insexkant och avplanat tryckstift av POM, rostfritt stål, med gängsäkring
- K0331
Fjädrande tryckstycken med huvud
- K0332
Spärrstycken
- K0333
Fjädrande tryckstycken, slätt utförande, rostfritt stål
- K0333
Fjädrande tryckstycken, slätt utförande, förlängt, rostfritt stål
- K0334
Fjädrande tryckstycken, slätt utförande, plast
- K1171
Fjädrande tryckstycken, slätt utförande, självklämmande, plast
- K0582
Fjädrande tryckstycken med spärring
- K0335
Fjädrande tryckstycken, slätt utförande, utan fläns, rostfritt stål
- K0336
Fjädrande tryckstycken med huvud
- K0337
Fjädrande tryckstycken, slätt utförande, dubbelsidiga
- K1172
Fjädrande tryckstycken, slätt utförande
- K1277
Fjäderhylsor
- K0583
Dubbelkullås
- K1294
Kullås
- K1294
Distansstycke för kullås
- K1294
Fästvinkel för kullås
- K1295
Magnetlås
- K1295
Fästvinkel för magnetlås
- K0368
Fjädrande sidotryckstycken
- K0369
Hållare excentrisk och monteringsverktyg för fjädrande sidotryckstycken
- K0369
Monteringsverktyg
- K1733
Fjädrande sidotryckstycken med plastfjäder
- K1733
Monteringsverktyg för fjädrande sidotryckstycken med plastfjäder
- K1292
Excentriskt fäste med centreringshål
- K0370
Fjädrande sidotryckstycken utan tryckstift
- K0371
Fjädrande sidotryckstycken med gängad hylsa
- K0371
Monteringsverktyg
- K0372
Fjädrande sidotryckstycken med gängad hylsa, utan tryckstift
- K0373
Fjädrande drag- och tryckstycken
- K0977
Fjädrande drag- och tryckstycken
- K0374
Fjädrande sidotryckstycken
- Inställningsbultar
- Spärreglar
- Kulspärrbultar
- Låsbultar
- Säkerhetsvajrar, kulkedjor
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0370Fjädrande sidotryckstycken utan tryckstift |
Tillbaka |
|
|
BeskrivningMaterial:Hylsa i aluminium. Fästbricka i stål. Fjäder i stål.Utförande:Hylsa blåförzinkad. Fästbricka härdad och brunerad.Anmärkning:Beroende på användningen kan man själv anpassa tryckstiftet och skruva i det i fästbrickans gängade hål. Den nödvändiga sidotryckkraften (F) kan nås med slaget (S) och den tillhörande längden (L1). Form B har dessutom en tätning som skyddar mot spån och smuts.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Fjädrande sidotryckstycken utan tryckstift, Form A, utan tätning |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | D | D1 | D2 | L | L1 | S | F ca N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0370.31054 | A | 10 | M4 | 10 | 12 | 4 | 1,6 | 20 | | | 59,09 SEK | | K0370.31056 | A | 10 | M4 | 10 | 12 | 4 | 1,6 | 50 | | | 59,09 SEK | | K0370.31058 | A | 10 | M4 | 10 | 12 | 4 | 1,6 | 100 | | | 59,09 SEK | | K0370.31064 | A | 10 | M4 | 10 | 12 | 7,5 | 2 | 40 | | | 63,28 SEK | | K0370.31066 | A | 10 | M4 | 10 | 12 | 7,5 | 2 | 75 | | | 63,28 SEK | | K0370.31068 | A | 10 | M4 | 10 | 12 | 7,5 | 2 | 100 | | | 63,28 SEK | | K0370.31104 | A | 16 | M6 | 16 | 18 | 11,5 | 3,2 | 100 | | | 74,16 SEK | | K0370.31106 | A | 16 | M6 | 16 | 18 | 11,5 | 3,2 | 150 | | | 74,16 SEK | | K0370.31108 | A | 16 | M6 | 16 | 18 | 11,5 | 3,2 | 200 | | | 74,16 SEK | |
|
Fjädrande sidotryckstycken utan tryckstift, Form B, med tätning |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | D | D1 | D2 | L | L1 | S | F ca N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0370.32054 | B | 10 | M4 | 10 | 12 | 4 | 1,6 | 20 | | | 72,32 SEK | | K0370.32056 | B | 10 | M4 | 10 | 12 | 4 | 1,6 | 50 | | | 72,32 SEK | | K0370.32058 | B | 10 | M4 | 10 | 12 | 4 | 1,6 | 100 | | | 72,32 SEK | | K0370.32064 | B | 10 | M4 | 10 | 12 | 7,5 | 2 | 40 | | | 76,53 SEK | | K0370.32066 | B | 10 | M4 | 10 | 12 | 7,5 | 2 | 75 | | | 76,53 SEK | | K0370.32068 | B | 10 | M4 | 10 | 12 | 7,5 | 2 | 100 | | | 76,53 SEK | | K0370.32104 | B | 16 | M6 | 16 | 18 | 11,5 | 3,2 | 100 | | | 87,50 SEK | | K0370.32106 | B | 16 | M6 | 16 | 18 | 11,5 | 3,2 | 150 | | | 87,50 SEK | | K0370.32108 | B | 16 | M6 | 16 | 18 | 11,5 | 3,2 | 200 | | | 87,50 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|