Beställningsnr. | Material grundkropp | Form | D1 | L | L2 | L vid F1 | L vid F2 | Fjäderkraft början F1 ca N | Fjäderkraft slut F2 ca N | Fjäderstyvhet N/mm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1277.112216 | stål | A | 2,2 | 16 | 7,8 | 12 | 10,5 | 2,2 | 3 | 0,53 | | | 3,13 SEK | | K1277.112608 | stål | A | 2,6 | 8 | 3,8 | 6,5 | 5,2 | 1,1 | 2 | 0,7 | | | 3,13 SEK | | K1277.113012 | stål | A | 3 | 12 | 6 | 9 | 8,7 | 6,2 | 6,8 | 2 | | | 3,13 SEK | | K1277.113016 | stål | A | 3 | 16 | 8,5 | 13 | 10,7 | 4,8 | 8,4 | 1,6 | | | 3,13 SEK | | K1277.113412 | stål | A | 3,4 | 12 | 6 | 9 | 7,8 | 5 | 7 | 1,69 | | | 3,13 SEK | | K1277.113415 | stål | A | 3,4 | 15 | 7,3 | 12 | 8,2 | 5,9 | 13,3 | 1,95 | | | 3,13 SEK | | K1277.114014 | stål | A | 4 | 14 | 8 | 12 | 9 | 5 | 12,3 | 2,45 | | | 3,13 SEK | | K1277.115016 | stål | A | 5 | 16 | 8 | 13 | 10,4 | 8 | 15 | 2,7 | | | 3,66 SEK | | K1277.123016 | rostfritt stål | A | 3 | 16 | 8 | 13 | 10,6 | 4,8 | 8,6 | 1,6 | | | 3,44 SEK | |
|
Beställningsnr. | Material grundkropp | Form | D1 | L | L2 | L vid F1 | L vid F2 | Fjäderkraft början F1 ca N | Fjäderkraft slut F2 ca N | Fjäderstyvhet N/mm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1277.213011 | stål | B | 3 | 11 | 5 | 9 | 6,7 | 1,6 | 3,4 | 0,78 | | | 3,13 SEK | | K1277.213016 | stål | B | 3 | 16 | 8,5 | 13 | 10,7 | 4,8 | 8,4 | 1,6 | | | 3,99 SEK | |
|
Beställningsnr. | Material grundkropp | Form | D | D1 | L | L2 | L vid F1 | L vid F2 | Fjäderkraft början F1 ca N | Fjäderkraft slut F2 ca N | Fjäderstyvhet N/mm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1277.323013 | rostfritt stål | C | 4,1 | 3 | 13 | 7 | 10 | 8,9 | 5,3 | 7,2 | 1,75 | | | 3,66 SEK | |
|