HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Gummidämpare rostfritt stål, typ C cylindrisk med innergänga på två sidor, grå
K1320

Gummidämpare rostfritt stål, typ C cylindrisk med innergänga på...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:

Metalldelar i rostfritt stål 1.4401.
Dämpare i elastomer naturgummi, hårdhet medel 55° Shore A, grå.

Utförande:Rostfritt stål, blankt.Anmärkning:Gummidämpare är breddade konstruktionselement för elastiska lagringar. De används bland annat vid lagring av aggregat, motorer, kompressor, pumpar och testmaskinen.

Temperaturområde:-30 °C till +80 °CPå begäran:

Metalldelar i rostfritt stål 1.4301.

Speciellt:
Rostfritt stålRoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1320 Gummidämpare rostfritt stål, typ C cylindrisk med innergänga på två sidor, grå 195 kB
 TH_018_Gummipuffer_SV 57,9 kB

Ritningar

Gummidämpare rostfritt stål, typ C cylindrisk med innergänga på två sidor, grå

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

Material
grundkropp
Färg
komponent
DHGTFjäderstyvhet
N/mm
Belalstning
N
CADTillb.PrisBeställ
K1320.01001055rostfritt stålgrå1010M4410050 38,21 SEK
K1320.01001555rostfritt stålgrå1015M445050 39,50 SEK
K1320.01501555rostfritt stålgrå1515M44100100 41,23 SEK
K1320.02002055rostfritt stålgrå2020M65230276 53,60 SEK
K1320.02002555rostfritt stålgrå2025M65120180 56,94 SEK
K1320.02502055rostfritt stålgrå2520M65230276 55,53 SEK
K1320.02502555rostfritt stålgrå2525M65110165 58,55 SEK
K1320.02503055rostfritt stålgrå2530M6580160 61,67 SEK
K1320.03002055rostfritt stålgrå3020M87425637 79,11 SEK
K1320.03003055rostfritt stålgrå3030M87175350 93,20 SEK
K1320.03004055rostfritt stålgrå3040M87133400 106,02 SEK
K1320.04003055rostfritt stålgrå4030M875301060 112,15 SEK
K1320.04004055rostfritt stålgrå4040M87222666 123,34 SEK
K1320.05003055rostfritt stålgrå5030M1086801360 167,68 SEK
K1320.05004055rostfritt stålgrå5040M1083331000 197,81 SEK
K1320.05005055rostfritt stålgrå5050M108190665 224,83 SEK
K1320.07504055rostfritt stålgrå7540M12107502250 384,44 SEK
K1320.07505055rostfritt stålgrå7550M12106362225 432,12 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se