- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- K0566
Gummidämpare stål eller rostfritt stål, typ A cylindrisk med yttergänga på två sidor
- K0567
Gummidämpare stål, typ AT insvängd med yttergänga på två sidor
- K0568
Gummidämpare stål eller rostfritt stål, typ B cylindrisk med innergänga och yttergänga
- K1321
Gummidämpare rostfritt stål, typ B cylindrisk med innergänga och yttergänga, grå
- K0569
Gummidämpare stål eller rostfritt stål, typ C cylindrisk med innergänga på två sidor
- K1320
Gummidämpare rostfritt stål, typ C cylindrisk med innergänga på två sidor, grå
- K0570
Gummidämpare stål, typ CT insvängd med innergänga på två sidor
- K0571
Gummidämpare stål eller rostfritt stål, typ D cylindrisk med yttergänga på två sidor
- K1318
Gummidämpare stål eller rostfritt stål, typ D cylindrisk med yttergänga, grå
- K0572
Gummidämpare stål, typ DS sugkopp med yttergänga
- K0573
Gummidämpare stål, typ E cylindrisk med innergänga
- K1319
Gummidämpare rostfritt stål, typ E cylindrisk med innergänga, grå
- K1931
Gummidämpare, typ TP dörrdämpare
- K0574
Gummidämpare stål, typ KP parabolisk med yttergänga
- K0575
Gummidämpare stål, typ K konisk med yttergänga
- K0576
Gummidämpare stål, typ KE svagt konvex med innergänga
- K2051
Gummidämpare stål typ KRA svagt konvex med yttergänga
- K1932
Gummi-metall-anslagsskenor stål
- K1933
O-formade dämpare stål med yttergänga på två sidor
- K1907
Isolerande fästen neopren, tvådelade
- K2012
Takelement gummi-metall
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0573Gummidämpare stål, typ E cylindrisk med innergänga |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Metalldelar i stål hållfasthetsklass 5.6. Elastomer naturgummi, hårdhet medel, 55° Shore A.Utförande:Förzinkat stålAnmärkning:Gummidämparna är användbara konstruktionselement för elastiska lager. De används bland annat för lagring i aggregat, motorer, kompressorer, pumpar och testutrustning. På grund av materialets sammansättning är gummidämpare kontaktfärgade, vilket kan leda till nötningsspår och missfärgningar på t.ex. golv eller kontaktytor. Ej kontaktfärgade gummidämpare av EPDM i ljusgrått finns tillgängliga på begäran.
Temperaturområde:-30 °C till +80 °CPå begäran:Andra shorehårdheter.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | D | H | G | T | Fjäderstyvhet N/mm | Belalstning N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0573.00800855 | 8 | 8 | M3 | 3 | 88 | 44 | | | 7,86 SEK | | K0573.01501255 | 15 | 12 | M4 | 4 | 165 | 182 | | | 8,29 SEK | | K0573.01501555 | 15 | 15 | M4 | 4 | 100 | 130 | | | 8,29 SEK | | K0573.01502055 | 15 | 20 | M4 | 4 | 75 | 113 | | | 9,04 SEK | | K0573.02001555 | 20 | 15 | M6 | 6 | 145 | 246 | | | 9,47 SEK | | K0573.02002055 | 20 | 20 | M6 | 6 | 94 | 216 | | | 10,12 SEK | | K0573.02002555 | 20 | 25 | M6 | 6 | 65 | 169 | | | 10,55 SEK | | K0573.02501555 | 25 | 15 | M6 | 6 | 270 | 540 | | | 10,33 SEK | | K0573.02502555 | 25 | 25 | M6 | 6 | 105 | 315 | | | 10,55 SEK | | K0573.02503055 | 25 | 30 | M6 | 6 | 85 | 281 | | | 11,31 SEK | | K0573.02504055 | 25 | 40 | M6 | 6 | 75 | 300 | | | 13,13 SEK | | K0573.03001555 | 30 | 15 | M8 | 8 | 545 | 491 | | | 11,84 SEK | | K0573.03002555 | 30 | 25 | M8 | 8 | 160 | 416 | | | 12,38 SEK | | K0573.03003055 | 30 | 30 | M8 | 8 | 125 | 425 | | | 12,70 SEK | | K0573.03004055 | 30 | 40 | M8 | 8 | 85 | 315 | | | 15,61 SEK | | K0573.04002055 | 40 | 20 | M8 | 8 | 550 | 660 | | | 19,80 SEK | | K0573.04002555 | 40 | 25 | M8 | 8 | 500 | 1000 | | | 20,56 SEK | | K0573.04003055 | 40 | 30 | M8 | 8 | 300 | 870 | | | 21,21 SEK | | K0573.04004055 | 40 | 40 | M8 | 8 | 260 | 1040 | | | 22,17 SEK | | K0573.05002055 | 50 | 20 | M10 | 10 | 860 | 860 | | | 20,88 SEK | | K0573.05002555 | 50 | 25 | M10 | 10 | 700 | 1400 | | | 21,21 SEK | | K0573.05003055 | 50 | 30 | M10 | 10 | 450 | 1575 | | | 22,17 SEK | | K0573.05004055 | 50 | 40 | M10 | 10 | 350 | 1400 | | | 24,44 SEK | | K0573.05005055 | 50 | 50 | M10 | 10 | 170 | 850 | | | 27,98 SEK | | K0573.06003055 | 60 | 30 | M10 | 10 | 700 | 1400 | | | 40,04 SEK | | K0573.06004055 | 60 | 40 | M10 | 10 | 400 | 1600 | | | 41,87 SEK | | K0573.06005055 | 60 | 50 | M10 | 10 | 240 | 1200 | | | 44,02 SEK | | K0573.07004255 | 70 | 42 | M10 | 10 | 520 | 2600 | | | 49,51 SEK | | K0573.07004555 | 70 | 45 | M10 | 10 | 680 | 3060 | | | 50,37 SEK | | K0573.07502555 | 75 | 25 | M12 | 12 | 1211 | 1816 | | | 48,65 SEK | | K0573.07503055 | 75 | 30 | M12 | 12 | 1090 | 2289 | | | 51,88 SEK | | K0573.07504055 | 75 | 40 | M12 | 12 | 500 | 2000 | | | 56,61 SEK | | K0573.07505055 | 75 | 50 | M12 | 12 | 550 | 2750 | | | 58,23 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|