HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Gummidämpare parabelformade
K0574

Gummidämpare stål, typ KP parabolisk med yttergänga

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Metalldelar i stål hållfasthetsklass 5.6.
Elastomer naturgummi, hårdhet medel, 55° Shore A.
Utförande:Förzinkat stålAnmärkning:Gummidämparna är robusta och effektiva som fjädrande och stötdämpande element. De är speciellt lämpliga för elastisk rörelsebegränsning och dämpning av stötar i både mobila och ej mobila aggregat och maskiner samt som universella dämpare.
På grund av materialets sammansättning är gummidämpare kontaktfärgade, vilket kan leda till nötningsspår och missfärgningar på t.ex. golv eller kontaktytor.
Ej kontaktfärgade gummidämpare av EPDM i ljusgrått finns tillgängliga på begäran.
Temperaturområde:-30 °C till +80 °CPå begäran:Andra shorehårdheter.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0574 Gummidämpare stål, typ KP parabolisk med yttergänga 183 kB
 TH_018_Gummipuffer_SV 57,9 kB

Ritningar

Gummidämpare stål, typ KP parabolisk med yttergänga

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

DHGLFjäderstyvhet
N/mm
Belalstning
N
CADTillb.PrisBeställ
K0574.020024552024M61814500 10,12 SEK
K0574.030036553036M82015750 19,05 SEK
K0574.035040553540M823161750 23,58 SEK
K0574.050058555058M1028303000 32,19 SEK
K0574.050067555067M838303200 52,85 SEK
K0574.075089557589M1237508000 46,28 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se