- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- K0566
Gummidämpare stål eller rostfritt stål, typ A cylindrisk med yttergänga på två sidor
- K0567
Gummidämpare stål, typ AT insvängd med yttergänga på två sidor
- K0568
Gummidämpare stål eller rostfritt stål, typ B cylindrisk med innergänga och yttergänga
- K1321
Gummidämpare rostfritt stål, typ B cylindrisk med innergänga och yttergänga, grå
- K0569
Gummidämpare stål eller rostfritt stål, typ C cylindrisk med innergänga på två sidor
- K1320
Gummidämpare rostfritt stål, typ C cylindrisk med innergänga på två sidor, grå
- K0570
Gummidämpare stål, typ CT insvängd med innergänga på två sidor
- K0571
Gummidämpare stål eller rostfritt stål, typ D cylindrisk med yttergänga på två sidor
- K1318
Gummidämpare stål eller rostfritt stål, typ D cylindrisk med yttergänga, grå
- K0572
Gummidämpare stål, typ DS sugkopp med yttergänga
- K0573
Gummidämpare stål, typ E cylindrisk med innergänga
- K1319
Gummidämpare rostfritt stål, typ E cylindrisk med innergänga, grå
- K1931
Gummidämpare, typ TP dörrdämpare
- K0574
Gummidämpare stål, typ KP parabolisk med yttergänga
- K0575
Gummidämpare stål, typ K konisk med yttergänga
- K0576
Gummidämpare stål, typ KE svagt konvex med innergänga
- K2051
Gummidämpare stål typ KRA svagt konvex med yttergänga
- K1932
Gummi-metall-anslagsskenor stål
- K1933
O-formade dämpare stål med yttergänga på två sidor
- K1907
Isolerande fästen neopren, tvådelade
- K2012
Takelement gummi-metall
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1932Gummi-metall-anslagsskenor stål |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål. Elastomer naturgummi, hårdhet medel, 57° Shore A.Utförande:Stål svart lackerat (K1932.-02501904557, K1932.05003507057 och K1932.10004512057 förzinkat).Anmärkning:För att absorbera stora slagkrafter och bära stora massor. De angivna belastningsuppgifterna gäller för statisk kontinuerlig belastning med en gummihårdhet på 57° Shore A. På grund av materialets sammansättning är gummidämpare kontaktfärgade, vilket kan leda till nötningsspår och missfärgningar, t.ex. på golv eller kontaktytor. Ej kontaktfärgade gummidämpare av EPDM i ljusgrått finns tillgängliga på begäran.
* Metalldel 30 mm bred.
Temperaturområde:-30 °C till +80 °CSpeciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | A | A1 | B | D | H | L | L1 | S | F1 N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1932.02501904557 | 68,6 | - | 25* | 6,5 | 19 | 84 | 45 | 3 | 500 | | | 51,66 SEK | | K1932.05003507057 | 100 | - | 50 | 8,5 | 35 | 130 | 70 | 5 | 3100 | | | 215,68 SEK | | K1932.05007007057 | 100 | - | 50 | 8,5 | 70 | 130 | 70 | 5 | 2500 | | | 336,22 SEK | | K1932.10004512057 | 160 | 50 | 100 | 13 | 45 | 200 | 120 | 10 | 14000 | | | 589,47 SEK | | K1932.10008012057 | 160 | 50 | 100 | 13 | 80 | 200 | 120 | 10 | 8500 | | | 842,92 SEK | | K1932.12004515057 | 200 | 60 | 120 | 15 | 45 | 250 | 150 | 10 | 18000 | | | 654,04 SEK | | K1932.15005020057 | 250 | 80 | 150 | 17 | 50 | 300 | 200 | 15 | 34000 | | | 1 302,05 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|