- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- K0244
Vinklade bygelhandtag i plast
- K0196
Båghandtag i plast
- K1060
Bygelhandtag i plast metalldetekterbar
- K1528
Stånghandtag i plast med handtagsfästen i plast
- K1060
Bygelhandtag i plast som motstår hög temperatur
- K1060
Bygelhandtag biopolymer
- K0237
Bygelhandtag i plast, skruvas fast på ena sidan
- K1217
Båghandtag i plast med U-profil
- K0191
Smala bygelhandtag i plast med vinklad kant på bägge sidor
- K0190
Bygelhandtag i plast som motstår hög temperatur
- K0190
Bygelhandtag biopolymer
- K1060
Bygelhandtag i plast
- K0192
Båghandtag
- K0190
Antistatiskt bygelhandtag i plast
- K0242
Greppskålar i plast som skruvas fast
- K0193
Båghandtag
- K0190
Bygelhandtag antibakteriella
- K1087
Ovala bygelhandtag i plast
- K0197
Sneda bygelhandtag i plast
- K0241
Bygelhandtag, fällbara
- K0171
Bygelhandtag i plast med vinklad kant på bägge sidor samt soft-inneryta
- K0194
Båghandtag i plast med U-profil
- K1877
bygelhandtag i plast med mjuka greppytor
- K1060
Bygelhandtag i plast, visuellt detekterbar
- K0244
Täcklock i plast för vinklade bygelhandtag
- K0200
Bygelhandtag i plast med vinklad kant på bägge sidor
- K1458
Ovala bygelhandtag i plast
- K0187
Runda bygelhandtag i plast med vinklad kant på ena sidan
- K0188
Runda bygelhandtag i plast med vinklad kant på bägge sidor
- K1527
Bygelhandtag i plast med elektrisk kopplingsfunktion och en tryckknapp
- K1529
Stånghandtag i plast med elektrisk kopplingsfunktion och en tryckknapp
- K1530
Stånghandtag i plast med elektrisk kopplingsfunktion och två tryckknappar
- K1074
Kvadratiska bygelhandtag i plast
- K0189
Smala bygelhandtag i plast
- K1092
Smala bygelhandtag i plast
- K0190
Bygelhandtag i plast
- K1077
Greppskålar i plast
- K1078
Greppskålar i plast
- K1306
Itryckbara greppskålar i plast
- K1079
Greppskålar i plast som skruvas fast
- K0195
Bygelhandtag i aluminium
- K1641
Bygelhandtag aluminium
- K0199
Bygelhandtag i aluminium med vinklad kant på bägge sidor
- K0201
Bygelhandtag aluminium runda
- K0201
Rundbricka i aluminium
- K0202
Ovala bygelhandtag i aluminium
- K0203
Runda bygelhandtag i stål med plastbeläggning på greppytan
- K0204
Ovala bygelhandtag i aluminium
- K0204
Ovala bygelhandtag i aluminium med utvändiga hål
- K0204
Löstagbara ovala bygelhandtag i aluminium
- K1634
Bygelhandtag i aluminium, ovala, sneda
- K0205
Ovala bygelhandtag i aluminium
- K0213
Smala bygelhandtag i aluminium
- K1091
Ovala bygelhandtag i aluminium
- K1075
Kvadratiska bygelhandtag i aluminium
- K0219
Runda, vinklade bygelhandtag i aluminium
- K0229
Runda, vinklade bygelhandtag i aluminium
- K0229
Rundbricka i aluminium
- K0216
Bygelhandtag i aluminium med handtagsfästen i plast
- K0217
Bygelhandtag i aluminium med handtagsfästen i plast och räfflad greppyta
- K1127
Bygelhandtag i aluminium med handtagsfästen i plast
- K1128
Bygelhandtag i aluminium med handtagsfästen i plast
- K0228
Kvadratiska bygelhandtag i aluminium
- K0795
Runda stånghandtag i aluminium
- K0796
Ovala stånghandtag i aluminium
- K1018
Inställbara stånghandtag i aluminium
- K1849
Stånghandtag i aluminium eller rostfritt stål med handtagsfästen i plast
- K0210
Stånghandtag i aluminium med handtagsfästen i plast och vinklad kant på bägge sidor
- K0211
Stånghandtag i aluminium med handtagsfästen i plast
- K0212
Stånghandtag i aluminium med sneda handtagsfästen i plast
- K0221
Stånghandtag i aluminium med handtagsfästen i plast och vinklad kant på bägge sidor
- K0222
Stånghandtag i aluminium eller rostfritt stål med handtagsfästen i plast och vinklad kant på bägge sidor
- K0223
Stånghandtag
- K0224
Stånghandtag i aluminium med stånghållare i plast
- K1445
Bighand stånghandtag i aluminium med handtagsfästen i plast
- K0131
Stånghandtag i aluminium med handtagsfästen i aluminium
- K0132
Vinklade stånghandtag i aluminium med handtagsfästen i aluminium
- K0235
Vinklade stånghandtag i aluminium med handtagsfästen i plast
- K0236
Stånghandtag i aluminium med handtagsfästen i plast
- K0220
Vinklade stånghandtag i aluminium med handtagsfästen i plast
- K0209
Stånghandtag i aluminium med svarta pulverlackerade handtagsfästen
- K0232
Räfflade profilhandtag i aluminium
- K0130
Profilhandtag i aluminium med ändlock
- K0234
Profilhandtag i aluminium
- K0238
Greppskålar i aluminium
- K0239
Greppskålar aluminium fällbara
- K0240
Greppskålar aluminium fällbara
- K1795
Greppskålar aluminium fällbara
- K1642
Bygelhandtag, rostfritt stål
- K0198
Bygelhandtag i rostfritt stål med vinklad kant på bägge sidor
- K1793
Bygelhandtag rostfritt stål, runt
- K1823
Täckskiva i rostfritt stål
- K0206
Bygelhandtag rostfritt stål, runt
- K0208
Bygelhandtag rostfritt stål, ovala
- K1086
Bygelhandtag rostfritt stål, ovala
- K1640
Bygelhandtag rostfritt stål, ovala
- K1640
Bygelhandtag i rostfritt stål ovala, med utvändigt hål
- K0215
Runda bygelhandtag i rostfritt stål med bred bricka
- K0218
Fällbara, runda bygelhandtag i stål eller rostfritt stål
- K0225
Stånghandtag i rostfritt stål med stånghållare i plast
- K0226
Stånghandtag i rostfritt stål med handtagsfästen i plast
- K0227
Stånghandtag i rostfritt stål med precisionsgjutna handtagsfästen
- K0652
Stånghandtag i rostfritt stål med precisionsgjutna handtagsfästen
- K0233
Profilhandtag i rostfritt stål
- K0243
Fällbara greppskålar i rostfritt stål
- K1305
Fällbara greppskålar i rostfritt stål
- K1369
Fällbara handtag i rostfritt stål DIN 3136
- K2097
Handtag i stål och med låsenhet
- K0186
Runda bygelhandtag i gjutjärn
- K0207
Runda, vinklade bygelhandtag i stål
- K1799
Bygelhandtag stål runt
- K0214
Runda bygelhandtag i stål med högblank förkromning
- K0230
Bygelhandtag stål, runt
- K0781
Stånghandtag i carbon med handtagsfästen i rostfritt stål
- K0782
Stånghandtag i carbon med handtagsfästen i rostfritt stål
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0796Ovala stånghandtag i aluminium |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningProduktbeskrivning:Maskinhandtaget övertygar med en kombination av massivt utseende, hög stabilitet och extrem lätthet. Genom det patenterade fästsystemet kan det monteras från baksidan – på framsidan är inga skruvar synliga. Med sin lättrengjorda och slitstarka yta anpassar sig handtaget perfekt till omgivningen.Material:Ovalt rör aluminium EN AW-6060. Gängad bussning i stål. Utförande:Anodiserat i naturfärg resp. pulverlackerat svart, rubinrött RAL 3003 eller trafikrött RAL 3020 Anmärkning:Fästmaterial ingår inte i leveransen. För säkert och permanent fäste rekommenderas cylinderskruvar med insexkant och gängsäkring.Montage:Maskinhandtaget kan fästas från baksidan. För detta används DIN-cylinderskruvar med insexkant eller sexkantskruvar med gängstorlek M8.Fördelar:Trots att handtaget ser massivt ut är det mycket lätt. Tidlös och elegant design. Ergonomisk handtagsform. Patenterat fästsystem för montering från baksidan. Tillbehör:K0869 Cylinderskruvar med insexkant, DIN 912 / DIN EN ISO 4762, med gängsäkring K0869 Cylinderskruvar med insexkant, DIN 912 / DIN EN ISO 4762 K0871 Sexkantskruvar DIN 933 / DIN EN ISO 4017 Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Färg grundkropp | Grundkroppens yta | A | B | D | H | L | Bärförmåga N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0796.250083 | natur | eloxerad | 250 | 34 | M8 | 62 | 296,4 | 1000 | | | 244,74 SEK | | K0796.300083 | natur | eloxerad | 300 | 34 | M8 | 62 | 346,4 | 1000 | | | 259,81 SEK | | K0796.400083 | natur | eloxerad | 400 | 34 | M8 | 62 | 446,4 | 1000 | | | 282,09 SEK | | K0796.500083 | natur | eloxerad | 500 | 34 | M8 | 62 | 546,4 | 1000 | | | 321,15 SEK | | K0796.250081 | svart | pulverbelagd | 250 | 34 | M8 | 62 | 296,4 | 1000 | | | 244,74 SEK | | K0796.300081 | svart | pulverbelagd | 300 | 34 | M8 | 62 | 346,4 | 1000 | | | 259,81 SEK | | K0796.400081 | svart | pulverbelagd | 400 | 34 | M8 | 62 | 446,4 | 1000 | | | 282,09 SEK | | K0796.500081 | svart | pulverbelagd | 500 | 34 | M8 | 62 | 546,4 | 1000 | | | 321,15 SEK | | K0796.2500827 | rubinrött RAL3003 | pulverbelagd | 250 | 34 | M8 | 62 | 296,4 | 1000 | | | 244,74 SEK | | K0796.3000827 | rubinrött RAL3003 | pulverbelagd | 300 | 34 | M8 | 62 | 346,4 | 1000 | | | 259,81 SEK | | K0796.4000827 | rubinrött RAL3003 | pulverbelagd | 400 | 34 | M8 | 62 | 446,4 | 1000 | | | 282,09 SEK | | K0796.5000827 | rubinrött RAL3003 | pulverbelagd | 500 | 34 | M8 | 62 | 546,4 | 1000 | | | 321,15 SEK | | K0796.2500884 | trafikrött RAL 3020 | pulverbelagd | 250 | 34 | M8 | 62 | 296,4 | 1000 | | | 244,74 SEK | | K0796.3000884 | trafikrött RAL 3020 | pulverbelagd | 300 | 34 | M8 | 62 | 346,4 | 1000 | | | 259,81 SEK | | K0796.4000884 | trafikrött RAL 3020 | pulverbelagd | 400 | 34 | M8 | 62 | 446,4 | 1000 | | | 282,09 SEK | | K0796.5000884 | trafikrött RAL 3020 | pulverbelagd | 500 | 34 | M8 | 62 | 546,4 | 1000 | | | 321,15 SEK | |
Anvisning(ar) för denna artikel |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|