HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Stånghandtag i plast med elektrisk kopplingsfunktion och en tryckknapp
K1529

Stånghandtag i plast med elektrisk kopplingsfunktion och en...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Hållare i plast PA6.
Handtagsrör i plast PVC.
Utförande:Svarta hållare med fin struktur.
Svarvat handtagsrör, svart.
Anmärkning:Form A:
Tryckknapp (växlare)
2 LED:er
8-polig kontakt

Form B:
Nödstopp (2 öppnare)
Tryckknapp (växlare)
2 LED:er
12-polig kontakt

Kontakten är monterad i handtagshållaren ur den undre röraxeln.
Kontaktanslutningen kan levereras (K1498) med kabel på 10 m som tillbehör. Måste beställas separat.

Kapslingsklass: IP65 med påskruvad kontaktanslutning.

Stånghandtag i passande stil utan elektrisk kopplingsfunktion (K1528) kan levereras.
Montage:Från manöversidan.Ritningsinformation:
1) Nödstopp
2) Röd LED
3) Grön LED
4) Tryckknapp
5) Kontakt, M12x1
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1529 Stånghandtag i plast med elektrisk kopplingsfunktion och en tryckknapp 836 kB
 Tekniska anvisningar för stånghandtag med elektrisk kopplingsfunktion 118 kB

Ritningar (total översikt)

Stånghandtag i plast med elektrisk kopplingsfunktion och en tryckknapp

Stånghandtag i plast med elektrisk kopplingsfunktion och en tryckknapp utan nödstopp

Mer information

Ritningar

Stånghandtag i plast med elektrisk kopplingsfunktion och en tryckknapp utan nödstopp

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormABB1D

HH1H2LL1Bärförmåga
N
CADTillb.PrisBeställ
K1529.180A18048328,5801060230131000 3 080,77 SEK

Stånghandtag i plast med elektrisk kopplingsfunktion och en tryckknapp med nödstopp

Mer information

Ritningar

Stånghandtag i plast med elektrisk kopplingsfunktion och en tryckknapp med nödstopp

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormABB1D

HH1H2LL1L2Bärförmåga
N
CADTillb.PrisBeställ
K1529.1180B18048328,580106023013301000 4 259,91 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se