K1087Ovala bygelhandtag i plast |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Glasfiberförstärkt termoplast. Gängbussning av mässing.Utförande:Svart.Montage:Från baksidan.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | A | B | B1 | D | H | H1 | L | T | Bärförmåga N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1087.08605 | 86 | 20 | 12 | M5 | 40 | 28 | 98,5 | 10 | 1000 | | | 41,54 SEK | | K1087.08606 | 86 | 20 | 12 | M6 | 40 | 28 | 98,5 | 9 | 1000 | | | 43,70 SEK | | K1087.09405 | 94 | 20 | 12 | M5 | 40 | 28 | 106,5 | 10 | 1000 | | | 43,48 SEK | | K1087.09406 | 94 | 20 | 12 | M6 | 40 | 28 | 106,5 | 9 | 1000 | | | 44,99 SEK | | K1087.11705 | 117 | 25 | 16 | M5 | 50 | 34 | 134 | 10 | 1000 | | | 46,28 SEK | | K1087.11706 | 117 | 25 | 16 | M6 | 50 | 34 | 134 | 9 | 1000 | | | 48,97 SEK | | K1087.11708 | 117 | 25 | 16 | M8 | 50 | 34 | 134 | 14 | 1000 | | | 50,37 SEK | | K1087.12005 | 120 | 25 | 16 | M5 | 50 | 34 | 134 | 10 | 1000 | | | 47,79 SEK | | K1087.12006 | 120 | 25 | 16 | M6 | 50 | 34 | 134 | 9 | 1000 | | | 50,37 SEK | | K1087.12008 | 120 | 25 | 16 | M8 | 50 | 34 | 134 | 14 | 1000 | | | 51,88 SEK | | K1087.13205 | 132 | 25 | 16 | M5 | 50 | 34 | 148 | 10 | 1000 | | | 48,97 SEK | | K1087.13206 | 132 | 25 | 16 | M6 | 50 | 34 | 148 | 9 | 1000 | | | 52,95 SEK | | K1087.13208 | 132 | 25 | 16 | M8 | 50 | 34 | 148 | 14 | 1000 | | | 54,57 SEK | | K1087.15006 | 150 | 29 | 18 | M6 | 58 | 40 | 168 | 15 | 1000 | | | 57,90 SEK | | K1087.15008 | 150 | 29 | 18 | M8 | 58 | 40 | 168 | 14 | 1000 | | | 58,55 SEK | | K1087.15010 | 150 | 29 | 18 | M10 | 58 | 40 | 168 | 14 | 1000 | | | 62,64 SEK | | K1087.17908 | 179 | 29 | 18 | M8 | 58 | 40 | 197 | 14 | 1000 | | | 67,49 SEK | | K1087.17910 | 179 | 29 | 18 | M10 | 58 | 40 | 197 | 14 | 1000 | | | 69,42 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|