BeskrivningMaterial:Hållare och handtag i glaskuleförstärkt termoplast. Axel och återställningsfjäder i rostfritt stål.Utförande:Mattsvart.Anmärkning:Fällbara bygelhandtag med återfjädring. Kan skruvas fast på husets vägg. Galvaniserade, försänkta skruvar med krysspår M6x30 DIN 965 och lämpliga underläggsbrickor och muttrar medföljer.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | A | B | D | H | L | Bärförmåga N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0241.080181 | 80 | 77 | M6 | 71 | 154 | 300 | | | 266,05 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|