K0240Greppskålar aluminium fällbara |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Aluminiumpressgjutgods.Utförande:Skål och handtag pulverlackerade i halvmatt svart eller ljusgrått.Anmärkning:De fällbara greppskålarna har en modern design som gör att de kan användas överallt där solida och snygga handtag behövs. Fällbara greppskålar Form A har ett snäpplås som håller handtaget i vilo- och arbetsläge. På fällbara greppskålar Form B går handtaget automatiskt tillbaka när det har använts.Montage:De fällbara greppskålarna kan monteras framför eller bakom husets vägg i samma öppning.Ritningsinformation:Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Färg grundkropp | A1 | B | H | H1 | H2 | L | L1 | T | X | X1 | Y | Y1 | Bärförmåga N
| CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0240.07911811 | A | svart | 118 | 48 | 91 | 79 | 69 | 109 | 130 | 16 | 110 | 118 | 70,5 | 79 | 500 | | | 359,37 SEK | | K0240.05018411 | A | svart | 184 | 51 | 80 | 50 | 72 | 170 | 200 | 16 | 171 | 184 | 73 | 50 | 500 | | | 359,37 SEK | | K0240.07911812 | A | ljusgrå RAL 7035 | 118 | 48 | 91 | 79 | 69 | 109 | 130 | 16 | 110 | 118 | 70,5 | 79 | 500 | | | 359,37 SEK | | K0240.05018412 | A | ljusgrå RAL 7035 | 184 | 51 | 80 | 50 | 72 | 170 | 200 | 16 | 171 | 184 | 73 | 50 | 500 | | | 359,37 SEK | | K0240.07911821 | B | svart | 118 | 48 | 91 | 79 | 69 | 109 | 130 | 16 | 110 | 118 | 70,5 | 79 | 500 | | | 410,48 SEK | | K0240.05018421 | B | svart | 184 | 51 | 80 | 50 | 72 | 170 | 200 | 16 | 171 | 184 | 73 | 50 | 500 | | | 410,48 SEK | | K0240.07911822 | B | ljusgrå RAL 7035 | 118 | 48 | 91 | 79 | 69 | 109 | 130 | 16 | 110 | 118 | 70,5 | 79 | 500 | | | 410,48 SEK | | K0240.05018422 | B | ljusgrå RAL 7035 | 184 | 51 | 80 | 50 | 72 | 170 | 200 | 16 | 171 | 184 | 73 | 50 | 500 | | | 410,48 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|