K0236Stånghandtag i aluminium med handtagsfästen i plast |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Handtagsstång av aluminium EN AW-6060. Hållare av glaskuleförstärkt polyamid. Gängbussning av mässing.Utförande:Handtagsstång finslipad och anodiserad i naturfärg eller svart. Hållare i aluminiumfärg eller svart.Anmärkning:Handtagsstången är fast hopskruvad med hållarna.Montage:Från baksidan.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Färg grundkropp | Färg komponent | A | B | D | H | L | Bärförmåga N
| CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0236.1055041 | eloxerad natur | aluminiumfärg | 55 | 12 | M4 | 37 | 67 | 300 | | | 142,44 SEK | | K0236.1088041 | eloxerad natur | aluminiumfärg | 88 | 12 | M4 | 37 | 100 | 300 | | | 149,13 SEK | | K0236.1100041 | eloxerad natur | aluminiumfärg | 100 | 12 | M4 | 37 | 112 | 300 | | | 151,43 SEK | | K0236.1120041 | eloxerad natur | aluminiumfärg | 120 | 12 | M4 | 37 | 132 | 300 | | | 155,19 SEK | | K0236.1180041 | eloxerad natur | aluminiumfärg | 180 | 12 | M4 | 37 | 192 | 300 | | | 166,89 SEK | | K0236.1055042 | eloxerad natur | Svart | 55 | 12 | M4 | 37 | 67 | 300 | | | 123,31 SEK | | K0236.1088042 | eloxerad natur | Svart | 88 | 12 | M4 | 37 | 100 | 300 | | | 129,90 SEK | | K0236.1100042 | eloxerad natur | Svart | 100 | 12 | M4 | 37 | 112 | 300 | | | 132,30 SEK | | K0236.1120042 | eloxerad natur | Svart | 120 | 12 | M4 | 37 | 132 | 300 | | | 135,96 SEK | | K0236.1180042 | eloxerad natur | Svart | 180 | 12 | M4 | 37 | 192 | 300 | | | 147,55 SEK | | K0236.1055043 | svarteloxerad | aluminiumfärg | 55 | 12 | M4 | 37 | 67 | 300 | | | 145,46 SEK | | K0236.1088043 | svarteloxerad | aluminiumfärg | 88 | 12 | M4 | 37 | 100 | 300 | | | 152,05 SEK | | K0236.1100043 | svarteloxerad | aluminiumfärg | 100 | 12 | M4 | 37 | 112 | 300 | | | 154,45 SEK | | K0236.1120043 | svarteloxerad | aluminiumfärg | 120 | 12 | M4 | 37 | 132 | 300 | | | 158,95 SEK | | K0236.1180043 | svarteloxerad | aluminiumfärg | 180 | 12 | M4 | 37 | 192 | 300 | | | 171,07 SEK | | K0236.1055044 | svarteloxerad | Svart | 55 | 12 | M4 | 37 | 67 | 300 | | | 126,45 SEK | | K0236.1088044 | svarteloxerad | Svart | 88 | 12 | M4 | 37 | 100 | 300 | | | 133,24 SEK | | K0236.1100044 | svarteloxerad | Svart | 100 | 12 | M4 | 37 | 112 | 300 | | | 135,64 SEK | | K0236.1120044 | svarteloxerad | Svart | 120 | 12 | M4 | 37 | 132 | 300 | | | 139,82 SEK | | K0236.1180044 | svarteloxerad | Svart | 180 | 12 | M4 | 37 | 192 | 300 | | | 151,94 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|