K0228Kvadratiska bygelhandtag i aluminium |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Hållare och handtagsstång av aluminium EN AW-6060. Fäststift av rostfritt stål.Utförande:Hållare och handtagsstång finslipade, anodiserade i svart eller naturfärg.Anmärkning:Eftersom de är tillverkade i massivt material kan de även användas som kantskydd.Montage:Från baksidan.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Färg grundkropp | A | B | D | H | L | Bärförmåga N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0228.250081 | svarteloxerad | 250 | 38 | M8 | 55 | 274 | 1000 | | | 761,88 SEK | | K0228.300081 | svarteloxerad | 300 | 38 | M8 | 55 | 324 | 1000 | | | 785,02 SEK | | K0228.400081 | svarteloxerad | 400 | 38 | M8 | 55 | 424 | 1000 | | | 828,39 SEK | | K0228.500081 | svarteloxerad | 500 | 38 | M8 | 55 | 524 | 1000 | | | 873,60 SEK | | K0228.600081 | svarteloxerad | 600 | 38 | M8 | 55 | 624 | 1000 | | | 917,18 SEK | | K0228.250083 | eloxerad natur | 250 | 38 | M8 | 55 | 274 | 1000 | | | 732,93 SEK | | K0228.300083 | eloxerad natur | 300 | 38 | M8 | 55 | 324 | 1000 | | | 754,78 SEK | | K0228.400083 | eloxerad natur | 400 | 38 | M8 | 55 | 424 | 1000 | | | 796,43 SEK | | K0228.500083 | eloxerad natur | 500 | 38 | M8 | 55 | 524 | 1000 | | | 838,94 SEK | | K0228.600083 | eloxerad natur | 600 | 38 | M8 | 55 | 624 | 1000 | | | 881,88 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|