K0223_BStånghandtag i aluminium med handtagsfästen i plast, Form B |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Handtagsrör av aluminium EN AW-6060. Hållare av glaskuleförstärkt polyamid.Utförande:Handtagsröret anodiserat i naturfärg eller med räfflat plastöverdrag, svart.Anmärkning:Handtagets hållare har 2 resp. 4 trekantiga PVC-profiler vid rörfästet. När man trycker in handtagsröret skavs de av så att handtaget sitter säkert. Svarta, förzinkade fästskruvar samt passande brickor och muttrar medföljer.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Färg grundkropp | Form | A | B | D | H | L | Bärförmåga N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0223.150303 | natur | B | 150 | 48 | M8x25 | 80 | 200 | 1000 | | | 161,35 SEK | | K0223.200303 | natur | B | 200 | 48 | M8x25 | 80 | 250 | 1000 | | | 170,34 SEK | | K0223.300303 | natur | B | 300 | 48 | M8x25 | 80 | 350 | 1000 | | | 188,73 SEK | | K0223.400303 | natur | B | 400 | 48 | M8x25 | 80 | 450 | 1000 | | | 207,86 SEK | | K0223.500303 | natur | B | 500 | 48 | M8x25 | 80 | 550 | 1000 | | | 226,04 SEK | | K0223.150302 | svart | B | 150 | 48 | M8x25 | 80 | 200 | 1000 | | | 188,73 SEK | | K0223.200302 | svart | B | 200 | 48 | M8x25 | 80 | 250 | 1000 | | | 199,91 SEK | | K0223.300302 | svart | B | 300 | 48 | M8x25 | 80 | 350 | 1000 | | | 221,96 SEK | | K0223.400302 | svart | B | 400 | 48 | M8x25 | 80 | 450 | 1000 | | | 244,11 SEK | | K0223.500302 | svart | B | 500 | 48 | M8x25 | 80 | 550 | 1000 | | | 265,85 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|